Menu Rechercher

Rivets pression - À clipser

En stock

Les rivets pression constituent une solution de fixation rapide et facile qui peut être installée sans nécessiter aucun outil ! Rapides et économiques, ils disposent de pieds spécialement conçus qui s’étendent et maintiennent fermement les composants en place de manière permanente.

Notre gamme se caractérise par un éventail d’options nylon, dont : nylon 6, nylon 4/6 et nylon 6/6. L’installation par simple pression offre une finition nette et lisse. Ces rivets bénéficient d’un classement ignifuge, dont : UL94 V1 et UL94 V2 et peuvent supporter des températures pouvant atteindre 130 C (266 F).

Sont également disponibles les rivets pression en polyéthylène basse densité (PEBD), en style à clipsage au pouce ou à clipsage sonore. Les clipsages au pouce sont idéaux pour la construction rapide de meubles d'agencement, présentoirs PLV et dispositifs de point de vente. Les attaches à clipsage sonore sont un assemblage en deux pièces qui offre un moyen sûr de fixer plusieurs panneaux ensemble.

Nous proposons aussi une série de rivets pression haute température en polysulfone (PSU), qui est un thermoplastique hautes performances. Celle-ci bénéficie d’un classement ignifuge UL94 V1, et peut supporter des températures allant jusqu’à 155 C (311 F). Notre gamme extensive de rivets pression inclut des options en résine K et polypropylène (PP).

  • Idéaux pour la fixation de panneaux et les baies de serveurs
  • Couleurs : blanc, transparent, brun clair et naturel
  • Aucun outil nécessaire


Séries: SR2316

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
149 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Matière Épaisseur tête Ø tête Longueur de la broche Plage d'épaisseur de panneau compatible Plage de diamètres de trou compatibles Ajouter au panier
0,147 € - 0,147 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon 6/6
1.8 mm
8.0 mm
3.4 - 4.3 mm
2.7 - 2.8 mm
0,107 € - 0,107 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon 6/6
1.6 mm
6.4 mm
3.0 - 4.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,1645 € - 0,1645 € 32000 En stock
Noir
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
3.8 mm
1.3 - 2.0 mm
2.1 - 2.2 mm
0,2006 € - 0,2006 € 33951 En stock
Brun clair
Nylon 4/6
1.6 mm
6.4 mm
2.0 - 3.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,1163 € - 0,1163 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon 6/6
2.2 mm
9.0 mm
3.0 - 4.0 mm
3.6 - 3.7 mm
0,1818 € - 0,1818 € 5196 En stock
Noir
Nylon 6/6
1.8 mm
8.0 mm
4.4 - 5.5 mm
2.1 - 2.2 mm
0,2146 € - 0,2146 € 35386 En stock
Brun clair
Nylon 4/6
1.6 mm
6.4 mm
4.0 - 5.0 mm
3.6 - 3.2 mm
0,1319 € - 0,1319 € 1828 En stock
Noir
Nylon 6/6
1.6 mm
6.4 mm
4.5 - 5.5 mm
3.6 - 3.7 mm
0,107 € - 0,107 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon 6
1.2 mm
4.2 mm
4.5 mm
1.0 - 2.0 mm
2.7 - 2.8 mm
0,0825 € - 0,0825 € 13602 En stock
Noir
Nylon 6/6
1.6 mm
6.4 mm
2.0 - 3.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,1054 € - 0,1054 € 4857 En stock
Noir
Nylon 6/6
2.2 mm
9.0 mm
5.0 - 6.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,1518 € - 0,1518 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon 6
1.8 mm
8.0 mm
7.2 mm
3.7 - 4.4 mm
2.1 - 2.2 mm
10173008 0,0822 € - 0,0822 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon 6
1.8 mm
8.0 mm
7.1 mm
2.5 - 3.5 mm
4.1 - 4.2 mm
10321003 0,4309 € - 0,4309 € 21000 En stock
Noir
Nylon 6
24.0 mm
0,1289 € - 0,1289 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon 6/6
1.8 mm
6.4 mm
5.5 - 6.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,1221 € - 0,1221 € 77587 En stock
Noir
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
11.0 mm
6.5 - 7.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,085 € - 0,085 € 14538 En stock
Noir
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
9.0 mm
5.0 - 6.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,1119 € - 0,1119 € 3246 En stock
Noir
Nylon 6/6
2.2 mm
9.0 mm
7.5 - 8.5 mm
3.1 - 3.2 mm
0,1629 € - 0,1692 € 2000 En stock
Noir
Nylon 6/6
1.8 mm
8.0 mm
3.7 - 4.4 mm
2.1 - 2.2 mm
0,1195 € - 0,1195 € 24971 En stock
Noir
Nylon 6/6
1.6 mm
6.4 mm
7.1 mm
3.7 - 4.6 mm
3.6 - 3.7 mm
  • sur 8
Rivet à expansion 3.4 mm 4.3 mm Nylon 6/6 Noir

10173954

Gamme de prix
0,147 € - 0,147 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    5.6 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    2.7 - 2.8 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.4 - 4.3 mm
Rivet à expansion 3.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6 Noir

10173992

Gamme de prix
0,107 € - 0,107 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    5.6 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.1 - 3.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.0 - 4.0 mm
Rivet à expansion 1.3 mm 2.0 mm Nylon 6 Noir

10172483

Gamme de prix
0,1645 € - 0,1645 €

Niveaux de stock
32000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    3.2 mm
  • Longueur de la broche
    3.8 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    4.2 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.2 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
Rivet à expansion 2.0 mm 3.0 mm Nylon 4/6 Brun clair

10173497

Gamme de prix
0,2006 € - 0,2006 €

Niveaux de stock
33951 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    4.5 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.1 - 3.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.0 - 3.0 mm
Rivet à expansion 3.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6 Noir

10174081

Gamme de prix
0,1163 € - 0,1163 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    5.6 mm
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.2 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.6 - 3.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.0 - 4.0 mm
Rivet à expansion 4.4 mm 5.5 mm Nylon 6/6 Noir

10173916

Gamme de prix
0,1818 € - 0,1818 €

Niveaux de stock
5196 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    6.4 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    2.1 - 2.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    4.4 - 5.5 mm
Rivet à expansion 4.0 mm 5.0 mm Nylon 4/6 Brun clair

10173510

Gamme de prix
0,2146 € - 0,2146 €

Niveaux de stock
35386 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    6.5 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.6 - 3.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    4.0 - 5.0 mm
Rivet à expansion 4.5 mm 5.5 mm Nylon 6/6 Noir

10174104

Gamme de prix
0,1319 € - 0,1319 €

Niveaux de stock
1828 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    7.2 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.6 - 3.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    4.5 - 5.5 mm
Rivet à expansion 1.0 mm 2.0 mm Nylon 6 Noir

10172582

Gamme de prix
0,107 € - 0,107 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    3.2 mm
  • Longueur de la broche
    4.5 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    5.0 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.4 mm
  • Ø tête
    4.2 mm
Rivet à expansion 2.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6 Noir

10173985

Gamme de prix
0,0825 € - 0,0825 €

Niveaux de stock
13602 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    4.5 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.1 - 3.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.0 - 3.0 mm
Rivet à expansion 5.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Noir

10174012

Gamme de prix
0,1054 € - 0,1054 €

Niveaux de stock
4857 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    7.5 mm
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.2 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.1 - 3.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    5.0 - 6.0 mm
Rivet à expansion 3.7 mm 4.4 mm Nylon 6 Noir

10172544

Gamme de prix
0,1518 € - 0,1518 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    5.6 mm
  • Longueur de la broche
    7.2 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    4.2 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.2 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
Rivet à expansion 2.5 mm 3.5 mm Nylon 6 Noir

10173008

Gamme de prix
0,0822 € - 0,0822 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    5.0 mm
  • Longueur de la broche
    7.1 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    8.0 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.8 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
Rivet pression 3.1 mm 20.5 mm 21.5 mm Nylon 6 Noir

10321003

Gamme de prix
0,4309 € - 0,4309 €

Niveaux de stock
21000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    23.0 mm
  • Longueur de la broche
    24.0 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    6.4 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.6 mm
  • Force d'arrachement
    8.0 kg
Rivet à expansion 5.5 mm 6.5 mm Nylon 6/6 Noir

10174142

Gamme de prix
0,1289 € - 0,1289 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    8.0 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.1 - 4.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    5.5 - 6.5 mm
Rivet à expansion 6.5 mm 7.5 mm Nylon 6 Noir

10173084

Gamme de prix
0,1221 € - 0,1221 €

Niveaux de stock
77587 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    9.0 mm
  • Longueur de la broche
    11.0 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    8.0 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.8 mm
  • Ø tête
    5.0 mm
Rivet à expansion 5.0 mm 6.0 mm Nylon 6 Noir

10172780

Gamme de prix
0,085 € - 0,085 €

Niveaux de stock
14538 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    7.5 mm
  • Longueur de la broche
    9.0 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    6.4 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.6 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
Rivet à expansion 7.5 mm 8.5 mm Nylon 6/6 Noir

10174043

Gamme de prix
0,1119 € - 0,1119 €

Niveaux de stock
3246 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    10.0 mm
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.2 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.1 - 3.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    7.5 - 8.5 mm
Rivet à expansion 3.7 mm 4.4 mm Nylon 6/6 Noir

10173909

Gamme de prix
0,1692 € - 0,1629 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    5.6 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    2.1 - 2.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.7 - 4.4 mm
Rivet à expansion 3.7 mm 4.6 mm Nylon 6/6 Noir

10174098

Gamme de prix
0,1195 € - 0,1195 €

Niveaux de stock
24971 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    6.0 mm
  • Longueur de la broche
    7.1 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    6.4 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.6 mm
  • Ø tête
    6.4 mm