Ces rivets à enfoncer disposent d'une goupille pour faciliter l'installation à la main. Il s'agit de rivets polyvalents qui peuvent être montés dans des trous ronds, carrés ou rectangulaires. Le montage à trou carré est utilisé pour les applications anti-rotation.
Le rivet comprend une goupille et un œillet et est livré en format assemblé ou pré-assemblé. Ces rivets peuvent également être retirés après l'installation, pour plus de commodité.
Séries: SR2306
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Indice d'inflammabilité de la matière | Forme de trou de montage | Couleur | Plage d'épaisseur panneau | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6418 € - 0,6418 € | 5990 En stock |
UL94 V-2
|
Rond
|
Naturel
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,6418 € - 0,6418 € | Demander le délai de livraison ici |
UL94 V-2
|
Rond
|
Naturel
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1216 € - 0,1216 € | 49900 En stock |
UL94 V-2
|
Carré arrondi
|
Naturel
|
0.140 - 0.200 in
3.6 - 5.1 mm
|
||
| 0,179 € - 0,179 € | 6943 En stock |
UL94 V-0
|
Rond/carré
|
Noir
|
0.059 - 0.138 in
1.5 - 3.5 mm
|
||
| 10024072 | 0,1776 € - 0,1776 € | 855 En stock |
UL94 V-0
|
Rond/carré
|
Noir
|
0.138 - 0.217 in
3.5 - 5.5 mm
|
|
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer