Menu Rechercher

Rivets pression - Rivet de verrouillage

En stock

Une goupille de fermeture par cliquet crée un joint efficace qui est rapide et facile à assembler, ce qui s’avère particulièrement utile pour les applications ne permettant pas l’utilisation de vis et d’écrous.

Les goupilles de fermeture par cliquet constituent une option idéale pour fixer des connecteurs aux circuits imprimés (CI) avant de souder. Par ailleurs, on peut aussi les utiliser comme mode de fixation de panneau à pression standard. Elles sont faciles à utiliser: insérez-les simplement dans le trou du panneau et poussez. Elles offrent une finition nette et soignée.

Cette gamme comprend des goupilles de fermeture par cliquet à tête de flèche, pour une emprise plus sûre, tout en offrant une grande plage de serrage.

Les goupilles de fermeture par cliquet se clipsent et se verrouillent facilement dans des trous pré-perforés, et elles possèdent une excellente résistance aux vibrations, à l’abrasion et à la corrosion.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Classement ignifuge UL94 V2
  • Couleur : Naturel

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Usage intensif
34 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de trou compatible Épaisseur tête Ø tête Plage d'épaisseur de panneau compatible Type Ajouter au panier
0,0952 € - 0,0952 € 11512 En stock
3.2 mm
1.2 mm
5.2 mm
15.9 mm
4 - Usage intensif
0,1248 € - 0,1248 € 971 En stock
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
5.6 mm
2
0,2387 € - 0,2492 € 36744 En stock
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
5.6 mm
1
0,104 € - 0,104 € 2644 En stock
3.2 mm
1.2 mm
5.2 mm
19.1 mm
4 - Usage intensif
0,1248 € - 0,1248 € 4129 En stock
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
4.5 mm
1
0,1248 € - 0,1248 € Demander le délai de livraison ici
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
10.5 mm
2
0,1248 € - 0,1248 € 8130 En stock
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
4.5 mm
2
0,1248 € - 0,1248 € 1998 En stock
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
8.4 mm
3
0,1248 € - 0,1248 € 6263 En stock
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
10.5 mm
3
10026311 0,0807 € - 0,0859 € Demander le délai de livraison ici
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
16.2 mm
2
0,1248 € - 0,1248 € 135 En stock
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
6.2 mm
2
0,1248 € - 0,1248 € 15165 En stock
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
7.8 mm
1
0,1248 € - 0,1248 € 5954 En stock
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
5.6 mm
3
0,1612 € - 0,1612 € 370 En stock
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
10.5 mm
1
0,0995 € - 0,0995 € Demander le délai de livraison ici
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
8.4 mm
2
0,1248 € - 0,1248 € 2168 En stock
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
6.2 mm
3
0,1107 € - 0,1107 € 874 En stock
3.2 mm
1.3 mm
5.1 mm
4.7 mm
2
0,1612 € - 0,1612 € 14773 En stock
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
6.2 mm
1
0,0946 € - 0,1005 € 6787 En stock
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
8.4 mm
1
0,1248 € - 0,1248 € 2897 En stock
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
8.0 mm
1
  • sur 2
Rivet pression 3.2 mm 15.9 mm 15.9 mm Nylon Naturel

10171745

Gamme de prix
0,0952 € - 0,0952 €

Niveaux de stock
11512 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    19.9 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    15.9 mm
  • Ø de trou compatible
    3.2 mm
  • Ø tête
    5.2 mm
  • Épaisseur tête
    1.2 mm
Rivet pression 2.5 mm 5.6 mm 5.6 mm Nylon Naturel

10026243

Gamme de prix
0,1248 € - 0,1248 €

Niveaux de stock
971 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    7.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    5.6 mm
  • Ø de trou compatible
    2.5 mm
  • Ø tête
    5.2 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
Rivet pression 2.5 mm 5.6 mm 5.6 mm Nylon Naturel

10026427

Gamme de prix
0,2492 € - 0,2387 €

Niveaux de stock
36744 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    7.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    5.6 mm
  • Ø de trou compatible
    2.5 mm
  • Ø tête
    5.2 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
Rivet pression 3.2 mm 19.1 mm 19.1 mm Nylon Naturel

10171752

Gamme de prix
0,104 € - 0,104 €

Niveaux de stock
2644 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    23.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    19.1 mm
  • Ø de trou compatible
    3.2 mm
  • Ø tête
    5.2 mm
  • Épaisseur tête
    1.2 mm
Rivet pression 2.5 mm 4.5 mm 4.5 mm Nylon Naturel

10026410

Gamme de prix
0,1248 € - 0,1248 €

Niveaux de stock
4129 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    6.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    4.5 mm
  • Ø de trou compatible
    2.5 mm
  • Ø tête
    5.2 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
Rivet pression 2.5 mm 10.5 mm 10.5 mm Nylon Naturel

10026304

Gamme de prix
0,1248 € - 0,1248 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    12.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    10.5 mm
  • Ø de trou compatible
    2.5 mm
  • Ø tête
    5.2 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
Rivet pression 2.5 mm 4.5 mm 4.5 mm Nylon Naturel

10026236

Gamme de prix
0,1248 € - 0,1248 €

Niveaux de stock
8130 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    6.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    4.5 mm
  • Ø de trou compatible
    2.5 mm
  • Ø tête
    5.2 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
Rivet pression 2.5 mm 8.4 mm 8.4 mm Nylon Naturel

10026373

Gamme de prix
0,1248 € - 0,1248 €

Niveaux de stock
1998 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    10.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    8.4 mm
  • Ø de trou compatible
    2.5 mm
  • Ø tête
    5.2 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
Rivet pression 2.5 mm 10.5 mm 10.5 mm Nylon Naturel

10026380

Gamme de prix
0,1248 € - 0,1248 €

Niveaux de stock
6263 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    12.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    10.5 mm
  • Ø de trou compatible
    2.5 mm
  • Ø tête
    5.2 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
Rivet pression 2.5 mm 16.2 mm 16.2 mm Nylon Naturel

10026311

Gamme de prix
0,0859 € - 0,0807 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    18.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    16.2 mm
  • Ø de trou compatible
    2.5 mm
  • Ø tête
    5.2 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
Rivet pression 2.5 mm 6.2 mm 6.2 mm Nylon Naturel

10026267

Gamme de prix
0,1248 € - 0,1248 €

Niveaux de stock
135 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    8.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    6.2 mm
  • Ø de trou compatible
    2.5 mm
  • Ø tête
    5.2 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
Rivet pression 2.5 mm 7.8 mm 7.8 mm Nylon Naturel

10026441

Gamme de prix
0,1248 € - 0,1248 €

Niveaux de stock
15165 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    9.8 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    7.8 mm
  • Ø de trou compatible
    2.5 mm
  • Ø tête
    5.2 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
Rivet pression 2.5 mm 5.6 mm 5.6 mm Nylon Naturel

10026335

Gamme de prix
0,1248 € - 0,1248 €

Niveaux de stock
5954 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    7.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    5.6 mm
  • Ø de trou compatible
    2.5 mm
  • Ø tête
    5.2 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
Rivet pression 2.5 mm 10.5 mm 10.5 mm Nylon Naturel

10026472

Gamme de prix
0,1612 € - 0,1612 €

Niveaux de stock
370 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    12.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    10.5 mm
  • Ø de trou compatible
    2.5 mm
  • Ø tête
    5.2 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
Rivet pression 2.5 mm 8.4 mm 8.4 mm Nylon Naturel

10026298

Gamme de prix
0,0995 € - 0,0995 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    10.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    8.4 mm
  • Ø de trou compatible
    2.5 mm
  • Ø tête
    5.2 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
Rivet pression 2.5 mm 6.2 mm 6.2 mm Nylon Naturel

10026359

Gamme de prix
0,1248 € - 0,1248 €

Niveaux de stock
2168 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    8.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    6.2 mm
  • Ø de trou compatible
    2.5 mm
  • Ø tête
    5.2 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
Rivet pression 3.2 mm 4.7 mm 4.7 mm Nylon Naturel

10026496

Gamme de prix
0,1107 € - 0,1107 €

Niveaux de stock
874 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    6.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    4.7 mm
  • Ø de trou compatible
    3.2 mm
  • Ø tête
    5.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
Rivet pression 2.5 mm 6.2 mm 6.2 mm Nylon Naturel

10026434

Gamme de prix
0,1612 € - 0,1612 €

Niveaux de stock
14773 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    8.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    6.2 mm
  • Ø de trou compatible
    2.5 mm
  • Ø tête
    5.2 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
Rivet pression 2.5 mm 8.4 mm 8.4 mm Nylon Naturel

10026465

Gamme de prix
0,1005 € - 0,0946 €

Niveaux de stock
6787 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    10.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    8.4 mm
  • Ø de trou compatible
    2.5 mm
  • Ø tête
    5.2 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
Rivet pression 2.5 mm 8.0 mm 8.0 mm Nylon Naturel

10026458

Gamme de prix
0,1248 € - 0,1248 €

Niveaux de stock
2897 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    10.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    8.0 mm
  • Ø de trou compatible
    2.5 mm
  • Ø tête
    5.2 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm