Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rivet sapin double permettant la fixation du côté aveugle de deux panneaux à partir du centre, de sorte qu'aucune tête de fixation ne soit visible.
La conception simple du rivet permet de l'installer par pression pour une pose parfaite et une finition propre de votre application. Idéal pour assembler et fixer des feuilles en matériaux souples, comme le carton, le caoutchouc et les panneaux secondaires.
Plus durable qu'un adhésif, il offre des charges d'arrachement élevées et est rapide et facile à installer à la main.
Séries: SR1913
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Ø de trou compatible | Plage d'épaisseur panneau | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,63 € - 0,63 € | 16140 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
0.248 - 0.102 in
6.3 - 2.6 mm
|
|||
| 14350 En stock |
0.295 in
7.5 mm
|
0.118 - 0.315 in
3.0 - 8.00 mm
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer