Le rivet à enfoncer dispose d'une conception de tête biseautée. La conception biseautée aide à faciliter un assemblage et un démontage efficaces.
Le rivet s’installe en l’insérant rapidement et facilement dans la pièce à usiner. Appuyez sur la goupille à tête plate pour engager l’œillet « H ». Une fois la goupille insérée dans l’œillet, les pieds de l’œillet s’étendent et verrouillent alors le montage du rivet bien positionné. Une fois l'assemblage de rivet installé, la tête de la goupille dépasse de la surface du panneau, tout en donnant malgré tout un aspect propre et fini.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Ø de trou compatible | Couleur | Épaisseur tête | Ø tête | Plage d'épaisseur panneau | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1474 € - 0,2035 € | 999 En stock |
0.122 in
3.1 mm
|
Blanc
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,1474 € - 0,2035 € | 7500 En stock |
0.142 in
3.6 mm
|
Noir
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,1474 € - 0,2035 € | Demander le délai de livraison ici |
0.122 in
3.1 mm
|
Blanc
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,1474 € - 0,2035 € | Demander le délai de livraison ici |
0.122 in
3.1 mm
|
Noir
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,1474 € - 0,2035 € | Demander le délai de livraison ici |
0.122 in
3.1 mm
|
Noir
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,2178 € - 0,3026 € | 29 En stock |
0.142 in
3.6 mm
|
Blanc
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,1474 € - 0,2035 € | Demander le délai de livraison ici |
0.122 in
3.1 mm
|
Blanc
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,1474 € - 0,2035 € | 92500 En stock |
0.122 in
3.1 mm
|
Noir
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,1552 € - 0,2146 € | 3545 En stock |
0.142 in
3.6 mm
|
Blanc
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,1552 € - 0,2146 € | Demander le délai de livraison ici |
0.142 in
3.6 mm
|
Noir
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,1474 € - 0,2035 € | 997 En stock |
0.142 in
3.6 mm
|
Blanc
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,1474 € - 0,2035 € | 341 En stock |
0.122 in
3.1 mm
|
Blanc
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,2178 € - 0,3026 € | Demander le délai de livraison ici |
0.142 in
3.6 mm
|
Noir
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,1474 € - 0,2035 € | 193 En stock |
0.122 in
3.1 mm
|
Blanc
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,121 € - 0,121 € | 1393 En stock |
0.146 in
3.7 mm
|
Noir
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.087 - 0.122 in
2.2 - 3.1 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer