Menu Rechercher

Rivets pression - Tête moletée amovible

En stock

Ce rivet pression est un type de fixation conçu pour un assemblage et un retrait optimaux dans une variété d’applications, en particulier celles exigeant un entretien régulier, ainsi qu’un montage et un démontage rapides.

Ce rivet en « T » présente une tête en bouton à prise facile, et améliorera le confort de l’opérateur. Le rivet bénéficie d’une conception simple à pression et ne requiert aucun outil d’installation. Cette conception facile et efficace consistant à pousser/tirer permet au rivet de se clipser et se déclipser de l’application jusqu’à 25 fois, ce qui en fait une solution très économique et réutilisable. Cela peut également accélérer l'installation et le démontage.

  • Matériau : Nylon 6
  • Classement ignifuge UL94 V2
  • Couleurs : noir et blanc


Séries: SR1994

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
11 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de trou compatible Couleur Épaisseur tête Ø tête Plage d'épaisseur de panneau compatible Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
Noir
8.0 mm
12.0 mm
3.5 - 4.5 mm
0,1341 € - 0,1341 € 1015 En stock
3.0 mm
Blanc
8.0 mm
10.0 mm
3.0 - 4.0 mm
Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
Blanc
8.0 mm
12.0 mm
5.5 - 6.5 mm
Demander le délai de livraison ici
2.5 mm
Blanc
8.0 mm
12.0 mm
2.5 - 3.5 mm
Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
Noir
8.0 mm
12.0 mm
7.5 - 8.5 mm
0,2463 € - 0,2463 € Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
Noir
8.0 mm
10.0 mm
1.0 - 2.0 mm
0,2671 € - 0,2671 € Demander le délai de livraison ici
4.2 mm
Noir
8.0 mm
12.0 mm
7.5 - 8.5 mm
0,2447 € - 0,2447 € 837 En stock
3.7 mm
Noir
8.0 mm
10.0 mm
3.8 - 5.2 mm
0,2298 € - 0,2298 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
Blanc
8.0 mm
10.0 mm
1.0 - 2.0 mm
0,2492 € - 0,2492 € Demander le délai de livraison ici
4.2 mm
Blanc
8.0 mm
12.0 mm
5.5 - 6.5 mm
0,2298 € - 0,2298 € 2678 En stock
3.2 mm
Blanc
8.0 mm
10.0 mm
2.0 - 3.0 mm
Rivet détachable 3.5 mm 3.5 mm 4.5 mm Nylon Noir

10306505


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    6.0 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    8.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.5 - 4.5 mm
Rivet détachable 3.0 mm 3.0 mm 4.0 mm Nylon Blanc

10306529

Gamme de prix
0,1341 € - 0,1341 €

Niveaux de stock
1015 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    5.5 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    8.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.0 - 4.0 mm
Rivet détachable 4.0 mm 5.5 mm 6.5 mm Nylon Blanc

10638422


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    8.0 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    8.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    5.5 - 6.5 mm
Rivet détachable 2.5 mm 2.5 mm 3.5 mm Nylon Blanc

10306512


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    5.0 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    8.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    2.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.5 - 3.5 mm
Rivet détachable 4.0 mm 7.5 mm 8.5 mm Nylon Noir

10449745


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    10.0 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    8.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    7.5 - 8.5 mm
Rivet à expansion 3.2 mm 1.0 mm 2.0 mm Nylon Noir

10173800

Gamme de prix
0,2463 € - 0,2463 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    3.5 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    8.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.1 - 3.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.0 - 2.0 mm
Rivet à expansion 4.2 mm 7.5 mm 8.5 mm Nylon Noir

10173855

Gamme de prix
0,2671 € - 0,2671 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    10.0 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    8.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.1 - 4.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    7.5 - 8.5 mm
Rivet à expansion 3.7 mm 3.8 mm 5.2 mm Nylon Noir

10173831

Gamme de prix
0,2447 € - 0,2447 €

Niveaux de stock
837 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    7.0 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    8.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.6 - 3.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.8 - 5.2 mm
Rivet à expansion 3.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Nylon Blanc

10173817

Gamme de prix
0,2298 € - 0,2298 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    3.5 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    8.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.0 - 2.0 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    10.0 mm
Rivet pression 4.2 mm 5.5 mm 6.5 mm Nylon Blanc

10173848

Gamme de prix
0,2492 € - 0,2492 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    8.0 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    8.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.1 - 4.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    5.5 - 6.5 mm
Rivet à expansion 3.2 mm 2.0 mm 3.0 mm Nylon Blanc

10173824

Gamme de prix
0,2298 € - 0,2298 €

Niveaux de stock
2678 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    4.5 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    8.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.1 - 3.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.0 - 3.0 mm