Ce rivet sapin peut être inséré dans des trous taraudés et non taraudés pour former un ensemble solide et fiable. Ces rivets constituent un choix populaire lorsqu’il s’agit de choisir un mode de fixation rapide en plastique.
L’ancrage des rivets comporte une conception à lamelles assurant une installation rapide et facile. Après insertion avec une simple pression dans un trou de panneau, les lamelles se déforment puis reviennent en position. Cela fixe le rivet, lui permettant de maintenir le panneau bien en place.
Cette option de rivet est utile pour monter des ventilateurs, ainsi que pour la fixation de rembourrages d’assise et autres objets en tissu. Solution adaptée à une variété de matériaux, notamment : bois, mousse, caoutchouc, métaux et plastiques. Ces rivets sont optimisés pour les trous filetés, non filetés, percés ou perforés. Ils sont disponibles dans de multiples tailles et styles, pour une variété de diamètres de trous et d’épaisseurs de panneau.
Séries: SR2324
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Ø de trou compatible | Couleur | Matière | Ø tête | Plage d'épaisseur de panneau compatible | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2328 € - 0,2328 € | 140196 En stock |
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.433 in
11 mm
|
0.028 - 0.512 in
0.7 - 13.0 mm
|
Type 1
|
||
| 10103616 | 0,3283 € - 0,3283 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.106 - 0.287 in
2.7 - 7.3 mm
|
Type 1
|
|
| 0,4029 € - 0,4029 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.094 - 0.5 in
2.4 - 12.7 mm
|
Type 1
|
||
| 0,3581 € - 0,3581 € | 7755 En stock |
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.106 - 0.299 in
2.7 - 7.6 mm
|
Type 1
|
||
| 10265994 | 75349 En stock |
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.094 - 0.469 in
2.4 - 11.9 mm
|
Type 1
|
||
| 0,2807 € - 0,454 € | Demander le délai de livraison ici |
0.118 in
3.0 mm
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.157 - 0.472 in
4.0 - 12.0 mm
|
Type 2
|
||
| 0,179 € - 0,179 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.252 - 0.25 in
6.4 - 6.35 mm
|
|
||
| 0,53 € - 0,5579 € | Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6.0 mm
|
Transparent
|
PP
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.091 - 0.35 in
2.3 - 8.9 mm
|
Type 1
|
||
| 36903 En stock |
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.748 in
19 mm
|
0.059 - 1 in
1.5 - 25.4 mm
|
Type 1
|
|||
| 0,179 € - 0,179 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.075 - 1.024 in
1.9 - 26.0 mm
|
|
||
| 0,1485 € - 0,1485 € | 22680 En stock |
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.425 - 0.776 in
10.8 - 19.7 mm
|
|
||
| 0,1464 € - 0,1464 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.618 in
15.7 mm
|
0.079 - 0.394 in
2.0 - 10.0 mm
|
|
||
| 0,3486 € - 0,3883 € | 30700 En stock |
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.748 in
19 mm
|
0.059 - 0.551 in
1.5 - 14.0 mm
|
Type 1
|
||
| 7000 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
Transparent
|
PP
|
0.709 in
18 mm
|
0.028 - 0.787 in
0.7 - 20.0 mm
|
Type 1
|
|||
| 11936 En stock |
0.295 in
7.5 mm
|
Transparent
|
PA6
|
0.748 in
19 mm
|
0.106 - 0.669 in
2.7 - 17.0 mm
|
Type 1
|
|||
| 0,3005 € - 0,4869 € | 1902 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.035 - 1.043 in
0.9 - 26.5 mm
|
Type 2
|
||
| 0,2224 € - 0,2224 € | 14903 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
Transparent
|
PP
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.157 - 0.65 in
4.0 - 16.5 mm
|
Type 1
|
||
| 0,1191 € - 0,1191 € | 18544 En stock |
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8 mm
|
0.224 - 0.421 in
5.7 - 10.7 mm
|
|
||
| 0,1522 € - 0,1522 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Type 1
|
||
| 0,1487 € - 0,1487 € | 2995 En stock |
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.035 - 0.335 in
0.9 - 8.5 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer