Menu Rechercher

Rivets sapin - À pression

En stock

Ce rivet sapin peut être inséré dans des trous taraudés et non taraudés pour former un ensemble solide et fiable. Ces rivets constituent un choix populaire lorsqu’il s’agit de choisir un mode de fixation rapide en plastique.

L’ancrage des rivets comporte une conception à lamelles assurant une installation rapide et facile. Après insertion avec une simple pression dans un trou de panneau, les lamelles se déforment puis reviennent en position. Cela fixe le rivet, lui permettant de maintenir le panneau bien en place.

Cette option de rivet est utile pour monter des ventilateurs, ainsi que pour la fixation de rembourrages d’assise et autres objets en tissu. Solution adaptée à une variété de matériaux, notamment : bois, mousse, caoutchouc, métaux et plastiques. Ces rivets sont optimisés pour les trous filetés, non filetés, percés ou perforés. Ils sont disponibles dans de multiples tailles et styles, pour une variété de diamètres de trous et d’épaisseurs de panneau.

  • Matériau : Nylon 6, Nylon 6/6 et Polypropylène (PP)
  • Couleurs : translucide, noir et naturel
  • Options de classement ignifuge UL94 V0 et UL94V2
  • Résistance à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques
  • Non amovible


Séries: SR2324

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
304 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de trou compatible Couleur Matière Ø tête Plage d'épaisseur de panneau compatible Type Ajouter au panier
0,1297 € - 0,1352 € 2 En stock
3.5 mm
Naturel
Nylon
4.8 mm
1.9 mm
Type 2
0,6582 € - 0,6582 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Nylon 6/6
21.8 mm
1.5 - 20.0 mm
Type 1
0,2807 € - 0,454 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
Noir
Nylon 6/6
5.5 mm
4.0 - 12.0 mm
Type 2
0,1339 € - 0,1339 € 1000 En stock
Noir
Nylon 6/6
16.5 mm
13.3 - 21.0 mm
0,3486 € - 0,3883 € 30700 En stock
Noir
Nylon 6/6
19 mm
1.5 - 14.0 mm
Type 1
0,2424 € - 0,4419 € 2839 En stock
4.8 mm
Noir
Nylon 6/6
11 mm
2.0 - 10.0 mm
Type 2
2051 En stock
Naturel
Nylon 6/6
15.9 mm
2.4 - 11.9 mm
Type 1
368 En stock
Naturel
Nylon 6/6
17.8 mm
2.5 - 12.0 mm
Type 1
0,084 € - 0,0893 € 236 En stock
3.2 mm
Noir
Nylon
4.8 mm
1.9 mm
Type 2
7000 En stock
7.0 mm
Transparent
PP
18 mm
0.7 - 20.0 mm
Type 1
0,3005 € - 0,4869 € 1902 En stock
6.4 mm
Naturel
Nylon 6/6
12.6 mm
0.9 - 26.5 mm
Type 2
Demander le délai de livraison ici
Naturel
Nylon 6/6
11 mm
1.7 - 8.0 mm
Type 1
4000 En stock
Naturel
Nylon 6/6
12.7 mm
3.5 - 19.0 mm
Type 1
0,179 € - 0,179 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Nylon 6/6
10.2 mm
6.4 - 6.35 mm
0,1464 € - 0,1464 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon 6/6
15 mm
3.2 - 6.0 mm
0,1522 € - 0,1522 € 15740 En stock
Naturel
Nylon 6/6
9.0 mm
2.1 mm
0,3387 € - 0,3387 € 1198 En stock
Naturel
Nylon 6/6
9.1 mm
0.7 - 5.0 mm
Type 1
0,0913 € - 0,0913 € 40633 En stock
Noir
Nylon 6/6
12.9 mm
1.5 - 7.5 mm
0,1745 € - 0,1745 € 195 En stock
Noir
Nylon 6/6
16.5 mm
12.2 - 22.2 mm
0,179 € - 0,179 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon 6/6
16.5 mm
1.9 - 26.0 mm
  • sur 16
Rivet pression 3.5 mm 1.9 mm 1.9 mm Nylon Naturel

10016619

Gamme de prix
0,1352 € - 0,1297 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    5.2 mm
  • Ø tête
    4.8 mm
  • Épaisseur tête
    1.1 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.2 - 3.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.9 mm
Rivet pression 1.5 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10103647

Gamme de prix
0,6582 € - 0,6582 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    28.2 mm
  • Ø tête
    21.8 mm
  • Épaisseur tête
    3.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    10.0 - 10 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.5 - 20.0 mm
Rivet pression 3.0 mm 4.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Noir

10217580

Gamme de prix
0,454 € - 0,2807 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    14.5 mm
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    4.0 - 12.0 mm
  • Couleur
    Noir
Rivet pression 13.3 mm 21.0 mm Nylon 6/6 Noir

10149355

Gamme de prix
0,1339 € - 0,1339 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    27.6 mm
  • Ø tête
    16.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.78 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    13.3 - 21.0 mm
Rivet pression 1.5 mm 14.0 mm Nylon 6/6 Noir

10279007

Gamme de prix
0,3883 € - 0,3486 €

Niveaux de stock
30700 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    21.2 mm
  • Ø tête
    19 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.5 - 14.0 mm
Rivet pression 4.8 mm 2.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6 Noir

10217689

Gamme de prix
0,4419 € - 0,2424 €

Niveaux de stock
2839 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    16.3 mm
  • Ø tête
    11 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.8 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.0 - 10.0 mm
  • Couleur
    Noir
Rivet pression 2.4 mm 11.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10266090


Niveaux de stock
2051 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    18.9 mm
  • Ø tête
    15.9 mm
  • Épaisseur tête
    1 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.0 - 7.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.4 - 11.9 mm
Rivet pression 2.5 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10266083


Niveaux de stock
368 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    20.4 mm
  • Ø tête
    17.8 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.0 - 6.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.5 - 12.0 mm
Rivet pression 3.2 mm 1.9 mm 1.9 mm Nylon Noir

10016589

Gamme de prix
0,0893 € - 0,084 €

Niveaux de stock
236 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    4.8 mm
  • Ø tête
    4.8 mm
  • Épaisseur tête
    1.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.9 mm
  • Couleur
    Noir
Rivet pression 7.0 mm 0.7 mm 20.0 mm PP Transparent

10278987


Niveaux de stock
7000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    27.3 mm
  • Ø tête
    18 mm
  • Épaisseur tête
    2 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.7 - 20.0 mm
Rivet pression 6.4 mm 0.9 mm 26.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10217825

Gamme de prix
0,4869 € - 0,3005 €

Niveaux de stock
1902 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    38.1 mm
  • Ø tête
    12.6 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.9 - 26.5 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 1.7 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10266038


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    12.7 mm
  • Ø tête
    11 mm
  • Épaisseur tête
    1 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.8 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.7 - 8.0 mm
Rivet pression 3.5 mm 19.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10266069


Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    24 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.5 - 19.0 mm
Rivet pression 6.4 mm 6.35 mm Nylon 6/6 Naturel

10021026

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    7.1 mm
  • Ø tête
    10.2 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    6.4 - 6.35 mm
Rivet pression 3.2 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Noir

10000717

Gamme de prix
0,1464 € - 0,1464 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    14.5 mm
  • Ø tête
    15 mm
  • Épaisseur tête
    2 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.0 - 7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.2 - 6.0 mm
Rivet pression 2.1 mm 2.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10021804

Gamme de prix
0,1522 € - 0,1522 €

Niveaux de stock
15740 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    25.0 mm
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.5 - 5.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.1 mm
Rivet pression 0.7 mm 5.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10103593

Gamme de prix
0,3387 € - 0,3387 €

Niveaux de stock
1198 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    9.5 mm
  • Ø tête
    9.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.7 - 5.0 mm
Rivet pression 1.5 mm 7.5 mm Nylon 6/6 Noir

10000731

Gamme de prix
0,0913 € - 0,0913 €

Niveaux de stock
40633 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    14.7 mm
  • Ø tête
    12.9 mm
  • Épaisseur tête
    2.3 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.0 - 5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.5 - 7.5 mm
Rivet pression 12.2 mm 22.2 mm Nylon 6/6 Noir

10149256

Gamme de prix
0,1745 € - 0,1745 €

Niveaux de stock
195 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    28.8 mm
  • Ø tête
    16.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.59 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    12.2 - 22.2 mm
Rivet pression 1.9 mm 26.0 mm Nylon 6/6 Noir

10149263

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    32.6 mm
  • Ø tête
    16.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.59 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.9 - 26.0 mm