Menu Rechercher

Rivets sapin - À pression

En stock

Ce rivet sapin peut être inséré dans des trous taraudés et non taraudés pour former un ensemble solide et fiable. Ces rivets constituent un choix populaire lorsqu’il s’agit de choisir un mode de fixation rapide en plastique.

L’ancrage des rivets comporte une conception à lamelles assurant une installation rapide et facile. Après insertion avec une simple pression dans un trou de panneau, les lamelles se déforment puis reviennent en position. Cela fixe le rivet, lui permettant de maintenir le panneau bien en place.

Cette option de rivet est utile pour monter des ventilateurs, ainsi que pour la fixation de rembourrages d’assise et autres objets en tissu. Solution adaptée à une variété de matériaux, notamment : bois, mousse, caoutchouc, métaux et plastiques. Ces rivets sont optimisés pour les trous filetés, non filetés, percés ou perforés. Ils sont disponibles dans de multiples tailles et styles, pour une variété de diamètres de trous et d’épaisseurs de panneau.

  • Matériau : Nylon 6, Nylon 6/6 et Polypropylène (PP)
  • Couleurs : translucide, noir et naturel
  • Options de classement ignifuge UL94 V0 et UL94V2
  • Résistance à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques
  • Non amovible


Séries: SR2324

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
304 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de trou compatible Couleur Matière Ø tête Plage d'épaisseur de panneau compatible Type Ajouter au panier
0,4894 € - 0,5152 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Transparent
PP
17.8 mm
2.5 - 12.0 mm
Type 1
0,1402 € - 0,1402 € 87486 En stock
Noir
Nylon 6/6
12 mm
5.7 - 10.7 mm
0,6405 € - 1,0078 € 2582 En stock
6.0 mm
Naturel
Nylon 6/6
25.4 mm
1.7 - 31.8 mm
Type 2
0,2632 € - 0,4288 € 690 En stock
5.5 mm
Naturel
Nylon 6/6
16.5 mm
1.5 - 14.2 mm
Type 1
0,3794 € - 0,6163 € 1222 En stock
6.0 mm
Naturel
Nylon 6/6
17.8 mm
2.5 - 20.3 mm
Type 1
0,2961 € - 0,4792 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
Noir
Nylon 6/6
9.5 mm
0.9 - 8.0 mm
Type 1
0,1455 € - 0,1455 € 2649 En stock
Noir
Nylon 6/6
12 mm
2.1 - 7.2 mm
0,2116 € - 0,3871 € 50585 En stock
3.3 mm
Naturel
Nylon 6/6
10 mm
1.5 - 4.5 mm
Type 2
0,1492 € - 0,1492 € 2000 En stock
Noir
Nylon 6/6
12 mm
3.8 - 10.7 mm
0,1402 € - 0,1402 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon 6/6
8 mm
2.1 - 7.2 mm
0,1645 € - 0,2982 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
Naturel
Nylon 6/6
6 mm
3.5 - 6.3 mm
Type 2
0,1985 € - 0,363 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
Naturel
Nylon 6/6
9.1 mm
0.7 - 6.0 mm
Type 1
0,521 € - 0,8181 € 3560 En stock
7.0 mm
Naturel
Nylon 6/6
19.3 mm
1.3 - 22.9 mm
Type 2
0,2797 € - 0,4507 € 519 En stock
4.8 mm
Noir
Nylon 6/6
11 mm
0.9 - 5.3 mm
Type 2
0,3311 € - 0,5362 € Demander le délai de livraison ici
5.5 mm
Noir
Nylon 6/6
13 mm
1.5 - 14.2 mm
Type 1
0,1443 € - 0,1866 € 27748 En stock
7.0 mm
Noir
Nylon 6/6
18 mm
3.0 - 19.0 mm
Type 1
0,3388 € - 0,5505 € 260 En stock
4.8 mm
Naturel
Nylon 6/6
19 mm
0.7 - 8.0 mm
Type 1
0,522 € - 0,8214 € 1200 En stock
10.0 mm
Noir
Nylon 6/6
25.4 mm
2.9 - 14.4 mm
Type 1
0,6811 € - 1,0736 € 606 En stock
7.0 mm
Noir
Nylon 6/6
15.2 mm
2.5 - 22.0 mm
Type 2
0,5462 € - 0,8587 € 805 En stock
7.0 mm
Noir
Nylon 6/6
19.3 mm
1.3 - 22.9 mm
Type 2
  • sur 16
Rivet pression 6.0 mm 2.5 mm 12.0 mm PP Transparent

10278932

Gamme de prix
0,5152 € - 0,4894 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    20.4 mm
  • Ø tête
    17.8 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.0 - 6.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.5 - 12.0 mm
Rivet pression 5.7 mm 10.7 mm Nylon 6/6 Noir

10164310

Gamme de prix
0,1402 € - 0,1402 €

Niveaux de stock
87486 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    15 mm
  • Ø tête
    12 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.8 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    5.7 - 10.7 mm
Rivet pression 6.0 mm 1.7 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10217801

Gamme de prix
1,0078 € - 0,6405 €

Niveaux de stock
2582 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    36.6 mm
  • Ø tête
    25.4 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.7 - 31.8 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 5.5 mm 1.5 mm 14.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10218051

Gamme de prix
0,4288 € - 0,2632 €

Niveaux de stock
690 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    19.7 mm
  • Ø tête
    16.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.5 - 14.2 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 6.0 mm 2.5 mm 20.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10218150

Gamme de prix
0,6163 € - 0,3794 €

Niveaux de stock
1222 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    26.9 mm
  • Ø tête
    17.8 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.5 - 20.3 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 4.0 mm 0.9 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Noir

10217627

Gamme de prix
0,4792 € - 0,2961 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    13.5 mm
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.9 - 8.0 mm
  • Couleur
    Noir
Rivet pression 2.1 mm 7.2 mm Nylon 6/6 Noir

10164518

Gamme de prix
0,1455 € - 0,1455 €

Niveaux de stock
2649 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11.1 mm
  • Ø tête
    12 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.1 - 7.2 mm
Rivet pression 3.3 mm 1.5 mm 4.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10091654

Gamme de prix
0,3871 € - 0,2116 €

Niveaux de stock
50585 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    8 mm
  • Ø tête
    10 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.3 - 4.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.5 - 4.5 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 3.8 mm 10.7 mm Nylon 6/6 Noir

10164532

Gamme de prix
0,1492 € - 0,1492 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    15 mm
  • Ø tête
    12 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.8 - 10.7 mm
Rivet pression 2.1 mm 7.2 mm Nylon 6/6 Noir

10164457

Gamme de prix
0,1402 € - 0,1402 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11.1 mm
  • Ø tête
    8 mm
  • Épaisseur tête
    1 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.1 - 7.2 mm
Rivet pression 3.0 mm 3.5 mm 6.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10217559

Gamme de prix
0,2982 € - 0,1645 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    7.8 mm
  • Ø tête
    6 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.5 - 6.3 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 4.0 mm 0.7 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10217979

Gamme de prix
0,363 € - 0,1985 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11 mm
  • Ø tête
    9.1 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.7 - 6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 7.0 mm 1.3 mm 22.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10217900

Gamme de prix
0,8181 € - 0,521 €

Niveaux de stock
3560 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    32 mm
  • Ø tête
    19.3 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.3 - 22.9 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 4.8 mm 0.9 mm 5.3 mm Nylon 6/6 Noir

10217641

Gamme de prix
0,4507 € - 0,2797 €

Niveaux de stock
519 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11.1 mm
  • Ø tête
    11 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.8 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.9 - 5.3 mm
  • Couleur
    Noir
Rivet pression 5.5 mm 1.5 mm 14.2 mm Nylon 6/6 Noir

10218082

Gamme de prix
0,5362 € - 0,3311 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    19.7 mm
  • Ø tête
    13 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.5 - 14.2 mm
  • Couleur
    Noir
Rivet pression 7.0 mm 3.0 mm 19.0 mm Nylon 6/6 Noir

10119402

Gamme de prix
0,1866 € - 0,1443 €

Niveaux de stock
27748 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    23 mm
  • Ø tête
    18 mm
  • Épaisseur tête
    2 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.0 - 7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.0 - 19.0 mm
Rivet pression 4.8 mm 0.7 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10218037

Gamme de prix
0,5505 € - 0,3388 €

Niveaux de stock
260 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    12.2 mm
  • Ø tête
    19 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.8 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.7 - 8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 10.0 mm 2.9 mm 14.4 mm Nylon 6/6 Noir

10218228

Gamme de prix
0,8214 € - 0,522 €

Niveaux de stock
1200 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    20.8 mm
  • Ø tête
    25.4 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    10.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.9 - 14.4 mm
  • Couleur
    Noir
Rivet pression 7.0 mm 2.5 mm 22.0 mm Nylon 6/6 Noir

10217894

Gamme de prix
1,0736 € - 0,6811 €

Niveaux de stock
606 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    33.3 mm
  • Ø tête
    15.2 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.5 - 22.0 mm
  • Couleur
    Noir
Rivet pression 7.0 mm 1.3 mm 22.9 mm Nylon 6/6 Noir

10217917

Gamme de prix
0,8587 € - 0,5462 €

Niveaux de stock
805 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    32 mm
  • Ø tête
    19.3 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.3 - 22.9 mm
  • Couleur
    Noir