Les rondelles de blocage avec ergot font office d’épaulement qui maintient les composants et les assemblages en place sur un arbre lisse et peuvent également être utilisées dans un boîtier ou un trou pour des usages uniques. Les applications courantes incluent les arbres de retenue.
Elles sont installées dans des rainures préfabriquées sur les axes et goupilles, en créant une fonction d'épaulement et en retenant le composant spécifique ou l’assemblage. La conception de la rondelle est dotée d’une lèvre pour faciliter l'assemblage et le démontage.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Tailles de filetage compatibles (tous) | Épaisseur | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0981 € - 0,1368 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| 0,0939 € - 0,131 € | 17593 En stock |
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| 0,0815 € - 0,114 € | 34000 En stock |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 0,1308 € - 0,1819 € | 19520 En stock |
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
|
||
| 0,0898 € - 0,1252 € | 29500 En stock |
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,0734 € - 0,1025 € | 30444 En stock |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
||
| 0,163 € - 0,2116 € | 40500 En stock |
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
|
||
| 0,0654 € - 0,0654 € | 47000 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm