Menu Rechercher

Rondelle de finition

En stock

Les rondelles de finition protègent les armoires et les autres applications des éraflures et autres dommages qui peuvent se produire. Elles fournissent également un couvercle pour les trous mal alignés, ce qui conférera à votre assemblage un aspect propre et soigné.

Cette finition haut de gamme est associée à de bonnes propriétés d’isolation thermique et électrique. Ces rondelles sont polyvalentes et peuvent également être utilisées comme patins, butées, pieds et entretoises.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleurs : noir, naturel et blanc.
  • Classement ignifuge UL94 V2


Séries: SR1946

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
64 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Diamètre intérieur Diamètre extérieur Tailles de filetage compatibles (tous) Type Type de rondelle Type de vis Ajouter au panier
0,0607 € - 0,0846 € 71910 En stock
Noir
4.3 mm
10.5 mm
M4
2
Rondelle imperdable
Vis plate
0,0511 € - 0,0715 € 43991 En stock
Noir
3.2 mm
6.5 mm
M3
2
Rondelle imperdable
Vis plate
0,086 € - 0,1062 € 8496 En stock
Naturel
6.6 mm
17.3 mm
1/4"
6 - Ouvert
Rondelle standard
Vis à tête fraisée
0,0807 € - 0,0997 € 796 En stock
Naturel
5 mm
14.6 mm
#10
6 - Ouvert
Rondelle standard
Vis à tête fraisée
  • sur 4
Rondelle de finition 4.3 mm 10.5 mm Nylon Noir

10048894

Gamme de prix
0,0846 € - 0,0607 €

Niveaux de stock
71910 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis plate
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
Rondelle de finition 3.2 mm 6.5 mm 2.0 mm Nylon Noir

10049136

Gamme de prix
0,0715 € - 0,0511 €

Niveaux de stock
43991 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis plate
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
Rondelle de finition 0.260 in 0.683 in 4.6 mm Nylon 6/6 Naturel

10333525

Gamme de prix
0,1062 € - 0,086 €

Niveaux de stock
8496 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle standard
  • Type de vis
    Vis à tête fraisée
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    1/4"
Rondelle de finition 0.196 in 0.575 in 3.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10333518

Gamme de prix
0,0997 € - 0,0807 €

Niveaux de stock
796 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle standard
  • Type de vis
    Vis à tête fraisée
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    #10