Menu Rechercher

Rondelles cavalier - Nylon

En stock

Les rondelles cavalier sont conçues pour être utilisées pendant l'assemblage de structures tubulaires. La rondelle peut accueillir des tuyaux ronds et les fixe dans la position requise, limitant les mouvements excessifs et les vibrations. La rondelle est utilisée dans les secteurs de l'assemblage de meubles et de la construction pour soutenir l'assemblage des tuyaux et tubes pendant l'installation et l'application et n'endommageront pas les surfaces peintes.

  • Matière : nylon
  • Couleur : Noir, Naturel


Séries: SR1943

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
36 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Hauteur Diamètre intérieur Diamètre extérieur Taille de tube compatible Tailles de filetage compatibles (tous) Hauteur totale Ajouter au panier
0,2694 € - 0,4917 € 98 En stock
6.2 mm
22.0 mm
9.0 mm
1,1561 € - 2,0384 € 1100 En stock
10.4 mm
40.0 mm
12.0 mm
0,2694 € - 0,4917 € 100 En stock
5.2 mm
22.0 mm
9.0 mm
0,3086 € - 0,5608 € 8400 En stock
8.3 mm
25.0 mm
10.0 mm
0,5378 € - 0,8763 € Demander le délai de livraison ici
10.4 mm
32.0 mm
12.0 mm
0,2303 € - 0,4214 € 8007 En stock
6.2 mm
19.0 mm
8.0 mm
0,2303 € - 0,4214 € Demander le délai de livraison ici
5.2 mm
19.0 mm
8.0 mm
0,1213 € - 0,1692 € 465 En stock
3.3 mm
10.0 mm
M3
4.2 mm
0,3858 € - 0,6253 € 4434 En stock
8.3 mm
28.0 mm
11.0 mm
0,1213 € - 0,1692 € 7504 En stock
3.3 mm
10.0 mm
M3
4.2 mm
0,2694 € - 0,4917 € 10 En stock
9.0 mm
5.2 mm
22.0 mm
M5
9.0 mm
0,3858 € - 0,6253 € 719 En stock
6.2 mm
28.0 mm
11.0 mm
0,1386 € - 0,1787 € Demander le délai de livraison ici
5.5 mm
5.2 mm
13.0 mm
M5
5.5 mm
0,1386 € - 0,1787 € 439 En stock
4.2 mm
13.0 mm
5.5 mm
0,2303 € - 0,4214 € Demander le délai de livraison ici
5.2 mm
19.0 mm
8.0 mm
0,3086 € - 0,5608 € 18 En stock
6.2 mm
25.0 mm
10.0 mm
  • sur 2
Rondelle de forme 6.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10069349

Gamme de prix
0,4917 € - 0,2694 €

Niveaux de stock
98 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Forme de rondelle
    Arrondi incurvé
  • Type de rondelle
    Rondelle de forme
  • Diamètre intérieur
    6.2 mm
Rondelle de forme 10.4 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Noir

10069684

Gamme de prix
2,0384 € - 1,1561 €

Niveaux de stock
1100 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Forme de rondelle
    Arrondi incurvé
  • Type de rondelle
    Rondelle de forme
  • Diamètre intérieur
    10.4 mm
Rondelle de forme 5.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10069325

Gamme de prix
0,4917 € - 0,2694 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Forme de rondelle
    Arrondi incurvé
  • Type de rondelle
    Rondelle de forme
  • Diamètre intérieur
    5.2 mm
Rondelle de forme 8.3 mm 24.0 mm 26.0 mm Nylon 6/6 Noir

10069448

Gamme de prix
0,5608 € - 0,3086 €

Niveaux de stock
8400 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Forme de rondelle
    Arrondi incurvé
  • Type de rondelle
    Rondelle de forme
  • Diamètre intérieur
    8.3 mm
Rondelle de forme 10.4 mm 30.0 mm 34.0 mm Nylon 6/6 Noir

10069530

Gamme de prix
0,8763 € - 0,5378 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Forme de rondelle
    Arrondi incurvé
  • Type de rondelle
    Rondelle de forme
  • Diamètre intérieur
    10.4 mm
Rondelle de forme 6.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10069295

Gamme de prix
0,4214 € - 0,2303 €

Niveaux de stock
8007 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Forme de rondelle
    Arrondi incurvé
  • Type de rondelle
    Rondelle de forme
  • Diamètre intérieur
    6.2 mm
Rondelle de forme 5.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10069271

Gamme de prix
0,4214 € - 0,2303 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Forme de rondelle
    Arrondi incurvé
  • Type de rondelle
    Rondelle de forme
  • Diamètre intérieur
    5.2 mm
Rondelle de forme 3.3 mm 9.0 mm 11.0 mm Nylon Naturel

10069189

Gamme de prix
0,1692 € - 0,1213 €

Niveaux de stock
465 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Forme de rondelle
    Arrondi incurvé
  • Type de rondelle
    Rondelle de forme
  • Épaisseur
    1.0 mm
Rondelle de forme 8.3 mm 27.0 mm 29.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10069479

Gamme de prix
0,6253 € - 0,3858 €

Niveaux de stock
4434 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Forme de rondelle
    Arrondi incurvé
  • Type de rondelle
    Rondelle de forme
  • Diamètre intérieur
    8.3 mm
Rondelle de forme 3.3 mm 9.0 mm 11.0 mm Nylon Noir

10069196

Gamme de prix
0,1692 € - 0,1213 €

Niveaux de stock
7504 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Forme de rondelle
    Arrondi incurvé
  • Type de rondelle
    Rondelle de forme
  • Épaisseur
    1.0 mm
Rondelle de forme 5.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon Noir

10069332

Gamme de prix
0,4917 € - 0,2694 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Forme de rondelle
    Arrondi incurvé
  • Type de rondelle
    Rondelle de forme
  • Épaisseur
    1.0 mm
Rondelle de forme 6.2 mm 27.0 mm 29.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10069455

Gamme de prix
0,6253 € - 0,3858 €

Niveaux de stock
719 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Forme de rondelle
    Arrondi incurvé
  • Type de rondelle
    Rondelle de forme
  • Diamètre intérieur
    6.2 mm
Rondelle de forme 5.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nylon Noir

10069233

Gamme de prix
0,1787 € - 0,1386 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Forme de rondelle
    Arrondi incurvé
  • Type de rondelle
    Rondelle de forme
  • Épaisseur
    1.0 mm
Rondelle de forme 4.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nylon 6/6 Noir

10069219

Gamme de prix
0,1787 € - 0,1386 €

Niveaux de stock
439 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Forme de rondelle
    Arrondi incurvé
  • Type de rondelle
    Rondelle de forme
  • Diamètre intérieur
    4.2 mm
Rondelle de forme 5.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Noir

10069288

Gamme de prix
0,4214 € - 0,2303 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Forme de rondelle
    Arrondi incurvé
  • Type de rondelle
    Rondelle de forme
  • Diamètre intérieur
    5.2 mm
Rondelle de forme 6.2 mm 24.0 mm 26.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10069394

Gamme de prix
0,5608 € - 0,3086 €

Niveaux de stock
18 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Forme de rondelle
    Arrondi incurvé
  • Type de rondelle
    Rondelle de forme
  • Diamètre intérieur
    6.2 mm