Les rondelles de blocage rapide constituent une solution idéale pour la fixation des assemblages légers ou en tant que rondelle coulissante sur les centres rotatifs. La matière plastique employée pour fabriquer ces rondelles peut être stérilisée, ce qui fait d’elles la solution idéale pour les applications scientifiques et médicales.
Aucun outil spécial n’est requis pour l’assemblage ou le démontage des rondelles. Leur application est facile et rapide.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Ø trou | Diamètre extérieur | Hauteur totale | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1308 € - 0,1819 € | 814 En stock |
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
| 0,1676 € - 0,2162 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| 0,1614 € - 0,21 € | 180 En stock |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 0,196 € - 0,254 € | 427 En stock |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
1
|
||
| 0,125 € - 0,1741 € | 3506 En stock |
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 0,2132 € - 0,2743 € | 36 En stock |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
1
|
||
| 0,1264 € - 0,1754 € | 490 En stock |
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
| 0,1787 € - 0,2335 € | 1678 En stock |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
| 0,1676 € - 0,2162 € | 490 En stock |
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer