Menu Rechercher

Rondelles plates - Caoutchouc

En stock

Rondelle plate en caoutchouc utilisée pour isoler votre assemblage de fixation de l'électricité et de l'humidité. Elle offre un bon équilibre de résistance mécanique avec une bonne résistance à la température, aux produits chimiques et à l'abrasion pour une utilisation dans un large éventail d'applications industrielles.

Elle peut aider à assurer une connexion sûre et stable et réduire le risque d'endommagement de la matière ou de la fixation elle-même. Elles fournissent une isolation complète, un amorti et un espacement.

  • Matière : TPR, PVC, TPE
  • Couleur : noir
  • Norme d’inflammabilité de la matière : UL94 HB

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
49 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Matière Diamètre intérieur Diamètre extérieur Épaisseur Ajouter au panier
10042038 0,0998 € - 0,0998 € Demander le délai de livraison ici
TPE/TPV
10.5 mm
22.0 mm
2.0 mm
10042052 0,1465 € - 0,1465 € 3500 En stock
TPE/TPV
13.0 mm
27.0 mm
2.5 mm
10042380 0,1256 € - 0,1256 € 1002 En stock
TPE/TPV
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
0,0449 € - 0,0449 € 14886 En stock
TPE/TPV
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,0516 € - 0,0516 € 33073 En stock
TPE/TPV
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
10041994 0,0512 € - 0,0512 € Demander le délai de livraison ici
TPE/TPV
6.4 mm
14.0 mm
1.2 mm
0,0547 € - 0,0547 € 3678 En stock
TPE/TPV
8.4 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,0825 € - 0,0825 € Demander le délai de livraison ici
TPE/TPV
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
10069172 0,0574 € - 0,0574 € 11121 En stock
TPE/TPV
3.2 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,0256 € - 0,0256 € 4410 En stock
TPE/TPV
5.3 mm
15.0 mm
1.2 mm
0,0955 € - 0,0955 € 12256 En stock
TPE/TPV
8.4 mm
24.0 mm
2.0 mm
10042144 0,0707 € - 0,0707 € 29930 En stock
TPE/TPV
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,4106 € - 0,4106 € 250 En stock
TPE/TPV
21.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
0,0621 € - 0,1238 € Demander le délai de livraison ici
TPR
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,3224 € - 0,6449 € 74 En stock
TPR
15.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,0562 € - 0,1126 € 693 En stock
TPR
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,0515 € - 0,1033 € 596 En stock
TPR
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,1568 € - 0,3134 € 11 En stock
TPR
13.0 mm
27.0 mm
2.5 mm
0,1348 € - 0,2701 € 278 En stock
TPR
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
0,052 € - 0,1043 € 2560 En stock
TPR
5.3 mm
12.0 mm
1.0 mm
  • sur 3
Rondelle 10.5 mm 22.0 mm 2.0 mm TPE/TPV

10042038

Gamme de prix
0,0998 € - 0,0998 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.5 mm
  • Diamètre extérieur
    22.0 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 13.0 mm 27.0 mm 2.5 mm TPE/TPV

10042052

Gamme de prix
0,1465 € - 0,1465 €

Niveaux de stock
3500 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    13.0 mm
  • Diamètre extérieur
    27.0 mm
  • Épaisseur
    2.5 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm TPE/TPV

10042380

Gamme de prix
0,1256 € - 0,1256 €

Niveaux de stock
1002 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    13.0 mm
  • Diamètre extérieur
    24.0 mm
  • Épaisseur
    2.5 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm TPE/TPV

10042175

Gamme de prix
0,0449 € - 0,0449 €

Niveaux de stock
14886 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5.3 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm TPE/TPV

10042236

Gamme de prix
0,0516 € - 0,0516 €

Niveaux de stock
33073 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.4 mm
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 6.4 mm 14.0 mm 1.2 mm TPE/TPV

10041994

Gamme de prix
0,0512 € - 0,0512 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.4 mm
  • Diamètre extérieur
    14.0 mm
  • Épaisseur
    1.2 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 8.4 mm 18.0 mm 1.5 mm TPE/TPV

10042014

Gamme de prix
0,0547 € - 0,0547 €

Niveaux de stock
3678 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.4 mm
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm TPE/TPV

10042298

Gamme de prix
0,0825 € - 0,0825 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.4 mm
  • Diamètre extérieur
    16.0 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 3.2 mm 9.0 mm 0.8 mm TPE/TPV

10069172

Gamme de prix
0,0574 € - 0,0574 €

Niveaux de stock
11121 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    3.2 mm
  • Diamètre extérieur
    9.0 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 5.3 mm 15.0 mm 1.2 mm TPE/TPV

10069417

Gamme de prix
0,0256 € - 0,0256 €

Niveaux de stock
4410 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5.3 mm
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
  • Épaisseur
    1.2 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 8.4 mm 24.0 mm 2.0 mm TPE/TPV

10069585

Gamme de prix
0,0955 € - 0,0955 €

Niveaux de stock
12256 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.4 mm
  • Diamètre extérieur
    24.0 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm TPE/TPV

10042144

Gamme de prix
0,0707 € - 0,0707 €

Niveaux de stock
29930 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
  • Diamètre extérieur
    9.0 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 21.0 mm 37.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10042465

Gamme de prix
0,4106 € - 0,4106 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    21.0 mm
  • Diamètre extérieur
    37.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm TPR

10353127

Gamme de prix
0,1238 € - 0,0621 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
  • Diamètre extérieur
    9.0 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 15.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPR

10353288

Gamme de prix
0,6449 € - 0,3224 €

Niveaux de stock
74 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    15.0 mm
  • Diamètre extérieur
    30.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm TPR

10353165

Gamme de prix
0,1126 € - 0,0562 €

Niveaux de stock
693 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.4 mm
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm TPR

10353134

Gamme de prix
0,1033 € - 0,0515 €

Niveaux de stock
596 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5.3 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 13.0 mm 27.0 mm 2.5 mm TPR

10353264

Gamme de prix
0,3134 € - 0,1568 €

Niveaux de stock
11 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    13.0 mm
  • Diamètre extérieur
    27.0 mm
  • Épaisseur
    2.5 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm TPR

10353257

Gamme de prix
0,2701 € - 0,1348 €

Niveaux de stock
278 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    13.0 mm
  • Diamètre extérieur
    24.0 mm
  • Épaisseur
    2.5 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
Rondelle 5.3 mm 12.0 mm 1.0 mm TPR

10353141

Gamme de prix
0,1043 € - 0,052 €

Niveaux de stock
2560 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5.3 mm
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle plate