Menu Rechercher

Rondelles plates - Métal

En stock

Rondelle métallique plate utilisée pour isoler votre assemblage de fixation de l'électricité et de l'humidité. Elle offre un bon équilibre entre résistance mécanique et résistance à la température, aux produits chimiques et à l'abrasion pour une utilisation dans un large éventail d'applications industrielles.

Elle peut aider à assurer une connexion sûre et stable et réduire le risque d'endommagement de la matière ou de la fixation elle-même. Elles fournissent une isolation complète, un amorti et un espacement.

  • Matière : acier, inox, inox 303
  • Couleur : Naturel, argent

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
57 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Matière Diamètre intérieur Diamètre extérieur Tailles de vis compatible (toutes) Épaisseur Ajouter au panier
3356 En stock
Acier doux
4.3 mm
9.0 mm
M4
0.8 mm
Demander le délai de livraison ici
Acier doux
8.4 mm
17.0 mm
M8
1.6 mm
2369 En stock
Acier doux
6.4 mm
18.0 mm
M6
1.6 mm
156318 En stock
Acier doux
3.2 mm
7.0 mm
M3
0.5 mm
19943 En stock
Acier doux
4.3 mm
12.0 mm
M4
1.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Acier doux
3.2 mm
9.0 mm
M3
0.8 mm
5713 En stock
Acier doux
5.3 mm
15.0 mm
M5
1.2 mm
Demander le délai de livraison ici
Acier doux
6.4 mm
12.5 mm
M6
1.6 mm
26287 En stock
Acier doux
5.3 mm
10.0 mm
M5
1.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Acier inoxydable
5.0 mm
16.0 mm
M5
3.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Acier inoxydable
8.0 mm
26.0 mm
M8
5.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Acier
12.0 mm
40.0 mm
M12
7.5 mm
Demander le délai de livraison ici
Acier
5.0 mm
16.0 mm
M5
3.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Acier
8.0 mm
26.0 mm
M8
5.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Acier
5.0 mm
16.0 mm
M5
3.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Acier
8.0 mm
26.0 mm
M8
5.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Acier inoxydable
5.0 mm
13.0 mm
M5
3.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Acier inoxydable
8.0 mm
20.0 mm
M8
5.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Acier
12.0 mm
30.0 mm
M12
7.5 mm
Demander le délai de livraison ici
Acier
5.0 mm
13.0 mm
M5
3.0 mm
  • sur 3
Rondelle 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm Acier doux

10240090


Niveaux de stock
3356 En stock
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M4
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
  • Diamètre extérieur
    9.0 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 8.4 mm 17.0 mm 1.6 mm Acier doux

10240120


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M8
  • Diamètre intérieur
    8.4 mm
  • Diamètre extérieur
    17.0 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 6.4 mm 18.0 mm 1.6 mm Acier doux

10240168


Niveaux de stock
2369 En stock
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M6
  • Diamètre intérieur
    6.4 mm
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm Acier doux

10240083


Niveaux de stock
156318 En stock
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M3
  • Diamètre intérieur
    3.2 mm
  • Diamètre extérieur
    7.0 mm
  • Épaisseur
    0.5 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 4.3 mm 12.0 mm 1.0 mm Acier doux

10240144


Niveaux de stock
19943 En stock
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M4
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 3.2 mm 9.0 mm 0.8 mm Acier doux

10240137


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M3
  • Diamètre intérieur
    3.2 mm
  • Diamètre extérieur
    9.0 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 5.3 mm 15.0 mm 1.2 mm Acier doux

10240151


Niveaux de stock
5713 En stock
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M5
  • Diamètre intérieur
    5.3 mm
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
  • Épaisseur
    1.2 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 6.4 mm 12.5 mm 1.6 mm Acier doux

10240113


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M6
  • Diamètre intérieur
    6.4 mm
  • Diamètre extérieur
    12.5 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm Acier doux

10240106


Niveaux de stock
26287 En stock
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M5
  • Diamètre intérieur
    5.3 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 5.0 mm 16.0 mm 3.0 mm Acier inoxydable

10503584


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M5
  • Diamètre intérieur
    5.0 mm
  • Diamètre extérieur
    16.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 8.0 mm 26.0 mm 5.0 mm Acier inoxydable

10503669


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M8
  • Diamètre intérieur
    8.0 mm
  • Diamètre extérieur
    26.0 mm
  • Épaisseur
    5.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 12.0 mm 40.0 mm 7.5 mm Acier

10503744


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M12
  • Diamètre intérieur
    12.0 mm
  • Diamètre extérieur
    40.0 mm
  • Épaisseur
    7.5 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 5.0 mm 16.0 mm 3.0 mm Acier

10503829


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M5
  • Diamètre intérieur
    5.0 mm
  • Diamètre extérieur
    16.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 8.0 mm 26.0 mm 5.0 mm Acier

10503904


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M8
  • Diamètre intérieur
    8.0 mm
  • Diamètre extérieur
    26.0 mm
  • Épaisseur
    5.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle de finition 5.0 mm 16.0 mm M5 Acier

10503836


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M5
  • Diamètre intérieur
    5.0 mm
  • Diamètre extérieur
    16.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle de finition 8.0 mm 26.0 mm M8 Acier

10503911


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M8
  • Diamètre intérieur
    8.0 mm
  • Diamètre extérieur
    26.0 mm
  • Épaisseur
    5.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 5.0 mm 13.0 mm 3.0 mm Acier inoxydable

10503560


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M5
  • Diamètre intérieur
    5.0 mm
  • Diamètre extérieur
    13.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 8.0 mm 20.0 mm 5.0 mm Acier inoxydable

10503645


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M8
  • Diamètre intérieur
    8.0 mm
  • Diamètre extérieur
    20.0 mm
  • Épaisseur
    5.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 12.0 mm 30.0 mm 7.5 mm Acier

10503720


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M12
  • Diamètre intérieur
    12.0 mm
  • Diamètre extérieur
    30.0 mm
  • Épaisseur
    7.5 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 5.0 mm 13.0 mm 3.0 mm Acier

10503805


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M5
  • Diamètre intérieur
    5.0 mm
  • Diamètre extérieur
    13.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond