Menu Rechercher

Rondelles plates - Plastique

En stock

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Est utilisée pour isoler l'assemblage des fixations de l'électricité et de l'humidité.
  • Résiste à la corrosion, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques.
  • Ils assurent une connexion sûre et stable et réduisent les risques.
Matière: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Couleur: Naturel, Noir, Marron Indice d'inflammabilité de la matière: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSéries:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
612 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Matière Diamètre intérieur Diamètre extérieur Épaisseur Ajouter au panier
0,0921 € - 0,1285 € 2637 En stock
Naturel
PA
18.0 mm
2.0 mm
0,0649 € - 0,0649 € 18043 En stock
Naturel
PA
8.4 mm
15.0 mm
1.5 mm
0,0617 € - 0,0617 € 11000 En stock
Naturel
PA
6.2 mm
14.0 mm
1.2 mm
205000 En stock
Naturel
PA
8.2 mm
16.0 mm
1.5 mm
0,0312 € - 0,0312 € 26958 En stock
Naturel
PA
4.3 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,1492 € - 0,1492 € 2958 En stock
Naturel
PVDF
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,0756 € - 0,1228 € Demander le délai de livraison ici
Transparent
PC
2.1 mm
4.0 mm
0.5 mm
10309254 96889 En stock
Naturel
PA
2.2 mm
5.0 mm
0.5 mm
0,5259 € - 0,5259 € 6000 En stock
Naturel
PA
6.4 mm
30.0 mm
3.0 mm
10167 En stock
Naturel
PA
8.2 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,0956 € - 0,0956 € 1300 En stock
Naturel
PP
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,0596 € - 0,0596 € 1000 En stock
Naturel
PA
10.2 mm
22.0 mm
2.0 mm
0,1162 € - 0,1162 € 443 En stock
Naturel
POM
3.1 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,1687 € - 0,1687 € 10807 En stock
Naturel
PVDF
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,0695 € - 0,0969 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
PA
3.2 mm
15.0 mm
1.5 mm
0,1102 € - 0,1102 € 65400 En stock
Naturel
PP
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,1826 € - 0,1826 € 57027 En stock
Naturel
PA
4.2 mm
8.0 mm
3.0 mm
0,4578 € - 0,4578 € 2000 En stock
Naturel
PA
8.2 mm
16.0 mm
3.0 mm
0,1271 € - 0,1271 € 42882 En stock
Naturel
PA
12.2 mm
24.0 mm
1.3 mm
0,0694 € - 0,0694 € 1699 En stock
Naturel
PA
5.3 mm
15.0 mm
1.6 mm
  • sur 31
Rondelle imperdable 4.3 mm 18.0 mm 2.0 mm PA

10056288

Gamme de prix
0,1285 € - 0,0921 €

Niveaux de stock
2637 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 8.4 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

10067895

Gamme de prix
0,0649 € - 0,0649 €

Niveaux de stock
18043 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.4 mm
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 6.2 mm 14.0 mm 1.2 mm PA

10041925

Gamme de prix
0,0617 € - 0,0617 €

Niveaux de stock
11000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.2 mm
  • Diamètre extérieur
    14.0 mm
  • Épaisseur
    1.2 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 8.2 mm 16.0 mm 1.5 mm PA

10184257


Niveaux de stock
205000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre extérieur
    16.0 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 4.3 mm 8.0 mm 0.8 mm PA

10267066

Gamme de prix
0,0312 € - 0,0312 €

Niveaux de stock
26958 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
  • Diamètre extérieur
    8.0 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm PVDF

10042137

Gamme de prix
0,1492 € - 0,1492 €

Niveaux de stock
2958 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
  • Diamètre extérieur
    9.0 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle plate 2.1 mm 4.0 mm 0.5 mm PC

10219522

Gamme de prix
0,1228 € - 0,0756 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    2.1 mm
  • Diamètre extérieur
    4.0 mm
  • Épaisseur
    0.5 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 2.2 mm 5.0 mm 0.5 mm PA

10309254


Niveaux de stock
96889 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    2.2 mm
  • Diamètre extérieur
    5.0 mm
  • Épaisseur
    0.5 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 6.4 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

10067888

Gamme de prix
0,5259 € - 0,5259 €

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.4 mm
  • Diamètre extérieur
    30.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 8.2 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

10184288


Niveaux de stock
10167 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre extérieur
    30.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm PP

10042120

Gamme de prix
0,0956 € - 0,0956 €

Niveaux de stock
1300 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
  • Diamètre extérieur
    9.0 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 10.2 mm 22.0 mm 2.0 mm PA

10041949

Gamme de prix
0,0596 € - 0,0596 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.2 mm
  • Diamètre extérieur
    22.0 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 3.1 mm 5.0 mm 2.0 mm POM

10075142

Gamme de prix
0,1162 € - 0,1162 €

Niveaux de stock
443 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    3.1 mm
  • Diamètre extérieur
    5.0 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm PVDF

10042229

Gamme de prix
0,1687 € - 0,1687 €

Niveaux de stock
10807 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.4 mm
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 3.2 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

10056219

Gamme de prix
0,0969 € - 0,0695 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    3.2 mm
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm PP

10042212

Gamme de prix
0,1102 € - 0,1102 €

Niveaux de stock
65400 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.4 mm
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 4.2 mm 8.0 mm 3.0 mm PA

10267059

Gamme de prix
0,1826 € - 0,1826 €

Niveaux de stock
57027 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    4.2 mm
  • Diamètre extérieur
    8.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 8.2 mm 16.0 mm 3.0 mm PA

10067581

Gamme de prix
0,4578 € - 0,4578 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre extérieur
    16.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 12.2 mm 24.0 mm 1.3 mm PA

10067949

Gamme de prix
0,1271 € - 0,1271 €

Niveaux de stock
42882 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    12.2 mm
  • Diamètre extérieur
    24.0 mm
  • Épaisseur
    1.3 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 5.3 mm 15.0 mm 1.6 mm PA

10069424

Gamme de prix
0,0694 € - 0,0694 €

Niveaux de stock
1699 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5.3 mm
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond