Menu Rechercher

Rondelles plates - Plastique

En stock

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Est utilisée pour isoler l'assemblage des fixations de l'électricité et de l'humidité.
  • Résiste à la corrosion, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques.
  • Ils assurent une connexion sûre et stable et réduisent les risques.
Matière: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Couleur: Naturel, Noir, Marron Indice d'inflammabilité de la matière: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSéries:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
497 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Matière Diamètre intérieur Diamètre extérieur Épaisseur Ajouter au panier
0,2592 € - 0,2592 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
PA
21.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
0,0312 € - 0,0312 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
PA
5.3 mm
12.0 mm
1.0 mm
10068748 0,2825 € - 0,2825 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
PA
25.0 mm
39.0 mm
4.0 mm
0,0716 € - 0,0716 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
PA
2.7 mm
5.0 mm
0.5 mm
0,033 € - 0,0407 € 27000 En stock
Naturel
PA
7.1 mm
17.4 mm
0.7 mm
0,0429 € - 0,0472 € 6059 En stock
Naturel
Nylon
4.8 mm
9.5 mm
0.8 mm
14378 En stock
Naturel
PA
4.9 mm
8.0 mm
0.8 mm
343 En stock
Naturel
PA
18.5 mm
36.0 mm
3.0 mm
4372 En stock
Naturel
PA
22.5 mm
39.6 mm
2.4 mm
4528 En stock
Naturel
PA
14.5 mm
25.0 mm
3.0 mm
0,0568 € - 0,0633 € 11000 En stock
Naturel
PA
6.4 mm
15.0 mm
1.6 mm
10214725 8943 En stock
Naturel
PA
3.4 mm
10.0 mm
2.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Naturel
PA
4.3 mm
18.0 mm
1.5 mm
8010 En stock
Naturel
PA
13.0 mm
18.0 mm
2.0 mm
11072 En stock
Naturel
PA
12.0 mm
22.0 mm
2.0 mm
0,0604 € - 0,0651 € 2361 En stock
Naturel
PA
5.3 mm
12.5 mm
1.6 mm
2216 En stock
Naturel
PA
9.2 mm
14.5 mm
2.0 mm
8510 En stock
Naturel
PA
6.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
7090 En stock
Naturel
PA
12.5 mm
27.0 mm
2.5 mm
0,0472 € - 0,0548 € 3770 En stock
Naturel
PA
17.0 mm
28.0 mm
2.0 mm
  • sur 25
Rondelle 21.0 mm 40.0 mm 3.0 mm PA

10042083

Gamme de prix
0,2592 € - 0,2592 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Rondelle 5.3 mm 12.0 mm 1.0 mm PA

10041956

Gamme de prix
0,0312 € - 0,0312 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Rondelle 25.0 mm 39.0 mm 4.0 mm PA

10068748

Gamme de prix
0,2825 € - 0,2825 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Rondelle 2.7 mm 5.0 mm 0.5 mm PA

10179765

Gamme de prix
0,0716 € - 0,0716 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Rondelle 7.1 mm 17.4 mm 0.7 mm PA

10540626

Gamme de prix
0,0407 € - 0,033 €

Niveaux de stock
27000 En stock
Caractéristiques
Rondelle plate 4.8 mm 9.5 mm 0.8 mm Nylon

10356135

Gamme de prix
0,0472 € - 0,0429 €

Niveaux de stock
6059 En stock
Caractéristiques
Rondelle 4.9 mm 8.0 mm 0.8 mm PA

10340608


Niveaux de stock
14378 En stock
Caractéristiques
Rondelle 18.5 mm 36.0 mm 3.0 mm PA

10340547


Niveaux de stock
343 En stock
Caractéristiques
Rondelle 22.5 mm 39.6 mm 2.4 mm PA

10214619


Niveaux de stock
4372 En stock
Caractéristiques
Rondelle 14.5 mm 25.0 mm 3.0 mm PA

10340530


Niveaux de stock
4528 En stock
Caractéristiques
Rondelle 6.4 mm 15.0 mm 1.6 mm PA

10415269

Gamme de prix
0,0633 € - 0,0568 €

Niveaux de stock
11000 En stock
Caractéristiques
Rondelle 3.4 mm 10.0 mm 2.0 mm PA

10214725


Niveaux de stock
8943 En stock
Caractéristiques
Rondelle 4.3 mm 18.0 mm 1.5 mm PA

10214770


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Rondelle 13.0 mm 18.0 mm 2.0 mm PA

10214732


Niveaux de stock
8010 En stock
Caractéristiques
Rondelle 12.0 mm 22.0 mm 2.0 mm PA

10214695


Niveaux de stock
11072 En stock
Caractéristiques
Rondelle 5.3 mm 12.5 mm 1.6 mm PA

10340585

Gamme de prix
0,0651 € - 0,0604 €

Niveaux de stock
2361 En stock
Caractéristiques
Rondelle 9.2 mm 14.5 mm 2.0 mm PA

10214657


Niveaux de stock
2216 En stock
Caractéristiques
Rondelle 6.4 mm 16.0 mm 1.6 mm PA

10340622


Niveaux de stock
8510 En stock
Caractéristiques
Rondelle 12.5 mm 27.0 mm 2.5 mm PA

10340660


Niveaux de stock
7090 En stock
Caractéristiques
Rondelle 17.0 mm 28.0 mm 2.0 mm PA

10340677

Gamme de prix
0,0548 € - 0,0472 €

Niveaux de stock
3770 En stock
Caractéristiques