Menu Rechercher

Rondelles plates - Plastique

En stock

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Est utilisée pour isoler l'assemblage des fixations de l'électricité et de l'humidité.
  • Résiste à la corrosion, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques.
  • Ils assurent une connexion sûre et stable et réduisent les risques.
Matière: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Couleur: Naturel, Noir, Marron Indice d'inflammabilité de la matière: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSéries:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
497 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Matière Diamètre intérieur Diamètre extérieur Épaisseur Ajouter au panier
0,3434 € - 0,3434 € 14971 En stock
Naturel
PA
13.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
0,0643 € - 0,0643 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
PA
5.3 mm
15.0 mm
1.2 mm
0,0744 € - 0,0744 € 940 En stock
Naturel
PA
5.3 mm
9.0 mm
1.0 mm
0,0198 € - 0,0198 € 175431 En stock
Naturel
PA
8.0 mm
10.0 mm
2.5 mm
0,106 € - 0,106 € 17739 En stock
Naturel
PA
6.4 mm
25.0 mm
1.6 mm
0,098 € - 0,098 € 14064 En stock
Naturel
PA
10.5 mm
21.0 mm
2.5 mm
59158 En stock
Naturel
PA
2.3 mm
4.8 mm
0.5 mm
54518 En stock
Naturel
PA
6.2 mm
12.0 mm
2.0 mm
0,5259 € - 0,5259 € 2000 En stock
Naturel
PA
6.4 mm
30.0 mm
3.0 mm
14730 En stock
Noir
PA
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
0,1102 € - 0,1102 € 82800 En stock
Naturel
PP
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,0695 € - 0,0969 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
PA
3.2 mm
15.0 mm
1.5 mm
0,0617 € - 0,0617 € 5000 En stock
Naturel
PA
6.2 mm
14.0 mm
1.2 mm
10042328 0,2328 € - 0,2328 € 4448 En stock
Naturel
PP
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
0,0675 € - 0,0675 € 955 En stock
Naturel
PA
6.4 mm
14.3 mm
3.2 mm
0,0912 € - 0,1479 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
PC
2.7 mm
6.0 mm
0.5 mm
0,1687 € - 0,1687 € 15207 En stock
Naturel
PVDF
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
10042342 0,0807 € - 0,0807 € 11207 En stock
Naturel
PA
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
0,1162 € - 0,1162 € 443 En stock
Naturel
POM
3.1 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,1252 € - 0,1252 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
PA
13.0 mm
27.0 mm
2.5 mm
  • sur 25
Rondelle 13.0 mm 37.0 mm 3.0 mm PA

10069691

Gamme de prix
0,3434 € - 0,3434 €

Niveaux de stock
14971 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    13.0 mm
  • Diamètre extérieur
    37.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 5.3 mm 15.0 mm 1.2 mm PA

10069387

Gamme de prix
0,0643 € - 0,0643 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5.3 mm
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
  • Épaisseur
    1.2 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 5.3 mm 9.0 mm 1.0 mm PA

10068632

Gamme de prix
0,0744 € - 0,0744 €

Niveaux de stock
940 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5.3 mm
  • Diamètre extérieur
    9.0 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 8.0 mm 10.0 mm 2.5 mm PA

10383308

Gamme de prix
0,0198 € - 0,0198 €

Niveaux de stock
175431 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.0 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Épaisseur
    2.5 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 6.4 mm 25.0 mm 1.6 mm PA

10106426

Gamme de prix
0,106 € - 0,106 €

Niveaux de stock
17739 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.4 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 10.5 mm 21.0 mm 2.5 mm PA

10136560

Gamme de prix
0,098 € - 0,098 €

Niveaux de stock
14064 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.5 mm
  • Diamètre extérieur
    21.0 mm
  • Épaisseur
    2.5 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 2.3 mm 4.8 mm 0.5 mm PA

10309261


Niveaux de stock
59158 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    2.3 mm
  • Diamètre extérieur
    4.8 mm
  • Épaisseur
    0.5 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 6.2 mm 12.0 mm 2.0 mm PA

10184240


Niveaux de stock
54518 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.2 mm
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 6.4 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

10067888

Gamme de prix
0,5259 € - 0,5259 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.4 mm
  • Diamètre extérieur
    30.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm PA

10042359


Niveaux de stock
14730 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    13.0 mm
  • Diamètre extérieur
    24.0 mm
  • Épaisseur
    2.5 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm PP

10042212

Gamme de prix
0,1102 € - 0,1102 €

Niveaux de stock
82800 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.4 mm
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 3.2 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

10056219

Gamme de prix
0,0969 € - 0,0695 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    3.2 mm
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 6.2 mm 14.0 mm 1.2 mm PA

10041925

Gamme de prix
0,0617 € - 0,0617 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.2 mm
  • Diamètre extérieur
    14.0 mm
  • Épaisseur
    1.2 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm PP

10042328

Gamme de prix
0,2328 € - 0,2328 €

Niveaux de stock
4448 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.5 mm
  • Diamètre extérieur
    20.0 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 6.4 mm 14.3 mm 3.2 mm PA

10139592

Gamme de prix
0,0675 € - 0,0675 €

Niveaux de stock
955 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.4 mm
  • Diamètre extérieur
    14.3 mm
  • Épaisseur
    3.2 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle plate 2.7 mm 6.0 mm 0.5 mm PC

10219584

Gamme de prix
0,1479 € - 0,0912 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    2.7 mm
  • Diamètre extérieur
    6.0 mm
  • Épaisseur
    0.5 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm PVDF

10042229

Gamme de prix
0,1687 € - 0,1687 €

Niveaux de stock
15207 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.4 mm
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm PA

10042342

Gamme de prix
0,0807 € - 0,0807 €

Niveaux de stock
11207 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    13.0 mm
  • Diamètre extérieur
    24.0 mm
  • Épaisseur
    2.5 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 3.1 mm 5.0 mm 2.0 mm POM

10075142

Gamme de prix
0,1162 € - 0,1162 €

Niveaux de stock
443 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    3.1 mm
  • Diamètre extérieur
    5.0 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 13.0 mm 27.0 mm 2.5 mm PA

10042045

Gamme de prix
0,1252 € - 0,1252 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    13.0 mm
  • Diamètre extérieur
    27.0 mm
  • Épaisseur
    2.5 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond