Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Matière: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Couleur: Naturel, Noir, Marron Indice d'inflammabilité de la matière: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSéries:
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Matière | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Épaisseur | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46852 En stock |
Naturel
|
PA
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|||
30000 En stock |
Naturel
|
PA
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|||
4891 En stock |
Naturel
|
PA
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
5637 En stock |
Naturel
|
PA
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
7125 En stock |
Naturel
|
PA
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
3736 En stock |
Naturel
|
PA
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
0,0221 € - 0,0273 € | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
Nylon
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
9845 En stock |
Naturel
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
0,1109 € - 0,1109 € | 9383 En stock |
Naturel
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
44958 En stock |
Naturel
|
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
|||
6758 En stock |
Naturel
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
10340653 | 20808 En stock |
Naturel
|
PA
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
414 En stock |
Naturel
|
PA
|
0.571 in
14.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
PA
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
3775 En stock |
Naturel
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
13685 En stock |
Naturel
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
5193 En stock |
Naturel
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
0,0418 € - 0,0467 € | 14000 En stock |
Naturel
|
PA
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,0867 € - 0,0903 € | 1396 En stock |
Naturel
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
20785 En stock |
Naturel
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer