Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Matière: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Couleur: Naturel, Noir, Marron Indice d'inflammabilité de la matière: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSéries:
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Matière | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Épaisseur | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1042 € - 0,1452 € | 3030 En stock |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
0,0383 € - 0,0383 € | 73836 En stock |
Naturel
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,0234 € - 0,0234 € | 60393 En stock |
Naturel
|
PA
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
0,0383 € - 0,0383 € | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
PA
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
10069264 | 0,0341 € - 0,0341 € | 287 En stock |
Naturel
|
PA
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0,0479 € - 0,0479 € | 76453 En stock |
Naturel
|
PA
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,0309 € - 0,0309 € | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
PA
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
24998 En stock |
Naturel
|
PA
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|||
0,2492 € - 0,2492 € | 4216 En stock |
Naturel
|
PA
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,1491 € - 0,207 € | 31599 En stock |
Naturel
|
PA
|
0.598 in
15.2 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
0,0341 € - 0,0341 € | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
PA
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,6159 € - 0,6159 € | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
PA
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
3,5069 € - 3,5069 € | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
PA
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,038 € - 0,038 € | 338110 En stock |
Naturel
|
PA
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
21000 En stock |
Noir
|
PA
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
0,0591 € - 0,0591 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
44014 En stock |
Noir
|
PA
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
43919 En stock |
Noir
|
PA
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
0,1425 € - 0,1851 € | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
0,0897 € - 0,125 € | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer