Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Matière: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Couleur: Naturel, Noir, Marron Indice d'inflammabilité de la matière: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSéries:
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Matière | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Épaisseur | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0991 € - 0,0991 € | 2929 En stock |
Naturel
|
PP
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,0993 € - 0,1612 € | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
PC
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,062 € - 0,062 € | 436 En stock |
Naturel
|
PA
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,1942 € - 0,1942 € | 6661 En stock |
Naturel
|
PA
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,3274 € - 0,3274 € | 5338 En stock |
Naturel
|
PA
|
0.177 in
4.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
10075135 | 0,0957 € - 0,0957 € | 3453 En stock |
Naturel
|
POM
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0,0285 € - 0,0285 € | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,1343 € - 0,2118 € | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
PC
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
16025 En stock |
Naturel
|
PA
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
|||
0,0769 € - 0,0769 € | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
POM
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0573 € - 0,0573 € | 16049 En stock |
Naturel
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,1045 € - 0,1045 € | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
PA
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
10041932 | 0,0667 € - 0,0667 € | 4000 En stock |
Naturel
|
PA
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
43229 En stock |
Naturel
|
PA
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
0,0897 € - 0,0897 € | 297 En stock |
Naturel
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,2285 € - 0,315 € | 2120 En stock |
Naturel
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0292 € - 0,0292 € | 21955 En stock |
Naturel
|
PA
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,0355 € - 0,0355 € | 12268 En stock |
Naturel
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
10042335 | 0,3421 € - 0,3421 € | 5807 En stock |
Naturel
|
PVDF
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
0,1826 € - 0,1826 € | 46027 En stock |
Naturel
|
PA
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer