Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Matière: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Couleur: Naturel, Noir, Marron Indice d'inflammabilité de la matière: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSéries:
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Matière | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Épaisseur | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0694 € - 0,0694 € | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
PA
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
PA
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
|||
31386 En stock |
Naturel
|
PA
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
0,1379 € - 0,1379 € | 13769 En stock |
Naturel
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
10068311 | 0,1886 € - 0,1886 € | 2540 En stock |
Naturel
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
0,2548 € - 0,2548 € | 4803 En stock |
Naturel
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,07 € - 0,07 € | 10391 En stock |
Naturel
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
2998 En stock |
Naturel
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
11636 En stock |
Naturel
|
PA
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|||
0,171 € - 0,171 € | 11 En stock |
Naturel
|
PA
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,1127 € - 0,1127 € | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
PA
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
PA
|
0.323 in
8.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
0,0388 € - 0,0388 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
PA
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,0379 € - 0,0379 € | 38600 En stock |
Naturel
|
PA
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
990 En stock |
Noir
|
PA
|
0.323 in
8.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
10855 En stock |
Noir
|
PA
|
0.795 in
20.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
18950 En stock |
Naturel
|
PA
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|||
0,7405 € - 0,7405 € | 5922 En stock |
Noir
|
PA
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0501 € - 0,0501 € | 8218 En stock |
Naturel
|
PA
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,0694 € - 0,0694 € | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer