Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Matière: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Couleur: Naturel, Noir, Marron Indice d'inflammabilité de la matière: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSéries:
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Matière | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Épaisseur | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0932 € - 0,0932 € | 5795 En stock |
Naturel
|
PA
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
18000 En stock |
Naturel
|
PA
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
0,1108 € - 0,1108 € | 318 En stock |
Naturel
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0867 € - 0,0867 € | 4357 En stock |
Naturel
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
3343 En stock |
Naturel
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||
0,1623 € - 0,1623 € | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
PA
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
1999 En stock |
Naturel
|
PA
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
0,2013 € - 0,2013 € | 682 En stock |
Naturel
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
19086 En stock |
Naturel
|
PA
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
0,1956 € - 0,1956 € | 5527 En stock |
Naturel
|
PA
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0879 € - 0,0879 € | 16000 En stock |
Naturel
|
PA
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,0667 € - 0,0667 € | 3347 En stock |
Naturel
|
PA
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
PA
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||
22455 En stock |
Noir
|
PA
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
0,0867 € - 0,0867 € | 5106 En stock |
Naturel
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0316 € - 0,0316 € | 13908 En stock |
Naturel
|
PA
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
28110 En stock |
Naturel
|
PA
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
25566 En stock |
Naturel
|
PA
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
0,1064 € - 0,1064 € | 8062 En stock |
Naturel
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,5071 € - 0,5071 € | 5371 En stock |
Noir
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer