Menu Rechercher

Rondelles plates - Plastique

En stock

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Est utilisée pour isoler l'assemblage des fixations de l'électricité et de l'humidité.
  • Résiste à la corrosion, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques.
  • Ils assurent une connexion sûre et stable et réduisent les risques.
Matière: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Couleur: Naturel, Noir, Marron Indice d'inflammabilité de la matière: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSéries:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
497 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Matière Diamètre intérieur Diamètre extérieur Épaisseur Ajouter au panier
0,1127 € - 0,1127 € 9140 En stock
Naturel
PA
4.9 mm
12.7 mm
3.2 mm
Demander le délai de livraison ici
Naturel
PA
6.2 mm
12.0 mm
3.0 mm
10068120 0,2548 € - 0,2548 € 182 En stock
Naturel
PA
13.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
0,0608 € - 0,0608 € 10902 En stock
Naturel
PA
6.3 mm
14.0 mm
1.0 mm
0,6159 € - 0,6159 € 38 En stock
Naturel
PA
10.5 mm
34.0 mm
3.0 mm
0,0862 € - 0,0862 € 32957 En stock
Naturel
PA
4.9 mm
12.7 mm
1.4 mm
0,1681 € - 0,1681 € 7498 En stock
Naturel
PA
14.5 mm
28.0 mm
1.0 mm
0,1492 € - 0,1492 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
PA
11.0 mm
27.0 mm
2.5 mm
0,1826 € - 0,1826 € 14000 En stock
Naturel
PA
9.6 mm
18.0 mm
1.2 mm
0,2132 € - 0,2132 € 1260 En stock
Naturel
PA
21.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,1204 € - 0,1204 € 1250 En stock
Naturel
PA
13.0 mm
24.0 mm
2.0 mm
0,2755 € - 0,2755 € 500 En stock
Naturel
PA
17.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
17552 En stock
Naturel
PA
4.2 mm
8.0 mm
1.2 mm
0,0829 € - 0,0829 € 22153 En stock
Naturel
PA
6.4 mm
18.0 mm
2.0 mm
0,1142 € - 0,1142 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
PA
10.2 mm
25.0 mm
2.0 mm
0,2333 € - 0,2333 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
PA
13.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
10067840 0,2129 € - 0,2129 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
PA
4.3 mm
18.0 mm
2.0 mm
3133 En stock
Naturel
PA
8.2 mm
30.0 mm
1.0 mm
10068267 0,0734 € - 0,0734 € 6971 En stock
Naturel
PA
8.1 mm
14.0 mm
3.0 mm
0,063 € - 0,063 € 27108 En stock
Naturel
PA
5.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
  • sur 25
Rondelle 4.9 mm 12.7 mm 3.2 mm PA

10067864

Gamme de prix
0,1127 € - 0,1127 €

Niveaux de stock
9140 En stock
Caractéristiques
Rondelle 6.2 mm 12.0 mm 3.0 mm PA

10232095


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Rondelle 13.0 mm 50.0 mm 3.0 mm PA

10068120

Gamme de prix
0,2548 € - 0,2548 €

Niveaux de stock
182 En stock
Caractéristiques
Rondelle 6.3 mm 14.0 mm 1.0 mm PA

10068250

Gamme de prix
0,0608 € - 0,0608 €

Niveaux de stock
10902 En stock
Caractéristiques
Rondelle 10.5 mm 34.0 mm 3.0 mm PA

10068083

Gamme de prix
0,6159 € - 0,6159 €

Niveaux de stock
38 En stock
Caractéristiques
Rondelle 4.9 mm 12.7 mm 1.4 mm PA

10067857

Gamme de prix
0,0862 € - 0,0862 €

Niveaux de stock
32957 En stock
Caractéristiques
Rondelle 14.5 mm 28.0 mm 1.0 mm PA

10068281

Gamme de prix
0,1681 € - 0,1681 €

Niveaux de stock
7498 En stock
Caractéristiques
Rondelle 11.0 mm 27.0 mm 2.5 mm PA

10067499

Gamme de prix
0,1492 € - 0,1492 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Rondelle 9.6 mm 18.0 mm 1.2 mm PA

10067918

Gamme de prix
0,1826 € - 0,1826 €

Niveaux de stock
14000 En stock
Caractéristiques
Rondelle 21.0 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

10068441

Gamme de prix
0,2132 € - 0,2132 €

Niveaux de stock
1260 En stock
Caractéristiques
Rondelle 13.0 mm 24.0 mm 2.0 mm PA

10068380

Gamme de prix
0,1204 € - 0,1204 €

Niveaux de stock
1250 En stock
Caractéristiques
Rondelle 17.0 mm 40.0 mm 3.0 mm PA

10068434

Gamme de prix
0,2755 € - 0,2755 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
Rondelle 4.2 mm 8.0 mm 1.2 mm PA

10184202


Niveaux de stock
17552 En stock
Caractéristiques
Rondelle 6.4 mm 18.0 mm 2.0 mm PA

10067987

Gamme de prix
0,0829 € - 0,0829 €

Niveaux de stock
22153 En stock
Caractéristiques
Rondelle 10.2 mm 25.0 mm 2.0 mm PA

10068472

Gamme de prix
0,1142 € - 0,1142 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Rondelle 13.0 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

10068410

Gamme de prix
0,2333 € - 0,2333 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Rondelle 4.3 mm 18.0 mm 2.0 mm PA

10067840

Gamme de prix
0,2129 € - 0,2129 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Rondelle 8.2 mm 30.0 mm 1.0 mm PA

10184875


Niveaux de stock
3133 En stock
Caractéristiques
Rondelle 8.1 mm 14.0 mm 3.0 mm PA

10068267

Gamme de prix
0,0734 € - 0,0734 €

Niveaux de stock
6971 En stock
Caractéristiques
Rondelle 5.2 mm 10.0 mm 3.0 mm PA

10067567

Gamme de prix
0,063 € - 0,063 €

Niveaux de stock
27108 En stock
Caractéristiques