Ces rondelles à siège sphérique disposent d'une surface qui est légèrement convexe ou concave. Utilisées avec des écrous ou des boulons pour compenser un défaut d'alignement entre des surfaces d'accouplement, en maintenant une connexion sûre et en empêchant des dommages aux fixations ou aux composants qu'elles sécurisent.
Elles répartissent la charge et assurent une répartition uniforme de la pression entre la fixation et la surface. Comme elles réagissent aux imperfections de la surface, elles empêchent les concentrations de contraintes, en réduisant la probabilité de dommages ou de défaillance et en assurant la stabilité et la fiabilité de l'assemblage global.
La capacité de charge améliorée de ces rondelles les rend adaptées aux applications impliquant de lourdes charges ou des contraintes dynamiques, offrant une résistance et une longévité accrues à l'assemblage. Par conséquent, elles sont souvent utilisées dans les machines, les assemblages structurels et les applications automobiles.
Matière: Acier Séries: SR25100
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | h1 | h2 | r1 | Capacité de charge statique max. kN | Pour filetage | d1 tol. H13 | d2 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32,7693 € - 43,6855 € | Demander le délai de livraison ici |
22.0
|
9.3
|
72.0
|
832.0
|
M52
|
54.0
|
96.0
|
||
| 25,8505 € - 34,4708 € | Demander le délai de livraison ici |
16.0
|
5.6
|
54.0
|
460.0
|
M39
|
40.0
|
75.0
|
||
| 13,3045 € - 17,7325 € | Demander le délai de livraison ici |
10.2
|
3.3
|
36.0
|
221.0
|
M27
|
28.0
|
50.0
|
||
| 1,0148 € - 1,353 € | Demander le délai de livraison ici |
3.2
|
0.6
|
12.0
|
17.0
|
M8
|
8.4
|
17.0
|
||
| 23,452 € - 31,2625 € | Demander le délai de livraison ici |
14.0
|
4.6
|
50.0
|
394.0
|
M36
|
37.0
|
68.0
|
||
| 46,3608 € - 61,8178 € | Demander le délai de livraison ici |
23.0
|
9.8
|
79.0
|
960.0
|
M56
|
58.0
|
103.0
|
||
| 29,5713 € - 39,4318 € | Demander le délai de livraison ici |
21.0
|
8.0
|
67.0
|
714.0
|
M48
|
50.0
|
92.0
|
||
| 2,706 € - 3,608 € | Demander le délai de livraison ici |
5.3
|
1.3
|
22.0
|
73.0
|
M16
|
17.0
|
30.0
|
||
| 11,849 € - 15,7953 € | Demander le délai de livraison ici |
11.2
|
3.6
|
41.0
|
269.0
|
M30
|
31.0
|
56.0
|
||
| 3,8438 € - 5,125 € | Demander le délai de livraison ici |
6.3
|
2.0
|
27.0
|
117.0
|
M20
|
21.0
|
36.0
|
||
| 1,3838 € - 1,845 € | Demander le délai de livraison ici |
4.0
|
0.8
|
15.0
|
26.0
|
M10
|
10.5
|
21.0
|
||
| 0,9123 € - 1,2095 € | Demander le délai de livraison ici |
2.3
|
0.7
|
9.0
|
9.0
|
M6
|
6.4
|
12.0
|
||
| 2,4805 € - 3,3005 € | Demander le délai de livraison ici |
5.0
|
1.4
|
22.0
|
53.0
|
M14
|
15.0
|
28.0
|
||
| 42,6708 € - 56,8978 € | Demander le délai de livraison ici |
17.0
|
6.5
|
58.0
|
542.0
|
M42
|
43.0
|
78.0
|
||
| 62,8633 € - 83,8143 € | Demander le délai de livraison ici |
27.0
|
12.0
|
93.0
|
1269.0
|
M64
|
66.0
|
120.0
|
||
| 13,6633 € - 18,2143 € | Demander le délai de livraison ici |
13.0
|
4.4
|
45.0
|
326.0
|
M33
|
34.0
|
62.0
|
||
| 12,2898 € - 16,3795 € | Demander le délai de livraison ici |
7.6
|
2.5
|
29.5
|
146.0
|
M22
|
23.0
|
40.0
|
||
| 55,8728 € - 74,497 € | Demander le délai de livraison ici |
25.0
|
11.0
|
86.0
|
1122.0
|
M60
|
62.0
|
112.0
|
||
| 1,5888 € - 2,1218 € | Demander le délai de livraison ici |
4.6
|
1.1
|
17.0
|
38.0
|
M12
|
13.0
|
24.0
|
||
| 6,191 € - 8,2513 € | Demander le délai de livraison ici |
8.2
|
2.4
|
32.0
|
168.0
|
M24
|
25.0
|
44.0
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer