Les rubans Duraco High Bond sont des rubans adhésifs à cœur en mousse acrylique haute performance qui satisfont un vaste éventail de besoins d'applications. Les rubans à forte adhérence sont inviolables, parfaitement adaptés à l'assemblage de métaux différents et très résistants aux cycles de température. Disponibles en 4 couleurs : transparent, blanc, gris et noir. Le ruban transparent est idéal pour les applications sur les surfaces acryliques et en verre. Caractéristiques : Adhésif : Permanent à cœur en mousse acrylique. Plage de température de service : De -20F à 300F Applications. Électroménager : remplace les fixations mécaniques sur les appareils électroménagers du commerce et grand public. Décoration : fixation invisible de panneaux décoratifs. Équipements électroniques : écrans LCD, assemblage de matériel électronique portatif, boîtiers de données. Événement promotionnel : installation invisible de banderoles et d'affichage. CVC : remplace les fixations mécaniques et les soudures dans l'assemblage des unités de chauffage et de climatisation.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Longueur totale | Épaisseur totale | Largeur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 394,5102 € - 394,5102 € | Demander le délai de livraison ici |
Transparent
|
108.268 ft
33.0 m
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 300,5321 € - 300,5321 € | Demander le délai de livraison ici |
Transparent
|
108.268 ft
33.0 m
|
0.039 in
1.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 339,3632 € - 339,3632 € | 10 En stock |
Transparent
|
108.268 ft
33.0 m
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 655,5869 € - 655,5869 € | 9 En stock |
Transparent
|
216.535 ft
66.0 m
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 522,7777 € - 522,7777 € | 2 En stock |
Transparent
|
216.535 ft
66.0 m
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 384,4904 € - 384,4904 € | 13 En stock |
Gris
|
108.268 ft
33.0 m
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer