Menu Rechercher

Rouleaux de ruban mousse double face - Permanent - Dubl Kote Acrylic

En stock

Dubl Kote Acrylic est un ruban de mousse double face polyvalent revêtu d'adhésif acrylique sur les deux faces. Il est idéal pour une application manuelle ou automatisée. Grande souplesse permettant de combler les espaces et malléable pour raccorder les surfaces irrégulières. Les adhésifs acryliques sont stables aux UV et ont une bonne résistance aux plastifiants. Caractéristiques : Température d'application : de 65F à 100F ; Température d'utilisation : de -20F à 175F Applications. Signalétique, signalisation extérieure, capes d'extrémité, embases, désodorisants, bordure protectrice, montage de miroirs légers

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
1 résultat
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ajouter au panier
401,144 € - 401,144 € 41 En stock
Rouleau de ruban mousse 3.2 mm 19.1 mm 33.0 m Blanc

10628843

Gamme de prix
401,144 € - 401,144 €

Niveaux de stock
41 En stock
Caractéristiques
  • Type adhésif
    Caoutchouc
  • Couleur
    Blanc
  • Type de paquet
    Rouleau
  • Tarif par
    Rouleau
  • Amovible
    Permanent