Nos roulettes de nivellement multifonctions constituent un choix idéal pour les machines, les armoires, les équipements portatifs et le transport. Déplacez et positionnez facilement un gros équipement seul. La roulette est fabriquée en polyamide noir et dispose d'un cadre en aluminium. Diverses fixations et différents réglages sont disponibles, avec une capacité de charge allant jusqu'à 1 500 kg.
Séries: SR5694
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Capacité de charge dynamique | Hauteur de roue | Capacité de charge | Capacité de charge statique | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136,0919 € - 144,0776 € | Demander le délai de livraison ici |
250.0 kg
250.0 kg
|
2.48 in
63.0 mm
|
250 kg
250 kg
|
500.0 kg
500.0 kg
|
||
| 10208205 | 112,6188 € - 119,2163 € | Demander le délai de livraison ici |
500.0 kg
500.0 kg
|
2.953 in
75.0 mm
|
500 kg
500 kg
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
|
| 103,0832 € - 110,0897 € | Demander le délai de livraison ici |
375.0 kg
375.0 kg
|
2.953 in
75.0 mm
|
375 kg
375 kg
|
750.0 kg
750.0 kg
|
||
| 99,1334 € - 104,9559 € | Demander le délai de livraison ici |
125.0 kg
125.0 kg
|
1.969 in
50.0 mm
|
125.0 kg
125.0 kg
|
250.0 kg
250.0 kg
|
||
| 156,0455 € - 165,2152 € | Demander le délai de livraison ici |
750.0 kg
750.0 kg
|
3.819 in
97.0 mm
|
750 kg
750 kg
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
||
| 43,7711 € - 44,6752 € | Demander le délai de livraison ici |
125.0 kg
125.0 kg
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 63,7679 € - 65,0701 € | Demander le délai de livraison ici |
125.0 kg
125.0 kg
|
1.969 in
50.0 mm
|
125 kg
125 kg
|
250.0 kg
250.0 kg
|
||
| 95,0222 € - 101,4904 € | Demander le délai de livraison ici |
250.0 kg
250.0 kg
|
2.48 in
63.0 mm
|
250 kg
250 kg
|
500.0 kg
500.0 kg
|
||
| 103,0832 € - 110,0897 € | Demander le délai de livraison ici |
375.0 kg
375.0 kg
|
2.953 in
75.0 mm
|
375.0 kg
375.0 kg
|
750.0 kg
750.0 kg
|
||
| 63,6387 € - 67,9868 € | Demander le délai de livraison ici |
125.0 kg
125.0 kg
|
1.969 in
50.0 mm
|
125.0 kg
125.0 kg
|
250.0 kg
250.0 kg
|
||
| 98,2616 € - 104,9559 € | Demander le délai de livraison ici |
125.0 kg
125.0 kg
|
1.969 in
50.0 mm
|
125 kg
125 kg
|
250.0 kg
250.0 kg
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer