Menu Rechercher

Roulettes haute température

En stock

Les roulettes haute température sont idéales pour les équipements tels que les roulettes de four de boulangerie, ainsi que pour les applications où des températures élevées sont attendues, comme les équipements de four industriel et les autoclaves. Elles sont aussi adaptées à d'autres applications nécessitant une résistance aux hautes températures. Notre gamme comprend des roulettes à platine fixe ou pivotante et à œillet. Elles sont disponibles dans un large choix de matériaux et de couleurs, notamment en thermoplastique, en acier inoxydable et en caoutchouc. Différentes capacités de charge et tailles sont disponibles.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
35 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø roue Type de roulettes Matière de la roue Capacité de charge Ajouter au panier
51,3802 € - 98,6384 € 21 En stock
80.0 mm
Roulette à œillet
Phénolique
100.0 kg
35,3871 € - 67,8683 € Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
Roulette à œillet
Phénolique
100.0 kg
41,0697 € - 78,8461 € Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
Roulette à œillet
Phénolique
120.0 kg
21,708 € - 63,8432 € Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
Roulette à platine fixe
Thermoplastique
152.9 kg
29,3063 € - 56,2448 € Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
Roulette à platine fixe
Phénolique
100.0 kg
44,051 € - 84,518 € 12 En stock
80.0 mm
Platine fixe
Phénolique
100.0 kg
39,6814 € - 116,6655 € Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
Roulette à platine fixe
Caoutchouc
150.00 N
26,4542 € - 77,7698 € 12 En stock
100.0 mm
Roulette à platine pivotante
Thermoplastique
34,171 € - 65,5652 € Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
Roulette à platine fixe
Phénolique
150.0 kg
34,9997 € - 102,9218 € Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
Roulette à platine fixe
Caoutchouc
100.0 N
49,5829 € - 95,1836 € Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
Roulette à platine pivotante
Plastique
150.0 kg
17,5429 € - 51,5632 € Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
Roulette à platine fixe
Thermoplastique
101.8 kg
32,309 € - 95,0222 € Demander le délai de livraison ici
35.0 mm
Roulette à platine fixe
PA
15.0 kg
27,7781 € - 81,6228 € Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
Roulette à platine fixe
Polymère thermoplastique
100.0 N
21,7833 € - 64,0154 € Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
Roulette à platine pivotante
Thermoplastique
41,5971 € - 79,7825 € Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
Roulette à œillet
Phénolique
100.0 kg
76,7797 € - 147,3494 € Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
Roulette à œillet
Phénolique
120.0 kg
79,5887 € - 253,8767 € 28 En stock
100.0 mm
Roulette à platine pivotante avec frein
Phénolique
150.0 kg
54,1892 € - 104,0303 € 12 En stock
80.0 mm
Roulette à platine pivotante
Phénolique
100.0 kg
40,2087 € - 128,289 € 28 En stock
100.0 mm
Roulette à platine pivotante
Phénolique
150.0 kg
  • sur 2
Roulette 80.0 mm 100.0 kg Œillet de fixation Noir

10277515

Gamme de prix
98,6384 € - 51,3802 €

Niveaux de stock
21 En stock
Caractéristiques
  • Ø roue
    80.0 mm
  • Largeur de roue
    35.0 mm
  • Hauteur totale
    108.0 mm
  • Capacité de charge
    100.0 kg
  • Matière de la roue
    Phénolique
Roulette 80.0 mm 100.0 kg Œillet de fixation Noir

10277416

Gamme de prix
67,8683 € - 35,3871 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø roue
    80.0 mm
  • Largeur de roue
    35.0 mm
  • Hauteur totale
    108.0 mm
  • Capacité de charge
    100.0 kg
  • Matière de la roue
    Phénolique
Roulette 100.0 mm 120.0 kg Œillet de fixation Noir

10277423

Gamme de prix
78,8461 € - 41,0697 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø roue
    100.0 mm
  • Largeur de roue
    35.0 mm
  • Hauteur totale
    127.0 mm
  • Capacité de charge
    120.0 kg
  • Matière de la roue
    Phénolique
Roulette à platine fixe 100.0 mm 50.0 mm Noir

10209011

Gamme de prix
63,8432 € - 21,708 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø roue
    100.0 mm
  • Largeur de roue
    50.0 mm
  • Hauteur totale
    127.0 mm
  • Capacité de charge
    152.9 kg
  • Matière de la roue
    Thermoplastique
Roulette à platine fixe 80.0 mm 35.0 mm Noir

10277454

Gamme de prix
56,2448 € - 29,3063 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø roue
    80.0 mm
  • Largeur de roue
    35.0 mm
  • Hauteur totale
    108.0 mm
  • Capacité de charge
    100.0 kg
  • Matière de la roue
    Phénolique
Roulette à platine fixe 80.0 mm 35.0 mm Noir

10277553

Gamme de prix
84,518 € - 44,051 €

Niveaux de stock
12 En stock
Caractéristiques
  • Ø roue
    80.0 mm
  • Largeur de roue
    35.0 mm
  • Hauteur totale
    108.0 mm
  • Capacité de charge
    100.0 kg
  • Matière de la roue
    Phénolique
Roulette 100.0 mm 150.00 N À visser Blanc

10209042

Gamme de prix
116,6655 € - 39,6814 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø roue
    100.0 mm
  • Largeur de roue
    35.0 mm
  • Hauteur totale
    127.0 mm
  • Capacité de charge
    150.00 N
  • Matière de la roue
    Caoutchouc
Roulette 100.0 mm 152.9 kg À visser 100.0 mm Noir

10209004

Gamme de prix
77,7698 € - 26,4542 €

Niveaux de stock
12 En stock
Caractéristiques
  • Ø roue
    100.0 mm
  • Largeur de roue
    50.0 mm
  • Hauteur totale
    127.0 mm
  • Matière de la roue
    Thermoplastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier inoxydable
Roulette à platine fixe 100.0 mm 35.0 mm Noir

10277461

Gamme de prix
65,5652 € - 34,171 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø roue
    100.0 mm
  • Largeur de roue
    35.0 mm
  • Hauteur totale
    127.0 mm
  • Capacité de charge
    150.0 kg
  • Matière de la roue
    Phénolique
Roulette 80.0 mm 100.0 N À visser Blanc

10209028

Gamme de prix
102,9218 € - 34,9997 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø roue
    80.0 mm
  • Largeur de roue
    35.0 mm
  • Hauteur totale
    108.0 mm
  • Capacité de charge
    100.0 N
  • Matière de la roue
    Caoutchouc
Roulette à platine fixe 100.0 mm 35.0 mm Noir

10277560

Gamme de prix
95,1836 € - 49,5829 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø roue
    100.0 mm
  • Largeur de roue
    35.0 mm
  • Hauteur totale
    127.0 mm
  • Capacité de charge
    150.0 kg
  • Matière de la roue
    Plastique
Roulette à platine fixe 80.0 mm 45.0 mm Noir

10208991

Gamme de prix
51,5632 € - 17,5429 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø roue
    80.0 mm
  • Largeur de roue
    45.0 mm
  • Hauteur totale
    108.0 mm
  • Capacité de charge
    101.8 kg
  • Matière de la roue
    Thermoplastique
Roulette à platine fixe 35.0 mm Noir

10209059

Gamme de prix
95,0222 € - 32,309 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø roue
    35.0 mm
  • Hauteur totale
    127.0 mm
  • Capacité de charge
    15.0 kg
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier inoxydable
Roulette à platine fixe 80.0 mm 35.0 mm Blanc

10209035

Gamme de prix
81,6228 € - 27,7781 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø roue
    80.0 mm
  • Largeur de roue
    35.0 mm
  • Hauteur totale
    108.0 mm
  • Capacité de charge
    100.0 N
  • Matière de la roue
    Polymère thermoplastique
Roulette 80.0 mm 101.8 kg À visser 100.0 mm Noir

10208984

Gamme de prix
64,0154 € - 21,7833 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø roue
    80.0 mm
  • Largeur de roue
    45.0 mm
  • Hauteur totale
    108.0 mm
  • Matière de la roue
    Thermoplastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier inoxydable
Roulette 80.0 mm 100.0 kg Œillet de fixation Noir

10277430

Gamme de prix
79,7825 € - 41,5971 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø roue
    80.0 mm
  • Largeur de roue
    35.0 mm
  • Hauteur totale
    108.0 mm
  • Capacité de charge
    100.0 kg
  • Matière de la roue
    Phénolique
Roulette 100.0 mm 120.0 kg Œillet de fixation Noir

10277546

Gamme de prix
147,3494 € - 76,7797 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø roue
    100.0 mm
  • Largeur de roue
    35.0 mm
  • Hauteur totale
    127.0 mm
  • Capacité de charge
    120.0 kg
  • Matière de la roue
    Phénolique
Roulette 100.0 mm 150.0 kg À visser Noir

10277508

Gamme de prix
253,8767 € - 79,5887 €

Niveaux de stock
28 En stock
Caractéristiques
  • Ø roue
    100.0 mm
  • Largeur de roue
    35.0 mm
  • Hauteur totale
    127.0 mm
  • Capacité de charge
    150.0 kg
  • Matière de la roue
    Phénolique
Roulette 80.0 mm 100.0 kg 35.0 mm À visser Noir

10277478

Gamme de prix
104,0303 € - 54,1892 €

Niveaux de stock
12 En stock
Caractéristiques
  • Ø roue
    80.0 mm
  • Largeur de roue
    35.0 mm
  • Hauteur totale
    108.0 mm
  • Capacité de charge
    100.0 kg
  • Matière de la roue
    Phénolique
Roulette 100.0 mm 150.0 kg 35.0 mm À visser Noir

10277386

Gamme de prix
128,289 € - 40,2087 €

Niveaux de stock
28 En stock
Caractéristiques
  • Ø roue
    100.0 mm
  • Largeur de roue
    35.0 mm
  • Hauteur totale
    127.0 mm
  • Capacité de charge
    150.0 kg
  • Matière de la roue
    Phénolique