Menu Rechercher

Roulettes médicales

En stock

Les roulettes médicales sont essentielles à la mobilité des équipements dans le secteur de la santé, que ce soit dans les hôpitaux, les établissements de santé, les laboratoires et autres. Dans n'importe quel établissement médical, vous trouverez des équipements mobiles, tels que des moniteurs et des appareils pour les patients, des ventilateurs, des lits, des chariots médicaux, des monte-charges, des fauteuils roulants, qui utilisent tous des roulettes. Notre large gamme comprend différents types de roulettes, notamment : Levina, Linea, jumelées, à platine pivotante ou fixe. Ces roulettes sont proposées dans un grand choix de couleurs et de matériaux, tels que le polyuréthane, l'acier zingué et le nylon. De nombreuses capacités de charge et options de tailles sont disponibles pour répondre à différents types d'applications.

Séries: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
149 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø roue Type de roulettes Capacité de charge Ajouter au panier
9,3096 € - 17,8335 € 775 En stock
80.0 mm
Roulette à platine pivotante
12,506 € - 26,2713 € 148 En stock
50.0 mm
Roulette jumelée à tige filetée avec frein
70.0 kg
4,1121 € - 8,6351 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
Platine de roulette avec frein
25.0 kg
4,1556 € - 8,7283 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
Roulette à œillet avec frein
25.0 kg
2,8197 € - 5,9226 € 200 En stock
30.0 mm
Platine de roulette jumelée
20.0 kg
2,9392 € - 6,1723 € 80 En stock
30.0 mm
Roulette jumelée à tige filetée
25.0 kg
4,5875 € - 9,6324 € 72 En stock
40.0 mm
Roulette à tige filetée avec frein
20,6102 € - 39,5522 € 6 En stock
60.0 mm
Roulette à œillet
60.0 kg
6,6767 € - 12,6055 € 48 En stock
80.0 mm
Roulette à œillet
60.0 kg
6,8019 € - 14,2819 € 118 En stock
50.0 mm
Roulette jumelée à trou de boulon
70.0 kg
72,5501 € - 131,3456 € Demander le délai de livraison ici
150.0 mm
Roulette jumelée Linea
130.0 kg
32,9033 € - 32,9033 € Demander le délai de livraison ici
125.0 mm
Roulette jumelée Linea
110.0 kg
16,6281 € - 32,9441 € 57 En stock
100.0 mm
Roulette à tige filetée
7,4585 € - 14,0882 € 148 En stock
75.0 mm
Roulette à œillet
60.0 kg
4,4359 € - 9,3131 € 120 En stock
40.0 mm
Roulette à œillet
25.0 kg
11,333 € - 21,3959 € 37 En stock
100.0 mm
Roulette à platine pivotante
80.0 kg
8,1795 € - 15,4334 € 177 En stock
75.0 mm
Roulette à platine pivotante
60.0 kg
23,9036 € - 50,2178 € 34 En stock
125.0 mm
Roulette Levina avec frein
100.0 kg
12,8182 € - 24,1941 € Demander le délai de livraison ici
125.0 mm
Roulette à œillet
80.0 kg
5,7355 € - 10,8601 € 208 En stock
50.0 mm
Roulette à œillet
40.0 kg
  • sur 8
Roulette 80.0 mm 50.0 kg À visser 47.0 mm Gris

10277775

Gamme de prix
17,8335 € - 9,3096 €

Niveaux de stock
775 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante
  • Type de montage
    Screw on
Roulette jumelée 50.0 mm 70.0 kg Tige filetée Gris

10292686

Gamme de prix
26,2713 € - 12,506 €

Niveaux de stock
148 En stock
Caractéristiques
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée à tige filetée avec frein
  • Type de montage
    Threaded Stem
  • Capacité de charge
    70.0 kg
Roulette 40.0 mm 25.0 kg Montage à l'aide de vis Gris

10352052

Gamme de prix
8,6351 € - 4,1121 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PP
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Platine de roulette avec frein
  • Type de montage
    Goujon
Roulette 40.0 mm 25.0 kg Œillet de fixation Gris

10352069

Gamme de prix
8,7283 € - 4,1556 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PP
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet avec frein
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette 30.0 mm 20.0 kg Montage à l'aide de vis Gris

10352014

Gamme de prix
5,9226 € - 2,8197 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PP
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Platine de roulette jumelée
  • Type de montage
    Goujon
Goupille de roulette 30.0 mm (Ø) 22.0 mm (lg)

10352021

Gamme de prix
6,1723 € - 2,9392 €

Niveaux de stock
80 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PP
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée à tige filetée
  • Type de montage
    Threaded Stem
Gris Goupille de roulette et frein Tige filetée 40.0 mm

10352076

Gamme de prix
9,6324 € - 4,5875 €

Niveaux de stock
72 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PP
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette à tige filetée avec frein
  • Type de montage
    Threaded Stem
Roulette 60.0 mm 60.0 kg Œillet de fixation Blanc

10276341

Gamme de prix
39,5522 € - 20,6102 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier inoxydable
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette 80.0 mm 60.0 kg Œillet de fixation Gris foncé

10269541

Gamme de prix
12,6055 € - 6,6767 €

Niveaux de stock
48 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris foncé
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette jumelée 50.0 mm 70.0 kg Œillet de fixation Gris

10292655

Gamme de prix
14,2819 € - 6,8019 €

Niveaux de stock
118 En stock
Caractéristiques
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée à trou de boulon
  • Type de montage
    Œillet de fixation
  • Capacité de charge
    70.0 kg
Roulette jumelée 150.0 mm 130.0 kg Œillet de fixation Noir

10193426

Gamme de prix
131,3456 € - 72,5501 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    PU
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée Linea
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulettes Linea 125.0 mm 110.0 kg Œillet de fixation PA Noir

10637449

Gamme de prix
32,9033 € - 32,9033 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    PU
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée Linea
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette à tige filetée avec frein 100.0 mm 80.0 kg Gris

10283530

Gamme de prix
32,9441 € - 16,6281 €

Niveaux de stock
57 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette à tige filetée
  • Type de montage
    Threaded Stem
Roulette 75.0 mm 60.0 kg Œillet de fixation Gris foncé

10269534

Gamme de prix
14,0882 € - 7,4585 €

Niveaux de stock
148 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris foncé
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette 40.0 mm 25.0 kg Œillet de fixation Gris

10277782

Gamme de prix
9,3131 € - 4,4359 €

Niveaux de stock
120 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette 100.0 mm 80.0 kg Montage à l'aide de vis Gris foncé

10269725

Gamme de prix
21,3959 € - 11,333 €

Niveaux de stock
37 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris foncé
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante
  • Type de montage
    Goujon
Roulette 75.0 mm 60.0 kg Montage à l'aide de vis Gris foncé

10269701

Gamme de prix
15,4334 € - 8,1795 €

Niveaux de stock
177 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris foncé
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante
  • Type de montage
    Goujon
Roulette 125.0 mm 100.0 kg Platine fixe de fixation Gris

10193273

Gamme de prix
50,2178 € - 23,9036 €

Niveaux de stock
34 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PP
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    PU
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette Levina avec frein
  • Type de montage
    Platine fixe de fixation
Roulette 125.0 mm 80.0 kg Œillet de fixation Gris foncé

10269565

Gamme de prix
24,1941 € - 12,8182 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris foncé
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette 50.0 mm 40.0 kg Œillet de fixation Gris foncé

10269510

Gamme de prix
10,8601 € - 5,7355 €

Niveaux de stock
208 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris foncé
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet
  • Type de montage
    Œillet de fixation