Menu Rechercher

Roulettes pivotantes

En stock

Nous proposons une large sélection de roulettes répondant à un grand nombre d'applications, dans plusieurs secteurs. Nos roulettes sont disponibles dans les matériaux suivants : polyamide, polyuréthane, caoutchouc et thermoplastique. Un grand choix de couleurs est également disponible, comme le rouge, le bleu, le gris, le noir et le blanc, dans une gamme de tailles et de capacités de charge adaptée à vos besoins.

Séries: SR5629 ,SR5646, SR5767

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
51 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø roue Couleur Matière de la roue Capacité de charge Ajouter au panier
700 En stock
50.0 mm
Noir
PP
35.7 kg
240 En stock
80.0 mm
Noir
Plastique
50.0 kg
35,1165 € - 103,2483 € Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
Rouge
Fonte
229.4 kg
Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
Noir
Plastique
60.0 kg
40,8873 € - 120,2018 € 6 En stock
125.0 mm
Rouge
Fonte
305.9 kg
110,1773 € - 323,90 € Demander le délai de livraison ici
200.0 mm
Rouge
Fonte
968.7 kg
30 En stock
80.0 mm
Gris
Plastique
60.0 kg
27,265 € - 80,2063 € 18 En stock
80.0 mm
Rouge
Fonte
163.1 kg
4,9558 € - 9,3403 € 48 En stock
80.0 mm
Noir
Acier
50.0 kg
996 En stock
50.0 mm
Noir
Plastique
40.0 kg
160 En stock
100.0 mm
Gris
Plastique
80.0 kg
29,1203 € - 55,9138 € Demander le délai de livraison ici
260.0 mm
Noir
Plastique
100.0 kg
Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
Noir
Plastique
80.0 kg
72 En stock
100.0 mm
Bleu
Plastique
152.3 kg
1,0895 € - 2,1596 € 365 En stock
40.0 mm
Noir
Laiton
12.0 kg
0,3626 € - 0,7178 € 300 En stock
35.0 mm
Noir
Polymère
10.0 kg
302 En stock
40.0 mm
Gris
Plastique
25.5 kg
44 En stock
80.0 mm
Bleu
Plastique
152.3 kg
756 En stock
100.0 mm
Blanc
PA
90.0 kg
109 En stock
75.0 mm
Blanc
PA
80.0 kg
  • sur 3
Roue 50.0 mm (Ø) 18.0 mm 35.7 kg PP Noir

10209301


Niveaux de stock
700 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polypropylène
  • Couleur
    Noir
  • Capacité de charge
    35.7 kg
  • Ø roue
    50.0 mm
  • Largeur de roue
    18.0 mm
Roue 80.0 mm (Ø) 25.0 mm 50.0 kg Plastique Noir

10270479


Niveaux de stock
240 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Couleur
    Noir
  • Capacité de charge
    50.0 kg
  • Ø roue
    80.0 mm
  • Largeur de roue
    25.0 mm
Roue 100.0 mm (Ø) 30.0 mm 229.4 kg Fonte Rouge

10209141

Gamme de prix
103,2483 € - 35,1165 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Fonte
  • Couleur
    Rouge
  • Capacité de charge
    229.4 kg
  • Ø roue
    100.0 mm
  • Largeur de roue
    30.0 mm
Roue 60.0 mm (Ø) 20.0 mm 60.0 kg Plastique Noir

10270493


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Couleur
    Noir
  • Capacité de charge
    60.0 kg
  • Ø roue
    60.0 mm
  • Largeur de roue
    20.0 mm
Roue 125.0 mm (Ø) 30.0 mm 305.9 kg Fonte Rouge

10209158

Gamme de prix
120,2018 € - 40,8873 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Fonte
  • Couleur
    Rouge
  • Capacité de charge
    305.9 kg
  • Ø roue
    125.0 mm
  • Largeur de roue
    30.0 mm
Roue 200.0 mm (Ø) 50.0 mm 968.7 kg Fonte Rouge

10209189

Gamme de prix
323,90 € - 110,1773 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Fonte
  • Couleur
    Rouge
  • Capacité de charge
    968.7 kg
  • Ø roue
    200.0 mm
  • Largeur de roue
    50.0 mm
Roue 80.0 mm (Ø) 22.0 mm 60.0 kg Plastique Gris

10270455


Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Couleur
    Gris
  • Capacité de charge
    60.0 kg
  • Ø roue
    80.0 mm
  • Largeur de roue
    22.0 mm
Roue 80.0 mm (Ø) 25.0 mm 163.1 kg Fonte Rouge

10209134

Gamme de prix
80,2063 € - 27,265 €

Niveaux de stock
18 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Fonte
  • Couleur
    Rouge
  • Capacité de charge
    163.1 kg
  • Ø roue
    80.0 mm
  • Largeur de roue
    25.0 mm
Roue 80.0 mm (Ø) 25.0 mm 50.0 kg Acier Noir

10270363

Gamme de prix
9,3403 € - 4,9558 €

Niveaux de stock
48 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Capacité de charge
    50.0 kg
  • Ø roue
    80.0 mm
  • Largeur de roue
    25.0 mm
Roue 50.0 mm (Ø) 19.0 mm 40.0 kg Plastique Noir

10270509


Niveaux de stock
996 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Couleur
    Noir
  • Capacité de charge
    40.0 kg
  • Ø roue
    50.0 mm
  • Largeur de roue
    19.0 mm
Roue 100.0 mm (Ø) 28.0 mm 80.0 kg Plastique Gris

10270462


Niveaux de stock
160 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Couleur
    Gris
  • Capacité de charge
    80.0 kg
  • Ø roue
    100.0 mm
  • Largeur de roue
    28.0 mm
Roue 260.0 mm (Ø) 85.0 mm 100.0 kg Plastique Noir

10278147

Gamme de prix
55,9138 € - 29,1203 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Couleur
    Noir
  • Capacité de charge
    100.0 kg
  • Ø roue
    260.0 mm
  • Largeur de roue
    85.0 mm
Roue 100.0 mm (Ø) 27.0 mm 80.0 kg Plastique Noir

10270547


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Couleur
    Noir
  • Capacité de charge
    80.0 kg
  • Ø roue
    100.0 mm
  • Largeur de roue
    27.0 mm
Roue 100.0 mm (Ø) 36.0 mm 152.3 kg Plastique Bleu

10209202


Niveaux de stock
72 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Couleur
    Bleu
  • Capacité de charge
    152.3 kg
  • Ø roue
    100.0 mm
  • Largeur de roue
    36.0 mm
Roue 40.0 mm (Ø) 9.6 mm 12.0 kg Laiton Noir

10292341

Gamme de prix
2,1596 € - 1,0895 €

Niveaux de stock
365 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polymère thermoplastique
  • Couleur
    Noir
  • Capacité de charge
    12.0 kg
  • Ø roue
    40.0 mm
  • Largeur de roue
    9.6 mm
Roue 35.0 mm (Ø) 10.0 mm 10.0 kg Polymère Noir

10292303

Gamme de prix
0,7178 € - 0,3626 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polymère thermoplastique
  • Couleur
    Noir
  • Capacité de charge
    10.0 kg
  • Ø roue
    35.0 mm
  • Largeur de roue
    10.0 mm
Roue 40.0 mm (Ø) 18.0 mm 25.5 kg Plastique Gris

10209226


Niveaux de stock
302 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Couleur
    Gris
  • Capacité de charge
    25.5 kg
  • Ø roue
    40.0 mm
  • Largeur de roue
    18.0 mm
Roue 80.0 mm (Ø) 36.0 mm 152.3 kg Plastique Bleu

10209196


Niveaux de stock
44 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Couleur
    Bleu
  • Capacité de charge
    152.3 kg
  • Ø roue
    80.0 mm
  • Largeur de roue
    36.0 mm
Roue 100.0 mm (Ø) 27.0 mm 90.0 kg PA Blanc

10270431


Niveaux de stock
756 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polyamide
  • Couleur
    Blanc
  • Capacité de charge
    90.0 kg
  • Ø roue
    100.0 mm
  • Largeur de roue
    27.0 mm
Roue 75.0 mm (Ø) 23.0 mm 80.0 kg PA Blanc

10270417


Niveaux de stock
109 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polyamide
  • Couleur
    Blanc
  • Capacité de charge
    80.0 kg
  • Ø roue
    75.0 mm
  • Largeur de roue
    23.0 mm