Menu Rechercher

Roulettes pivotantes

En stock

Nous proposons une large sélection de roulettes répondant à un grand nombre d'applications, dans plusieurs secteurs. Nos roulettes sont disponibles dans les matériaux suivants : polyamide, polyuréthane, caoutchouc et thermoplastique. Un grand choix de couleurs est également disponible, comme le rouge, le bleu, le gris, le noir et le blanc, dans une gamme de tailles et de capacités de charge adaptée à vos besoins.

Séries: SR5629 ,SR5646, SR5767

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
51 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø roue Couleur Matière de la roue Capacité de charge Ajouter au panier
996 En stock
50.0 mm
Noir
Plastique
40.0 kg
49 En stock
100.0 mm
Noir
Plastique
70.0 kg
10,9265 € - 20,623 € 41 En stock
125.0 mm
Noir
Acier
110.0 kg
4,9558 € - 9,3403 € 48 En stock
80.0 mm
Noir
Acier
50.0 kg
27,9979 € - 27,9979 € 3 En stock
260.0 mm
Noir
Plastique
100.0 kg
48 En stock
60.0 mm
Gris
Plastique
60.0 kg
611 En stock
40.0 mm
Noir
PP
24.5 kg
160 En stock
60.0 mm
Noir
PP
40.8 kg
35,1165 € - 103,2483 € Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
Rouge
Fonte
229.4 kg
700 En stock
50.0 mm
Noir
PP
35.7 kg
351 En stock
63.0 mm
Noir
Plastique
60.0 kg
6,4318 € - 12,1616 € 34 En stock
100.0 mm
Noir
Acier
70.0 kg
40,8873 € - 120,2018 € 6 En stock
125.0 mm
Rouge
Fonte
305.9 kg
1,2103 € - 2,3979 € 303 En stock
50.0 mm
Noir
Polymère thermoplastique
15.0 kg
44 En stock
80.0 mm
Bleu
Plastique
152.3 kg
160 En stock
100.0 mm
Gris
Plastique
80.0 kg
Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
Noir
Plastique
80.0 kg
Demander le délai de livraison ici
75.0 mm
Gris foncé
Plastique
60.0 kg
35 En stock
80.0 mm
Gris
Plastique
61.2 kg
72 En stock
100.0 mm
Bleu
Plastique
152.3 kg
  • sur 3
Roue 50.0 mm (Ø) 19.0 mm 40.0 kg Plastique Noir

10270509


Niveaux de stock
996 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Couleur
    Noir
  • Capacité de charge
    40.0 kg
  • Ø roue
    50.0 mm
  • Largeur de roue
    19.0 mm
Roue 100.0 mm (Ø) 30.0 mm 70.0 kg Plastique Noir

10270486


Niveaux de stock
49 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Couleur
    Noir
  • Capacité de charge
    70.0 kg
  • Ø roue
    100.0 mm
  • Largeur de roue
    30.0 mm
Roue 125.0 mm (Ø) 37.5 mm 110.0 kg Acier Noir

10270387

Gamme de prix
20,623 € - 10,9265 €

Niveaux de stock
41 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Capacité de charge
    110.0 kg
  • Ø roue
    125.0 mm
  • Largeur de roue
    37.5 mm
Roue 80.0 mm (Ø) 25.0 mm 50.0 kg Acier Noir

10270363

Gamme de prix
9,3403 € - 4,9558 €

Niveaux de stock
48 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Capacité de charge
    50.0 kg
  • Ø roue
    80.0 mm
  • Largeur de roue
    25.0 mm
Roue 260.0 mm (Ø) 85.0 mm 100.0 kg Plastique Noir

10278123

Gamme de prix
27,9979 € - 27,9979 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Couleur
    Noir
  • Capacité de charge
    100.0 kg
  • Ø roue
    260.0 mm
  • Largeur de roue
    85.0 mm
Roue 60.0 mm (Ø) 20.0 mm 60.0 kg Plastique Gris

10270448


Niveaux de stock
48 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Couleur
    Gris
  • Capacité de charge
    60.0 kg
  • Ø roue
    60.0 mm
  • Largeur de roue
    20.0 mm
Roue 40.0 mm (Ø) 17.0 mm 24.5 kg PP Noir

10209295


Niveaux de stock
611 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polypropylène
  • Couleur
    Noir
  • Capacité de charge
    24.5 kg
  • Ø roue
    40.0 mm
  • Largeur de roue
    17.0 mm
Roue 60.0 mm (Ø) 21.5 mm 40.8 kg PP Noir

10209318


Niveaux de stock
160 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polypropylène
  • Couleur
    Noir
  • Capacité de charge
    40.8 kg
  • Ø roue
    60.0 mm
  • Largeur de roue
    21.5 mm
Roue 100.0 mm (Ø) 30.0 mm 229.4 kg Fonte Rouge

10209141

Gamme de prix
103,2483 € - 35,1165 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Fonte
  • Couleur
    Rouge
  • Capacité de charge
    229.4 kg
  • Ø roue
    100.0 mm
  • Largeur de roue
    30.0 mm
Roue 50.0 mm (Ø) 18.0 mm 35.7 kg PP Noir

10209301


Niveaux de stock
700 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polypropylène
  • Couleur
    Noir
  • Capacité de charge
    35.7 kg
  • Ø roue
    50.0 mm
  • Largeur de roue
    18.0 mm
Roue 63.0 mm (Ø) 22.0 mm 60.0 kg Plastique Noir

10270516


Niveaux de stock
351 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Couleur
    Noir
  • Capacité de charge
    60.0 kg
  • Ø roue
    63.0 mm
  • Largeur de roue
    22.0 mm
Roue 100.0 mm (Ø) 30.0 mm 70.0 kg Acier Noir

10270370

Gamme de prix
12,1616 € - 6,4318 €

Niveaux de stock
34 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Capacité de charge
    70.0 kg
  • Ø roue
    100.0 mm
  • Largeur de roue
    30.0 mm
Roue 125.0 mm (Ø) 30.0 mm 305.9 kg Fonte Rouge

10209158

Gamme de prix
120,2018 € - 40,8873 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Fonte
  • Couleur
    Rouge
  • Capacité de charge
    305.9 kg
  • Ø roue
    125.0 mm
  • Largeur de roue
    30.0 mm
Roue 50.0 mm 11.8 mm 15.0 kg Polymère thermoplastique Noir

10292358

Gamme de prix
2,3979 € - 1,2103 €

Niveaux de stock
303 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polymère thermoplastique
  • Couleur
    Noir
  • Capacité de charge
    15.0 kg
  • Ø roue
    50.0 mm
  • Largeur de roue
    11.8 mm
Roue 80.0 mm (Ø) 36.0 mm 152.3 kg Plastique Bleu

10209196


Niveaux de stock
44 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Couleur
    Bleu
  • Capacité de charge
    152.3 kg
  • Ø roue
    80.0 mm
  • Largeur de roue
    36.0 mm
Roue 100.0 mm (Ø) 28.0 mm 80.0 kg Plastique Gris

10270462


Niveaux de stock
160 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Couleur
    Gris
  • Capacité de charge
    80.0 kg
  • Ø roue
    100.0 mm
  • Largeur de roue
    28.0 mm
Roue 100.0 mm (Ø) 27.0 mm 80.0 kg Plastique Noir

10270547


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Couleur
    Noir
  • Capacité de charge
    80.0 kg
  • Ø roue
    100.0 mm
  • Largeur de roue
    27.0 mm
Roue 75.0 mm (Ø) 24.0 mm 60.0 kg Plastique Gris foncé

10270523


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Couleur
    Gris foncé
  • Capacité de charge
    60.0 kg
  • Ø roue
    75.0 mm
  • Largeur de roue
    24.0 mm
Roue 80.0 mm (Ø) 27.0 mm 61.2 kg Plastique Gris

10209257


Niveaux de stock
35 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Couleur
    Gris
  • Capacité de charge
    61.2 kg
  • Ø roue
    80.0 mm
  • Largeur de roue
    27.0 mm
Roue 100.0 mm (Ø) 36.0 mm 152.3 kg Plastique Bleu

10209202


Niveaux de stock
72 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Couleur
    Bleu
  • Capacité de charge
    152.3 kg
  • Ø roue
    100.0 mm
  • Largeur de roue
    36.0 mm