Menu Rechercher

Roulettes pour la restauration

En stock

Parfaitement adaptées à l'industrie de l'alimentation et de l'hôtellerie, ces roulettes pour la restauration peuvent être utilisées sur des équipements tels que les chariots de service, les fours et autres équipements de cuisson portatifs, les poubelles, les meubles de cuisine, les étagères de stockage et plus encore. Notre gamme comprend des pneus fabriqués à partir de matériaux tels que le polyuréthane, l'acier inoxydable et le nylon. Un large éventail de capacités de charge et d'options de tailles sont disponibles pour répondre à différents types d'applications.

Séries: SR5621 ,SR5630

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
9 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø roue Type de roulettes Capacité de charge Ajouter au panier
10292716 Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
Roulette à platine fixe
150.0 kg
24,8937 € - 49,3353 € 30 En stock
100.0 mm
Roulette à platine fixe
150.0 kg
32,4516 € - 32,4516 € 16 En stock
125.0 mm
Roulette à platine fixe
200.0 kg
21,708 € - 40,9083 € 73 En stock
80.0 mm
Roulette à platine pivotante
150.0 kg
34,8355 € - 34,8355 € Demander le délai de livraison ici
125.0 mm
Roulette à platine pivotante
160.0 kg
26,0237 € - 49,0985 € 4 En stock
100.0 mm
Roulette à platine pivotante
150.0 kg
27,9179 € - 52,661 € 72 En stock
80.0 mm
Roulette à platine pivotante avec frein
150.0 kg
41,7478 € - 78,76 € 16 En stock
125.0 mm
Roulette à platine pivotante avec frein
200.0 kg
32,2337 € - 60,8512 € 72 En stock
100.0 mm
Roulette à platine pivotante avec frein
150.0 kg
Roulette à platine fixe 80.0 mm 40.0 mm Bleu

10292716


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Bleu
  • Type de roulettes
    Roulette à platine fixe
  • Type de montage
    Goujon
Roulette à platine fixe 100.0 mm 40.0 mm Bleu

10292723

Gamme de prix
49,3353 € - 24,8937 €

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Bleu
  • Type de roulettes
    Roulette à platine fixe
  • Type de montage
    Goujon
Roulette à platine fixe 125.0 mm 44.0 mm Bleu

10292730

Gamme de prix
32,4516 € - 32,4516 €

Niveaux de stock
16 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Bleu
  • Type de roulettes
    Roulette à platine fixe
  • Type de montage
    Goujon
Roulette 80.0 mm 150.0 kg Montage à l'aide de vis Bleu

10270165

Gamme de prix
40,9083 € - 21,708 €

Niveaux de stock
73 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Bleu
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante
  • Type de montage
    Goujon
Roulette 125.0 mm 160.0 kg Montage à l'aide de vis Bleu

10270189

Gamme de prix
34,8355 € - 34,8355 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Bleu
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante
  • Type de montage
    Goujon
Roulette 100.0 mm 150.0 kg Montage à l'aide de vis Bleu

10270172

Gamme de prix
49,0985 € - 26,0237 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Bleu
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante
  • Type de montage
    Goujon
Roulette 80.0 mm 150.0 kg Montage à l'aide de vis Bleu

10270196

Gamme de prix
52,661 € - 27,9179 €

Niveaux de stock
72 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Bleu
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante avec frein
  • Type de montage
    Goujon
Roulette 125.0 mm 200.0 kg Montage à l'aide de vis Bleu

10270219

Gamme de prix
78,76 € - 41,7478 €

Niveaux de stock
16 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Bleu
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante avec frein
  • Type de montage
    Goujon
Roulette 100.0 mm 150.0 kg Montage à l'aide de vis Bleu

10270202

Gamme de prix
60,8512 € - 32,2337 €

Niveaux de stock
72 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Bleu
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante avec frein
  • Type de montage
    Goujon