Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces roulettes esthétiques sont une excellente option pour les équipements que l'on trouve généralement dans les bureaux et autres locaux commerciaux. Notre gamme de roulettes pour meubles et mobilier de bureau peut être appliquée à des chaises de bureau, des caissons, des chariots de stockage, des tables de réunion, etc. Les matériaux proposés dans cette gamme comprennent le caoutchouc, le nylon, l'acier zingué et bien d'autres. Différentes options de modèles sont disponible pour répondre à vos besoins, y compris : roulette sphérique, jumelée, à œillet, à rayons, à tige moletée, etc. Notre gamme est disponible dans différentes capacités de charge et options de taille.
Séries: SR5769 ,SR1547
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Ø roue | Type de roulettes | Couleur | Matière de la roue | Capacité de charge | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
|
Noir
|
Polymère TP
|
12.0 kg
12.0 kg
|
|||
| 10,9573 € - 23,0113 € | 1053 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Roulette jumelée à platine pivotante sans frein
|
Gris
|
TPR
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
2.953 in
75.0 mm
|
Roulette jumelée à platine pivotante avec frein
|
Gris
|
TPR
|
50.0 kg
50.0 kg
|
|||
| 12,464 € - 26,1683 € | 538 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Roulette jumelée à platine pivotante avec frein
|
Gris
|
TPR
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 10,6293 € - 22,3143 € | 110 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Roulette jumelée à tige filetée avec frein
|
Gris
|
TPR
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
2.953 in
75.0 mm
|
Roulette jumelée à tige filetée
|
Gris
|
TPR
|
50.0 kg
50.0 kg
|
|||
| 3,7586 € - 7,8925 € | 260 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
Roulette jumelée
|
Argent ; noir
|
PA
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 53,0643 € - 111,4278 € | Demander le délai de livraison ici |
3.937 in
100.0 mm
|
Roulette jumelée à tige filetée avec frein
|
Gris
|
TPR
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 4,8209 € - 10,1235 € | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
Roulette à platine avec frein
|
Rouge et blanc
|
PA
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 3,7042 € - 7,7784 € | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
Roulette à œillet avec frein
|
Noir
|
PP
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 4,3675 € - 9,1696 € | 66 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Roulette jumelée pivotante avec capot
|
Naturel
|
PA
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 480 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
Roulette à tige moletée
|
Noir
|
Polymère thermoplastique
|
12.0 kg
12.0 kg
|
|||
| 4,9702 € - 4,9702 € | 12 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Roulette à tige filetée
|
Noir
|
Polymère thermoplastique
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 445 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Roulette jumelée pivotante avec capot et frein
|
Noir
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||
| 0,4823 € - 0,956 € | Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
Roulette à roue sphérique
|
Noir
|
PP
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
Roulette à platine pivotante
|
Noir
|
Polymère thermoplastique
|
15.0 kg
15.0 kg
|
|||
| 0,9701 € - 1,9213 € | 160 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
Roulette à roue sphérique
|
Noir
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 7,7183 € - 14,7908 € | 232 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Roulette à œillet avec frein
|
Rouge
|
Plastique
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 10,5473 € - 20,2745 € | 149 En stock |
2.48 in
63.0 mm
|
Roulette à œillet avec frein
|
Rouge
|
Plastique
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 8,282 € - 15,8875 € | Demander le délai de livraison ici |
2.48 in
63.0 mm
|
Roulette à platine pivotante avec frein
|
Rouge
|
PP
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer