Menu Rechercher

Sauterelle à bielle

En stock

Les sauterelles à poussée manuelles de base maintiennent les matériaux en place au moyen d'un mécanisme à piston permettant de générer un mouvement positif en ligne droite. Le profil bas s'appuie sur le serrage exercé sur les côtés ou aux extrémités dans les applications à hauteur restreinte.

Séries: SR5448

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
52 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Matière de la base Mécanisme de verrouillage Type de montage Force de maintien maximale Course du plongeur Ajouter au panier
4,2973 € - 4,2973 € 200 En stock
Acier
Non-Locking
Avec bride
0.50 kN
70,1031 € - 70,1031 € 50 En stock
Acier
Locking
Avec bride
6.90 kN
62,7244 € - 62,7244 € 50 En stock
Acier
Locking
Avec bride
25.50 kN
39,27 € - 39,27 € 60 En stock
Acier
Non-Locking
Front Mount
3.40 kN
11,3791 € - 11,3791 € 80 En stock
Acier
Non-Locking
Avec bride
1.30 kN
80,1643 € - 80,1643 € 50 En stock
Acier
Locking
Avec bride
44.10 kN
14,0429 € - 14,0429 € 267 En stock
Acier
Non-Locking
Avec bride
0.50 kN
40,7365 € - 40,7365 € 60 En stock
Acier
Non-Locking
Avec bride
10.80 kN
58,5198 € - 58,5198 € 50 En stock
Acier
Non-Locking
Avec bride
6.90 kN
16,3448 € - 16,3448 € 43 En stock
Acier
Non-Locking
Avec bride
1.33 kN
55,1506 € - 55,1506 € 50 En stock
Acier
Locking
Avec bride
10.80 kN
24,2711 € - 24,2711 € 60 En stock
Acier
Non-Locking
Front Mount
1.50 kN
  • sur 3
Toggle Clamp 183 ° 20.00 mm 0.50 kN Acier

20510282

Gamme de prix
4,2973 € - 4,2973 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Type de montage
    Avec bride
  • Force de maintien maximale
    0.50 kN
  • Mécanisme de verrouillage
    Non-Locking
  • Matière de la base
    Acier
  • Mouvement de la poignée
    183
Toggle Clamp 182 ° 60.00 mm 6.90 kN Acier

20510152

Gamme de prix
70,1031 € - 70,1031 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Type de montage
    Avec bride
  • Force de maintien maximale
    6.90 kN
  • Mécanisme de verrouillage
    Locking
  • Matière de la base
    Acier
  • Mouvement de la poignée
    182
Toggle Clamp 130 ° 46.00 mm 25.50 kN Acier

20510138

Gamme de prix
62,7244 € - 62,7244 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Type de montage
    Avec bride
  • Force de maintien maximale
    25.50 kN
  • Mécanisme de verrouillage
    Locking
  • Matière de la base
    Acier
  • Mouvement de la poignée
    130
Toggle Clamp 180 ° 60.0 mm 3.40 kN Acier

20510183

Gamme de prix
39,27 € - 39,27 €

Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • Type de montage
    Front Mount
  • Force de maintien maximale
    3.40 kN
  • Mécanisme de verrouillage
    Non-Locking
  • Matière de la base
    Acier
  • Mouvement de la poignée
    180
Toggle Clamp 183 ° 20.00 mm 1.30 kN Acier

20510046

Gamme de prix
11,3791 € - 11,3791 €

Niveaux de stock
80 En stock
Caractéristiques
  • Type de montage
    Avec bride
  • Force de maintien maximale
    1.30 kN
  • Mécanisme de verrouillage
    Non-Locking
  • Matière de la base
    Acier
  • Mouvement de la poignée
    183
Toggle Clamp 131 ° 70.00 mm 44.10 kN Acier

20510176

Gamme de prix
80,1643 € - 80,1643 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Type de montage
    Avec bride
  • Force de maintien maximale
    44.10 kN
  • Mécanisme de verrouillage
    Locking
  • Matière de la base
    Acier
  • Mouvement de la poignée
    131
Toggle Clamp 180 ° 16.00 mm 0.50 kN Acier

20510213

Gamme de prix
14,0429 € - 14,0429 €

Niveaux de stock
267 En stock
Caractéristiques
  • Type de montage
    Avec bride
  • Force de maintien maximale
    0.50 kN
  • Mécanisme de verrouillage
    Non-Locking
  • Matière de la base
    Acier
  • Mouvement de la poignée
    180
Toggle Clamp 135 ° 25.0 mm 10.80 kN Acier

20510091

Gamme de prix
40,7365 € - 40,7365 €

Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • Type de montage
    Avec bride
  • Force de maintien maximale
    10.80 kN
  • Mécanisme de verrouillage
    Non-Locking
  • Matière de la base
    Acier
  • Mouvement de la poignée
    135
Toggle Clamp 182 ° 60. 0 mm 6.90 kN Acier

20510145

Gamme de prix
58,5198 € - 58,5198 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Type de montage
    Avec bride
  • Force de maintien maximale
    6.90 kN
  • Mécanisme de verrouillage
    Non-Locking
  • Matière de la base
    Acier
  • Mouvement de la poignée
    182
Toggle Clamp 185 ° 32.00 mm 1.33 kN Acier

20510244

Gamme de prix
16,3448 € - 16,3448 €

Niveaux de stock
43 En stock
Caractéristiques
  • Type de montage
    Avec bride
  • Force de maintien maximale
    1.33 kN
  • Mécanisme de verrouillage
    Non-Locking
  • Matière de la base
    Acier
  • Mouvement de la poignée
    185
Toggle Clamp 130 ° 25.00 mm 10.80 kN Acier

20510107

Gamme de prix
55,1506 € - 55,1506 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Type de montage
    Avec bride
  • Force de maintien maximale
    10.80 kN
  • Mécanisme de verrouillage
    Locking
  • Matière de la base
    Acier
  • Mouvement de la poignée
    130
Toggle Clamp 180 ° 39.0 mm 1.50 kN Acier

20510169

Gamme de prix
24,2711 € - 24,2711 €

Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • Type de montage
    Front Mount
  • Force de maintien maximale
    1.50 kN
  • Mécanisme de verrouillage
    Non-Locking
  • Matière de la base
    Acier
  • Mouvement de la poignée
    180