Menu Rechercher

Sauterelle à bobinage de fil et contre-crochet

En stock

Les sauterelles à bobinage de fil et les contre-crochets suivent une conception ergonomique simple adaptée à un vaste éventail d'applications nécessitant un verrou simple. Le loquet et les contre-crochets doivent être commandés séparément. Ils sont disponibles en acier doux ou en acier inoxydable

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
4 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Matière Diamètre du trou de montage Largeur totale Type Ajouter au panier
0,8089 € - 0,8089 € 70 En stock
26.0 mm
Acier doux
5.2 mm
20.0 mm
Strike
4,5223 € - 8,7125 € Demander le délai de livraison ici
26.0 mm
Acier inoxydable
5.2 mm
20.0 mm
Strike
2,0295 € - 3,8868 € 676 En stock
24.0 mm
Acier inoxydable
3.5 mm
14.0 mm
Strike
0,8897 € - 0,8897 € 344 En stock
24.0 mm
Acier doux
3.5 mm
14.0 mm
Strike
Sauterelle 26.0 mm 20.0 mm Acier doux

10272633

Gamme de prix
0,8089 € - 0,8089 €

Niveaux de stock
70 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Argent
  • Matière complète
    Acier doux
  • Type
    Strike
  • Diamètre du trou de montage
    5.2 mm
  • Longueur totale
    26.0 mm
Sauterelle 26.0 mm 20.0 mm Acier inoxydable

10272640

Gamme de prix
8,7125 € - 4,5223 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Argent
  • Matière complète
    Inox 304
  • Type
    Strike
  • Diamètre du trou de montage
    5.2 mm
  • Longueur totale
    26.0 mm
Sauterelle 24.0 mm 14.0 mm Acier inoxydable

10272626

Gamme de prix
3,8868 € - 2,0295 €

Niveaux de stock
676 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Argent
  • Matière complète
    Inox 304
  • Type
    Strike
  • Diamètre du trou de montage
    3.5 mm
  • Longueur totale
    24.0 mm
Sauterelle 24.0 mm 14.0 mm Acier doux

10272619

Gamme de prix
0,8897 € - 0,8897 €

Niveaux de stock
344 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Argent
  • Matière complète
    Acier doux
  • Type
    Strike
  • Diamètre du trou de montage
    3.5 mm
  • Longueur totale
    24.0 mm