Menu Rechercher

Sauterelle à crochet

En stock

Les sauterelles à crochet et loquet manuelles verticales fonctionnent sur un plan horizontal, ce qui permet de fixer deux faces les unes aux autres sur le même plan ou à 90. Ces sauterelles ont un profil bas pour les applications présentant des contraintes de hauteur.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
15 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Matière de la base Type de l'embase Type de bloc Mécanisme de verrouillage Force de maintien maximale Drawing Movement Ajouter au panier
32,2337 € - 32,2337 € Demander le délai de livraison ici
Acier
Avec bride
22,2461 € - 22,2461 € Demander le délai de livraison ici
Acier
Avec bride
10390207 19,4801 € - 19,4801 € Demander le délai de livraison ici
Acier
Avec bride
27,3583 € - 27,3583 € Demander le délai de livraison ici
Acier
Avec bride
43,642 € - 43,642 € Demander le délai de livraison ici
Acier
Avec bride
25,7771 € - 25,7771 € 74 En stock
Acier
Avec bride
U-Bar
Non-Locking
8.80 kN
70.0 mm
12,3379 € - 12,3379 € 72 En stock
Acier
Avec bride
J-Hook
Non-Locking
2.00 kN
102.0 mm
34,1972 € - 34,1972 € 116 En stock
Acier
Avec bride
J-Hook
Non-Locking
3.90 kN
137.0 mm
12,1332 € - 12,1332 € 74 En stock
Acier
Avec bride
U-Bar
Non-Locking
1.50 kN
25.0 mm
42,3445 € - 42,3445 € 150 En stock
Inox 304
Avec bride
U-Bar
Locking
1.50 kN
25.0 mm
22,9996 € - 22,9996 € 150 En stock
Acier
Avec bride
U-Bar
Locking
1.50 kN
25.0 mm
63,2196 € - 63,2196 € 50 En stock
Acier
Avec bride
U-Bar
Non-Locking
17.60 kN
55.0 mm
16,1581 € - 16,1581 € 100 En stock
Acier
Avec bride
J-Hook
Non-Locking
0.70 kN
60.0 mm
16,1289 € - 16,1289 € 183 En stock
Acier
Avec bride
U-Bar
Non-Locking
2.50 kN
38.0 mm
80,4887 € - 80,4887 € 50 En stock
Acier
Avec bride
U-Bar
Non-Locking
34.30 kN
56.0 mm
Sauterelle à crochet Levier à tirer 57.2 mm 750.0 lbf Acier/PVC

10390191

Gamme de prix
32,2337 € - 32,2337 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Force de maintien
    3336.2 N
  • Type de l'embase
    Avec bride
  • Type de bras
    J-Hook
  • Type de levier
    Pull Lever
  • Matière de la base
    Acier
Sauterelle à crochet Levier à tirer 37.6 mm 375.0 lbf Acier/PVC

10390184

Gamme de prix
22,2461 € - 22,2461 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Force de maintien
    1668.1 N
  • Type de l'embase
    Avec bride
  • Type de bras
    J-Hook
  • Type de levier
    Pull Lever
  • Matière de la base
    Acier
Sauterelle à crochet Levier à tirer 30.8 mm 360.0 lbf Acier/PVC

10390207

Gamme de prix
19,4801 € - 19,4801 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Force de maintien
    1601.4 N
  • Type de l'embase
    Avec bride
  • Type de bras
    Latch
  • Type de levier
    T-Handle
  • Matière de la base
    Acier
Sauterelle à crochet Poignée en T 42.4 mm 700.0 lbf Acier/PVC

10390214

Gamme de prix
27,3583 € - 27,3583 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Force de maintien
    3113.8 N
  • Type de l'embase
    Avec bride
  • Type de bras
    Latch
  • Type de levier
    T-Handle
  • Matière de la base
    Acier
Sauterelle à crochet Poignée en T 75.6 mm 2000.0 lbf Acier/PVC

10390221

Gamme de prix
43,642 € - 43,642 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Force de maintien
    8896.4 N
  • Type de l'embase
    Avec bride
  • Type de bras
    Latch
  • Type de levier
    T-Handle
  • Matière de la base
    Acier
Toggle Clamp U-Bar 70.0 mm 8.80 kN Acier

20510329

Gamme de prix
25,7771 € - 25,7771 €

Niveaux de stock
74 En stock
Caractéristiques
  • Force de maintien
    8798.6 N
  • Force de maintien maximale
    8.80 kN
  • Type de l'embase
    Avec bride
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Mécanisme de verrouillage
    Non-Locking
Toggle Clamp J-Hook 102.0 mm 2.00 kN Acier

20510268

Gamme de prix
12,3379 € - 12,3379 €

Niveaux de stock
72 En stock
Caractéristiques
  • Force de maintien
    1997.3 N
  • Force de maintien maximale
    2.00 kN
  • Type de l'embase
    Avec bride
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Mécanisme de verrouillage
    Non-Locking
Toggle Clamp J-Hook 137.0 mm 3.90 kN Acier

20510299

Gamme de prix
34,1972 € - 34,1972 €

Niveaux de stock
116 En stock
Caractéristiques
  • Force de maintien
    3896.6 N
  • Force de maintien maximale
    3.90 kN
  • Type de l'embase
    Avec bride
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Mécanisme de verrouillage
    Non-Locking
Toggle Clamp U-Bar 25.0 mm 1.50 kN Acier

20510305

Gamme de prix
12,1332 € - 12,1332 €

Niveaux de stock
74 En stock
Caractéristiques
  • Force de maintien
    1499.1 N
  • Force de maintien maximale
    1.50 kN
  • Type de l'embase
    Avec bride
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Mécanisme de verrouillage
    Non-Locking
Toggle Clamp U-Bar 25.0 mm 1.50 kN Inox 304

20510343

Gamme de prix
42,3445 € - 42,3445 €

Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • Force de maintien
    1499.1 N
  • Force de maintien maximale
    1.50 kN
  • Type de l'embase
    Avec bride
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Mécanisme de verrouillage
    Locking
Toggle Clamp U-Bar 25.0 mm 1.50 kN Acier

20510336

Gamme de prix
22,9996 € - 22,9996 €

Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • Force de maintien
    1499.1 N
  • Force de maintien maximale
    1.50 kN
  • Type de l'embase
    Avec bride
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Mécanisme de verrouillage
    Locking
Toggle Clamp U-Bar 55.0 mm 17.60 kN Acier

20510411

Gamme de prix
63,2196 € - 63,2196 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Force de maintien
    17597.2 N
  • Force de maintien maximale
    17.60 kN
  • Type de l'embase
    Avec bride
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Mécanisme de verrouillage
    Non-Locking
Toggle Clamp J-Hook 60.0 mm 0.70 kN Acier

20510275

Gamme de prix
16,1581 € - 16,1581 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Force de maintien
    698.4 N
  • Force de maintien maximale
    0.70 kN
  • Type de l'embase
    Avec bride
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Mécanisme de verrouillage
    Non-Locking
Toggle Clamp U-Bar 38.0 mm 2.50 kN Acier

20510312

Gamme de prix
16,1289 € - 16,1289 €

Niveaux de stock
183 En stock
Caractéristiques
  • Force de maintien
    2499.9 N
  • Force de maintien maximale
    2.50 kN
  • Type de l'embase
    Avec bride
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Mécanisme de verrouillage
    Non-Locking
Toggle Clamp U-Bar 56.0 mm 34.30 kN Acier

20510428

Gamme de prix
80,4887 € - 80,4887 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Force de maintien
    34295.8 N
  • Force de maintien maximale
    34.30 kN
  • Type de l'embase
    Avec bride
  • Couleur de la poignée
    Revêtu ED noir
  • Mécanisme de verrouillage
    Non-Locking