Menu Rechercher

Sauterelle avec gâche

En stock

Les sauterelles flexibles ont un profil bas ; le contre-crochet est encastré et fixé sous le verrou pour préserver ce détail de conception. La poignée est fabriqué en caoutchouc noir, ce qui la préserve de toute corrosion. Elle est fixée au moyen de vis M4 standard (non fournies)

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
20 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Largeur totale Hauteur totale Ajouter au panier
10,2352 € - 21,4928 € 1350 En stock
73.0 mm
27.0 mm
21.0 mm
Demander le délai de livraison ici
215.8 mm
26.0 mm
25.0 mm
5,5119 € - 14,9384 € 250 En stock
20.0 mm
16.0 mm
3,5144 € - 5,4668 € 250 En stock
16.0 mm
15.0 mm
10236512 17,5025 € - 27,2261 € 13203 En stock
32.0 mm
27.0 mm
2,9618 € - 6,2207 € 2125 En stock
74.0 mm
24.0 mm
10.0 mm
10,1276 € - 21,256 € 736 En stock
74.0 mm
24.0 mm
10.0 mm
4,5934 € - 9,6432 € 640 En stock
90.0 mm
33.0 mm
11.0 mm
16,9725 € - 35,6454 € 1093 En stock
131.0 mm
39.0 mm
22.0 mm
5,0131 € - 10,5322 € 725 En stock
94.0 mm
37.0 mm
17.0 mm
10282809 10,1276 € - 21,256 € 2378 En stock
74.0 mm
24.0 mm
11.0 mm
10,6442 € - 22,3538 € 1414 En stock
90.0 mm
33.0 mm
14.0 mm
5,0928 € - 10,6957 € 2395 En stock
131.0 mm
39.0 mm
22.0 mm
4,4664 € - 9,3806 € 545 En stock
90.0 mm
33.0 mm
14.0 mm
6,7589 € - 14,185 € Demander le délai de livraison ici
52.0 mm
13.5 mm
2,7272 € - 6,2207 € Demander le délai de livraison ici
74.0 mm
24.0 mm
11.0 mm
3,967 € - 8,3258 € Demander le délai de livraison ici
73.0 mm
27.0 mm
21.0 mm
7,2539 € - 15,2397 € 233 En stock
95.5 mm
44.0 mm
13.0 mm
6,7051 € - 14,9707 € 575 En stock
47.0 mm
36.4 mm
11.0 mm
11,1608 € - 23,43 € 1400 En stock
90.0 mm
33.0 mm
11.0 mm
Sauterelle 73.0 mm 27.0 mm 21.0 mm Acier inoxydable

10283349

Gamme de prix
21,4928 € - 10,2352 €

Niveaux de stock
1350 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Argent
  • Type
    Sauterelle
  • Hauteur totale
    21.0 mm
  • Largeur totale
    27.0 mm
  • Code produit
    7326909890
Sauterelle 215.8 mm 26.0 mm 25.0 mm Acier

10352618


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Argent
  • Type
    Loquet bascule
  • Hauteur totale
    25.0 mm
  • Largeur totale
    26.0 mm
  • Code produit
    8302300090
Sauterelle 94.0 - 125.0 mm 20.0 mm 16.0 mm Acier

10236505

Gamme de prix
14,9384 € - 5,5119 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Latch & Keeper
  • Hauteur totale
    16.0 mm
  • Largeur totale
    20.0 mm
  • Longueur du loquet
    65.0 mm
  • Code produit
    7907000090
Sauterelle 77.0 - 88.0 mm 16.0 mm 15.0 mm Acier

10236499

Gamme de prix
5,4668 € - 3,5144 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Latch & Keeper
  • Hauteur totale
    15.0 mm
  • Largeur totale
    16.0 mm
  • Code produit
    8301600090
Sauterelle 140.0 - 160.0 mm 32.0 mm 27.0 mm Acier

10236512

Gamme de prix
27,2261 € - 17,5025 €

Niveaux de stock
13203 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Latch & Keeper
  • Hauteur totale
    27.0 mm
  • Largeur totale
    32.0 mm
  • Longueur du loquet
    97.0 mm
  • Code produit
    8301600090
Sauterelle 74.0 mm 24.0 mm 10.0 mm Galvanised Steel

10283790

Gamme de prix
6,2207 € - 2,9618 €

Niveaux de stock
2125 En stock
Caractéristiques
  • Type
    3
  • Hauteur totale
    10.0 mm
  • Largeur totale
    24.0 mm
  • Longueur du loquet
    44.5 mm
  • Code produit
    7318190090
Sauterelle 74.0 mm 24.0 mm 10.0 mm Inox 304

10282793

Gamme de prix
21,256 € - 10,1276 €

Niveaux de stock
736 En stock
Caractéristiques
  • Type
    3
  • Hauteur totale
    10.0 mm
  • Largeur totale
    24.0 mm
  • Longueur du loquet
    44.5 mm
  • Code produit
    7326909890
Sauterelle 90.0 mm 33.0 mm 11.0 mm Galvanised Steel

10283813

Gamme de prix
9,6432 € - 4,5934 €

Niveaux de stock
640 En stock
Caractéristiques
  • Type
    5
  • Hauteur totale
    11.0 mm
  • Largeur totale
    33.0 mm
  • Longueur du loquet
    74.5 mm
  • Code produit
    7326909890
Sauterelle 131.0 mm 39.0 mm 22.0 mm Inox 304

10282786

Gamme de prix
35,6454 € - 16,9725 €

Niveaux de stock
1093 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Hauteur totale
    22.0 mm
  • Largeur totale
    39.0 mm
  • Longueur du loquet
    105.0 mm
  • Code produit
    7326909890
Sauterelle 94.0 mm 37.0 mm 17.0 mm Acier

10283844

Gamme de prix
10,5322 € - 5,0131 €

Niveaux de stock
725 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Chromé
  • Type
    Loquet et contre-plaque
  • Hauteur totale
    17.0 mm
  • Largeur totale
    37.0 mm
  • Code produit
    7326909890
Sauterelle 74.0 mm 24.0 mm 11.0 mm Inox 304

10282809

Gamme de prix
21,256 € - 10,1276 €

Niveaux de stock
2378 En stock
Caractéristiques
  • Type
    4
  • Hauteur totale
    11.0 mm
  • Largeur totale
    24.0 mm
  • Longueur du loquet
    44.5 mm
  • Code produit
    7326909890
Sauterelle 90.0 mm 33.0 mm 14.0 mm Inox 304

10282823

Gamme de prix
22,3538 € - 10,6442 €

Niveaux de stock
1414 En stock
Caractéristiques
  • Type
    7
  • Hauteur totale
    14.0 mm
  • Largeur totale
    33.0 mm
  • Longueur du loquet
    74.5 mm
  • Code produit
    7326909890
Sauterelle 131.0 mm 39.0 mm 22.0 mm Galvanised Steel

10283776

Gamme de prix
10,6957 € - 5,0928 €

Niveaux de stock
2395 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Hauteur totale
    22.0 mm
  • Largeur totale
    39.0 mm
  • Longueur du loquet
    105.0 mm
  • Code produit
    7326909890
Sauterelle 90.0 mm 33.0 mm 14.0 mm Galvanised Steel

10283837

Gamme de prix
9,3806 € - 4,4664 €

Niveaux de stock
545 En stock
Caractéristiques
  • Type
    7
  • Hauteur totale
    14.0 mm
  • Largeur totale
    33.0 mm
  • Longueur du loquet
    74.5 mm
  • Code produit
    7326909890
Sauterelle 52.0 mm 13.5 mm Inox 304

10272442

Gamme de prix
14,185 € - 6,7589 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Light Duty
  • Hauteur totale
    13.5 mm
  • Longueur du loquet
    33.6 mm
  • Code produit
    7318190090
Sauterelle 74.0 mm 24.0 mm 11.0 mm Galvanised Steel

10283806

Gamme de prix
6,2207 € - 2,7272 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    4
  • Hauteur totale
    11.0 mm
  • Largeur totale
    24.0 mm
  • Longueur du loquet
    44.5 mm
  • Code produit
    7326909890
Sauterelle 73.0 mm 27.0 mm 21.0 mm Acier

10283851

Gamme de prix
8,3258 € - 3,967 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Chromé
  • Type
    Loquet et contre-plaque
  • Hauteur totale
    21.0 mm
  • Largeur totale
    27.0 mm
  • Code produit
    7326909890
Sauterelle 95.5 mm 44.0 mm 13.0 mm Acier

10283868

Gamme de prix
15,2397 € - 7,2539 €

Niveaux de stock
233 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Chromé
  • Type
    Loquet et contre-plaque
  • Hauteur totale
    13.0 mm
  • Largeur totale
    44.0 mm
  • Code produit
    7326909890
Sauterelle 47.0 mm 36.4 mm 11.0 mm Acier inoxydable

10283363

Gamme de prix
14,9707 € - 6,7051 €

Niveaux de stock
575 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Loquet et contre-plaque
  • Hauteur totale
    11.0 mm
  • Largeur totale
    36.4 mm
  • Code produit
    7318190090
Sauterelle 90.0 mm 33.0 mm 11.0 mm Inox 304

10282816

Gamme de prix
23,43 € - 11,1608 €

Niveaux de stock
1400 En stock
Caractéristiques
  • Type
    5
  • Hauteur totale
    11.0 mm
  • Largeur totale
    33.0 mm
  • Longueur du loquet
    74.5 mm
  • Code produit
    7318190090