Menu Rechercher

Sauterelles

En stock

Les grenouillères disposent d'une surface lisse pour une finition esthétique et fonctionnement avec un contre-crochet. Elles rapprochent de façon sûre deux composants et les verrouillent en poussant le loquet sur son centre. Cette gamme de grenouillères est adaptée à des charges légères comparée aux grenouillères câblées. Elles sont utilisées sur les petits conteneurs, les boîtes métalliques et les machines de nettoyage industriel léger. Plusieurs matières sont disponibles pour convenir à divers environnement d'application.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
12 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Matière Largeur totale Matière complète Hauteur totale Ajouter au panier
11,193 € - 23,5053 € 646 En stock
88.0 mm
Inox 304
20.0 mm
Inox 304
14.0 mm
4,8108 € - 10,1038 € 500 En stock
80.5 mm
Galvanised Steel
22.5 mm
Acier
15.5 mm
11,7096 € - 24,5816 € 2879 En stock
80.5 mm
Inox 304
22.5 mm
Inox 304
15.0 mm
8,907 € - 9,8864 € Demander le délai de livraison ici
80.5 mm
Inox 304
22.5 mm
Inox 304
15.5 mm
3,2911 € - 6,9116 € 1480 En stock
88.0 mm
Galvanised Steel
20.0 mm
Acier
14.0 mm
2,4603 € - 5,5943 € 825 En stock
47.0 mm
Acier
36.0 mm
Acier
14.0 mm
40,637 € - 85,3401 € Demander le délai de livraison ici
82.6 mm
Acier
22.6 mm
16.0 mm
2,6174 € - 5,0691 € 12 En stock
50.0 mm
Acier doux
22.0 mm
Acier doux
3,0565 € - 5,8914 € 41 En stock
80.0 mm
Acier doux
32.0 mm
Acier doux
13,0872 € - 25,1197 € Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
Acier inoxydable
32.0 mm
Inox 304
Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
Acier inoxydable
22.0 mm
Inox 304
2,4409 € - 5,1272 € 20 En stock
30.5 mm
Acier
15.5 mm
Acier
6.5 mm
Sauterelle 88.0 mm 20.0 mm Inox 304

10283356

Gamme de prix
23,5053 € - 11,193 €

Niveaux de stock
646 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Inox 304
  • Type
    8
  • Hauteur totale
    14.0 mm
  • Longueur totale
    88.0 mm
  • Largeur totale
    20.0 mm
Sauterelle 80.5 mm 22.5 mm Galvanised Steel

10283820

Gamme de prix
10,1038 € - 4,8108 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Acier
  • Type
    6
  • Hauteur totale
    15.5 mm
  • Longueur totale
    80.5 mm
  • Largeur totale
    22.5 mm
Sauterelle 80.5 mm 22.5 mm Inox 304

10283783

Gamme de prix
24,5816 € - 11,7096 €

Niveaux de stock
2879 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Inox 304
  • Type
    2
  • Hauteur totale
    15.0 mm
  • Longueur totale
    80.5 mm
  • Largeur totale
    22.5 mm
Sauterelle 80.5 mm 22.5 mm 15.5 mm Inox 304

10552407

Gamme de prix
9,8864 € - 8,907 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Inox 304
  • Type
    6
  • Hauteur totale
    15.5 mm
  • Longueur totale
    80.5 mm
  • Largeur totale
    22.5 mm
Sauterelle 88.0 mm 20.0 mm Galvanised Steel

10283875

Gamme de prix
6,9116 € - 3,2911 €

Niveaux de stock
1480 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Acier
  • Type
    8
  • Hauteur totale
    14.0 mm
  • Longueur totale
    88.0 mm
  • Largeur totale
    20.0 mm
Sauterelle 47.0 mm 36.0 mm Acier

10283882

Gamme de prix
5,5943 € - 2,4603 €

Niveaux de stock
825 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Chromé
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier
  • Type
    Loquet et contre-plaque
  • Hauteur totale
    14.0 mm
Sauterelle 82.6 mm 22.6 mm Acier

10404263

Gamme de prix
85,3401 € - 40,637 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Loquet et contre-plaque
  • Hauteur totale
    16.0 mm
  • Longueur totale
    82.6 mm
  • Largeur totale
    22.6 mm
Sauterelle 50.0 mm 22.0 mm Acier doux

10272428

Gamme de prix
5,0691 € - 2,6174 €

Niveaux de stock
12 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Argent
  • Matière complète
    Acier doux
  • Type
    Pêne
  • Longueur totale
    50.0 mm
  • Largeur totale
    22.0 mm
Sauterelle 80.0 mm 32.0 mm Acier doux

10272459

Gamme de prix
5,8914 € - 3,0565 €

Niveaux de stock
41 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Argent
  • Matière complète
    Acier doux
  • Type
    Pêne
  • Longueur totale
    80.0 mm
  • Largeur totale
    32.0 mm
Sauterelle 80.0 mm 32.0 mm Acier inoxydable

10272466

Gamme de prix
25,1197 € - 13,0872 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Argent
  • Matière complète
    Inox 304
  • Type
    Pêne
  • Longueur totale
    80.0 mm
  • Largeur totale
    32.0 mm
Sauterelle 50.0 mm 22.0 mm Acier inoxydable

10272435


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Argent
  • Matière complète
    Inox 304
  • Type
    Pêne
  • Longueur totale
    50.0 mm
  • Largeur totale
    22.0 mm
Sauterelle 30.5 mm 15.5 mm Acier

10352557

Gamme de prix
5,1272 € - 2,4409 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Argent
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier
  • Type
    Loquet
  • Hauteur totale
    6.5 mm