Menu Rechercher

Sauterelles à tenaille manuelles

En stock

Les sauterelles à tenaille manuelles sont dotées d'une mâchoire pivotante permettant une grande profondeur pour le serrage de profils difficiles. La mâchoire peut être réglée en cas d'action répétée de manière à obtenir la plus grande distance de serrage et la meilleure pression possible.

Séries: SR5451

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
6 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Force de maintien maximale Profondeur de gorge Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
1.00 kN
28.0 mm
Demander le délai de livraison ici
2.00 kN
45.0 mm
47,6728 € - 47,6728 € 3 En stock
69.8 mm
31,6008 € - 31,6008 € 8 En stock
44.4 mm
53,8638 € - 53,8638 € 5 En stock
69.8 mm
25,1125 € - 25,1125 € 10 En stock
28.6 mm
Toggle Plier 28.0 mm 1.00 kN Acier

20510480


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Profondeur de gorge
    28.0 mm
  • Force de maintien maximale
    1.00 kN
  • Matière de la base
    Acier
  • Code produit
    7326909890
Toggle Plier 45.0 mm 2.00 kN Acier

20510497


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Profondeur de gorge
    45.0 mm
  • Force de maintien maximale
    2.00 kN
  • Matière de la base
    Acier
  • Code produit
    7326909890
Sauterelle à tenaille manuelle 3/8-16 92.0 mm 320.0 kg

10390252

Gamme de prix
47,6728 € - 47,6728 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Profondeur de gorge
    69.8 mm
  • Code produit
    7326909890
Sauterelle à tenaille manuelle 5/16-18 65.1 mm 160.0 kg

10390245

Gamme de prix
31,6008 € - 31,6008 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Profondeur de gorge
    44.4 mm
  • Code produit
    7326909890
Sauterelle à tenaille manuelle 3/8-16 123.8 mm 320.0 kg

10390269

Gamme de prix
53,8638 € - 53,8638 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • Profondeur de gorge
    69.8 mm
  • Code produit
    7326909890
Sauterelle à tenaille manuelle 1/4-20 52.4 mm 90.0 kg

10390238

Gamme de prix
25,1125 € - 25,1125 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Profondeur de gorge
    28.6 mm
  • Code produit
    7326909890