Menu Rechercher

Scellés à serrer - Sangle lisse

En stock

Cette gamme de scellés à tirette se caractérise par des sangles lisses et des mâchoires de verrouillage en métal, offrant une garantie d'inviolabilité claire pour diverses applications. La gamme comprend JawLock (versions Mini et Maxi), SegureLock, TeraLock et SmoothLock.Scellés à serrer avec des sangles lisses qui fournissent un scellé indicatif révélant toute preuve d’effraction ou de violation, dans une variété d’applications.Faciles à appliquer et à serrer au diamètre souhaité.Plusieurs types de scellés sont disponibles, y compris avec des étiquettes plus longues et une languette détachable pour un retrait facile et rapide. Matière: , Polypropylène, PP Couleur: Orange, Bleu, Rouge, Blanc, Vert, Jaune, Noir Séries: SRH0038, SRH0036, SRJawLock, SRTeraLock

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
164 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité C Amovible A Couleur B Résistance à la traction Type Ajouter au panier
6000 En stock
18.0 mm
Non détachable
200.0 mm
Blanc
30.0 mm
12.0 kg-f
Mini JawLock
Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
Retrait manuel - Aucun outil requis
250.0 mm
Blanc
30.0 mm
12.0 kg-f
Mini JawLock
Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
Non détachable
400.0 mm
Jaune
30.0 mm
12.0 kg-f
Mini JawLock
Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
Non détachable
400.0 mm
Bleu
30.0 mm
12.0 kg-f
Mini JawLock
Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
Détachable
250.0 mm
Bleu
55.0 mm
14.0 kg-f
Scellé de longueur variable
Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
Non détachable
200.0 mm
Rouge
67.5 mm
25.0 kg-f
Scellé de longueur variable
Demander le délai de livraison ici
23.0 mm
Non détachable
200.0 mm
Bleu
50.0 mm
25.0 kg-f
Scellé de longueur variable
999 En stock
18.0 mm
Non détachable
400.0 mm
Rouge
30.0 mm
12.0 kg-f
Mini JawLock
Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
Non détachable
300.0 mm
Blanc
30.0 mm
12.0 kg-f
Mini JawLock
6000 En stock
30.0 mm
Non détachable
300.0 mm
Rouge
67.5 mm
35.0 kg-f
Scellé de longueur variable
874 En stock
23.0 mm
Détachable
200.0 mm
Vert
70.0 mm
20.0 kg-f
Scellé de longueur variable
13000 En stock
23.0 mm
Détachable
300.0 mm
Vert
70.0 mm
20.0 kg-f
Scellé de longueur variable
Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
Non détachable
500.0 mm
Bleu
67.5 mm
35.0 kg-f
Scellé de longueur variable
Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
Non détachable
300.0 mm
Bleu
30.0 mm
12.0 kg-f
Mini JawLock
Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
Non détachable
15.0 mm
Blanc
30.0 mm
12.0 kg-f
Mini JawLock
Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
Détachable
400.0 mm
Rouge
67.5 mm
35.0 kg-f
Scellé de longueur variable
Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
Détachable
400.0 mm
Orange
67.5 mm
35.0 kg-f
Scellé de longueur variable
Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
Détachable
200.0 mm
Bleu
67.5 mm
25.0 kg-f
Scellé de longueur variable
975 En stock
18.0 mm
Non détachable
200.0 mm
Orange
30.0 mm
12.0 kg-f
Mini JawLock
6000 En stock
18.0 mm
Non détachable
250.0 mm
Jaune
30.0 mm
12.0 kg-f
Mini JawLock
  • sur 9
Mini JawLock 2.0 mm (Ep) 200.0 mm (L) PP Blanc

20122454


Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • A
    200.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Résistance à la traction
    12.0 kg-f
Mini JawLock 2.0 mm (Ep) 250.0 mm (L) PP Blanc

20122492


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    250.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Résistance à la traction
    12.0 kg-f
Mini JawLock 400.0 mm 18.0 mm Polypropylène Jaune

20122584


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    400.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Résistance à la traction
    12.0 kg-f
Mini JawLock 400.0 mm 18.0 mm Polypropylène Bleu

20122591


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    400.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Résistance à la traction
    12.0 kg-f
JawLock 250.0 mm 28.0 mm Polypropylène Bleu

20122607


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    250.0 mm
  • B
    55.0 mm
  • C
    28.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Résistance à la traction
    14.0 kg-f
SmoothLock 200.0 mm (L) 5.4 mm (lg) 1.9 mm (Ep) Rouge

20122959


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    200.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    5.4 mm
  • F
    1.9 mm
SegurLock 200.0 mm (L) 6.0 mm (lg) 1.6 mm (Ep) Bleu

20122867


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    200.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    23.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • F
    1.6 mm
Mini JawLock 400.0 mm 18.0 mm Polypropylène Rouge

20122577


Niveaux de stock
999 En stock
Caractéristiques
  • A
    400.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Résistance à la traction
    12.0 kg-f
Mini JawLock 300.0 mm 18.0 mm Polypropylène Blanc

20122539


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    300.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Résistance à la traction
    12.0 kg-f
Maxi JawLock 300.0 mm 7.6 mm 4.0 mm PP Rouge

20122638


Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • A
    300.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Résistance à la traction
    35.0 kg-f
SegurLock 200.0 mm (L) 6.0 mm (lg) 1.6 mm (Ep) Vert

20122928


Niveaux de stock
874 En stock
Caractéristiques
  • A
    200.0 mm
  • B
    70.0 mm
  • C
    23.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • F
    1.6 mm
SegurLock 300.0 mm (L) 6.0 mm (lg) 1.6 mm (Ep) Vert

20122935


Niveaux de stock
13000 En stock
Caractéristiques
  • A
    300.0 mm
  • B
    70.0 mm
  • C
    23.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • F
    1.6 mm
Maxi JawLock 500.0 mm 7.6 mm 4.0 mm PP Bleu

20122713


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    500.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Résistance à la traction
    35.0 kg-f
Mini JawLock 300.0 mm 18.0 mm Polypropylène Bleu

20122553


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    300.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Résistance à la traction
    12.0 kg-f
Mini JawLock 2.0 mm 150.0 mm PP Blanc

20122409


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    15.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Résistance à la traction
    12.0 kg-f
Maxi JawLock 400.0 mm 7.6 mm 4.0 mm PP Rouge

20122690


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    400.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Résistance à la traction
    35.0 kg-f
Maxi JawLock 400.0 mm 7.6 mm 4.0 mm PP Orange

20122706


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    400.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Résistance à la traction
    35.0 kg-f
SmoothLock 200.0 mm (L) 5.4 mm (lg) 1.9 mm (Ep) Bleu

20122973


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    200.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    5.4 mm
  • F
    1.9 mm
Mini JawLock 2.0 mm (Ep) 200.0 mm (L) PP Orange

20122461


Niveaux de stock
975 En stock
Caractéristiques
  • A
    200.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Résistance à la traction
    12.0 kg-f
Mini JawLock 2.0 mm (Ep) 250.0 mm (L) PP Jaune

20122485


Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • A
    250.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Résistance à la traction
    12.0 kg-f