Menu Rechercher

Scellés à serrer - Sangle lisse

En stock

Cette gamme de scellés à tirette se caractérise par des sangles lisses et des mâchoires de verrouillage en métal, offrant une garantie d'inviolabilité claire pour diverses applications. La gamme comprend JawLock (versions Mini et Maxi), SegureLock, TeraLock et SmoothLock.Scellés à serrer avec des sangles lisses qui fournissent un scellé indicatif révélant toute preuve d’effraction ou de violation, dans une variété d’applications.Faciles à appliquer et à serrer au diamètre souhaité.Plusieurs types de scellés sont disponibles, y compris avec des étiquettes plus longues et une languette détachable pour un retrait facile et rapide. Matière: , Polypropylène, PP Couleur: Orange, Bleu, Rouge, Blanc, Vert, Jaune, Noir Séries: SRH0038, SRH0036, SRJawLock, SRTeraLock

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
164 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité C Amovible A Couleur B Résistance à la traction Type Ajouter au panier
0,3234 € - 0,3234 € 4998 En stock
23.0 mm
Non Tear-Off
300.0 mm
Orange
50.0 mm
45.0 kg-f
TeraLock
0,2162 € - 0,2162 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
Non Tear-Off
15.0 mm
Vert
30.0 mm
12.0 kg-f
Mini JawLock
0,2758 € - 0,2758 € 8000 En stock
18.0 mm
Non Tear-Off
300.0 mm
Rouge
30.0 mm
12.0 kg-f
Mini JawLock
0,2162 € - 0,2162 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
Non Tear-Off
15.0 mm
Jaune
30.0 mm
12.0 kg-f
Mini JawLock
  • sur 9
TeraLock 1.7 mm (Ep) 300.0 mm (L) Polypropylène Orange

20086206

Gamme de prix
0,3234 € - 0,3234 €

Niveaux de stock
4998 En stock
Caractéristiques
  • A
    300.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    23.0 mm
  • D
    7.0 mm
  • F
    1.7 mm
Mini JawLock 2.0 mm 150.0 mm PP Vert

20083892

Gamme de prix
0,2162 € - 0,2162 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    15.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Résistance à la traction
    12.0 kg-f
Mini JawLock 300.0 mm 18.0 mm Polypropylène Rouge

20084349

Gamme de prix
0,2758 € - 0,2758 €

Niveaux de stock
8000 En stock
Caractéristiques
  • A
    300.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Résistance à la traction
    12.0 kg-f
Mini JawLock 2.0 mm 150.0 mm PP Jaune

20083939

Gamme de prix
0,2162 € - 0,2162 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    15.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Résistance à la traction
    12.0 kg-f