Menu Rechercher

Scellés à serrer - Sangle sapin

En stock

Ces scellés entièrement en plastique offrent une garantie d'inviolabilité et préviennent le vol. La gamme comprend PrimeLock, LightLock, AceLock et SentryLock. Chacun d'entre eux est conçu pour une installation sans outil et offre différentes résistances à la rupture.Gamme de scellés à serrer entièrement en plastique avec lanière crantée idéale pour la préhension de matériaux glissants.Révèle l'existence d'une altération ou d'une effraction.Utilisés pour identifier facilement les informations de livraison afin d'améliorer l'efficacité. Matière: PP, , Polypropylène Couleur: Bleu, Rouge, Vert, Jaune, Blanc, Orange Séries: SRBagLock, SRH0012, SRH0011, SRH0031, SRH0032, SRH0034, SRH0035, SRH0033

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
69 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité C Amovible A Couleur B Résistance à la traction Type Ajouter au panier
0,2552 € - 0,2552 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
Non détachable
400.0 mm
Bleu
50.0 mm
32.0 kg-f
Scellé de longueur variable
0,2552 € - 0,2552 € 10000 En stock
20.0 mm
Non détachable
400.0 mm
Vert
50.0 mm
32.0 kg-f
Scellé de longueur variable
0,2552 € - 0,2552 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
Non détachable
400.0 mm
Rouge
50.0 mm
32.0 kg-f
Scellé de longueur variable
0,1806 € - 0,1806 € 11000 En stock
18.0 mm
Détachable
300.0 mm
Bleu
29.0 mm
12.0 kg-f
AceLock
0,1806 € - 0,1806 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
Détachable
300.0 mm
Orange
29.0 mm
12.0 kg-f
AceLock
0,1686 € - 0,1686 € 5453 En stock
18.0 mm
Détachable
200.0 mm
Bleu
29.0 mm
12.0 kg-f
AceLock
0,2581 € - 0,2581 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
Détachable
400.0 mm
Vert
50.0 mm
32.0 kg-f
Scellé de longueur variable
0,2463 € - 0,2463 € 893 En stock
20.0 mm
Détachable
300.0 mm
Bleu
50.0 mm
32.0 kg-f
Scellé de longueur variable
0,2118 € - 0,2118 € 986 En stock
28.0 mm
Détachable
250.0 mm
Bleu
50.0 mm
20.0 kg-f
Scellé de longueur variable
  • sur 4
PrimeLock 6.6 mm 400.0 mm 2.7 mm Non détachable PP Bleu

20085407

Gamme de prix
0,2552 € - 0,2552 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    400.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • F
    2.7 mm
PrimeLock 6.6 mm 400.0 mm 2.7 mm Non détachable PP Vert

20085414

Gamme de prix
0,2552 € - 0,2552 €

Niveaux de stock
10000 En stock
Caractéristiques
  • A
    400.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • F
    2.7 mm
PrimeLock 6.6 mm 400.0 mm 2.7 mm Non détachable PP Rouge

20085438

Gamme de prix
0,2552 € - 0,2552 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    400.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • F
    2.7 mm
AceLock 18.0 mm 300.0 mm PP Bleu

20082314

Gamme de prix
0,1806 € - 0,1806 €

Niveaux de stock
11000 En stock
Caractéristiques
  • A
    300.0 mm
  • B
    29.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Résistance à la traction
    12.0 kg-f
AceLock 18.0 mm 300.0 mm PP Orange

20082338

Gamme de prix
0,1806 € - 0,1806 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    300.0 mm
  • B
    29.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Résistance à la traction
    12.0 kg-f
AceLock 18.0 mm 200.0 mm PP Bleu

20082192

Gamme de prix
0,1686 € - 0,1686 €

Niveaux de stock
5453 En stock
Caractéristiques
  • A
    200.0 mm
  • B
    29.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Résistance à la traction
    12.0 kg-f
PrimeLock 6.6 mm 400.0 mm 2.7 mm Détachable PP Vert

20085476

Gamme de prix
0,2581 € - 0,2581 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    400.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • F
    2.7 mm
PrimeLock 6.6 mm 300.0 mm 2.7 mm Détachable PP Bleu

20087159

Gamme de prix
0,2463 € - 0,2463 €

Niveaux de stock
893 En stock
Caractéristiques
  • A
    300.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • F
    2.7 mm
SentryLock 28.0 mm 250.0 mm PP Bleu

20085971

Gamme de prix
0,2118 € - 0,2118 €

Niveaux de stock
986 En stock
Caractéristiques
  • A
    250.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    28.0 mm
  • D
    3.8 mm
  • Résistance à la traction
    20.0 kg-f