Les scellés Padlock sont conçus pour sécuriser les marchandises pendant le transport, en fournissant des signes clairs d'altération ou de violation pour une plus grande tranquillité d'esprit. Le scellé ne peut être retiré qu'à l'aide d'une pince coupante (vendue séparément).
Matière: , Polypropylène Couleur: Blanc, Bleu, Vert, Rouge Séries: SRH0015, SRH0013, SRH0014
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | C | D | A | B | E | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,9993 € - 4,9993 € | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
3
|
||
| 0,362 € - 0,362 € | 12617 En stock |
Rouge
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
2
|
||
| 4,9993 € - 4,9993 € | Demander le délai de livraison ici |
Vert
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
3
|
||
| 0,7914 € - 0,7914 € | Demander le délai de livraison ici |
Rouge
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 0,7914 € - 0,7914 € | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 0,362 € - 0,362 € | 8755 En stock |
Bleu
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
2
|
||
| 0,362 € - 0,362 € | 7615 En stock |
Vert
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
2
|
||
| 4,9993 € - 4,9993 € | Demander le délai de livraison ici |
Blanc
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
3
|
||
| 0,8792 € - 0,8792 € | Demander le délai de livraison ici |
Vert
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer