Les scellés à longueur fixe en plastique constituent un moyen facile et rentable de dissuader le vol et de fournir des preuves d'altération ou de violation. Idéaux pour sécuriser les portes de camions et de conteneurs. Disponibles en plusieurs types, notamment InnoLock, OctoLock et TwinLock.Scellés économiques à longueur fixe. Idéaux pour sécuriser les portes de camions et de conteneurs.Trois options disponibles, y compris certaines tout en plastique.Utilisation simple. Matière: , Polypropylène Couleur: Bleu, Blanc, Jaune, Rouge, Orange, Vert Séries: SRH0025, SRH0024, SRH0023
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | C | D | Mécanisme de verrouillage | E | A | B | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2539 € - 0,2539 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
Acetal Locking Jaw
|
0.339 in
8.6 mm
|
8.465 in
215.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Scellé de longueur fixe
|
||
| 0,3588 € - 0,3588 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Metal Locking Jaw
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
InnoLock
|
||
| 0,2539 € - 0,2539 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
Acetal Locking Jaw
|
0.339 in
8.6 mm
|
8.465 in
215.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Scellé de longueur fixe
|
||
| 0,3588 € - 0,3588 € | 886 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Metal Locking Jaw
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
InnoLock
|
||
| 0,2539 € - 0,2539 € | 178 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
Acetal Locking Jaw
|
0.339 in
8.6 mm
|
8.465 in
215.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Scellé de longueur fixe
|
||
| 0,1676 € - 0,1676 € | 9596 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Acetal Locking Jaw
|
0.354 in
9.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
Scellé de longueur fixe
|
||
| 0,1676 € - 0,1676 € | 48568 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Acetal Locking Jaw
|
0.354 in
9.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
Scellé de longueur fixe
|
||
| 0,1676 € - 0,1676 € | 997 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Acetal Locking Jaw
|
0.354 in
9.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
Scellé de longueur fixe
|
||
| 0,2539 € - 0,2539 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
Acetal Locking Jaw
|
0.339 in
8.6 mm
|
8.465 in
215.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Scellé de longueur fixe
|
||
| 0,3588 € - 0,3588 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Metal Locking Jaw
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
InnoLock
|
||
| 0,1676 € - 0,1676 € | 5000 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Acetal Locking Jaw
|
0.354 in
9.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
Scellé de longueur fixe
|
||
| 0,1676 € - 0,1676 € | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Acetal Locking Jaw
|
0.354 in
9.0 mm
|
6.535 in
166.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
Scellé de longueur fixe
|
||
| 0,1676 € - 0,1676 € | 5000 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Acetal Locking Jaw
|
0.354 in
9.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
Scellé de longueur fixe
|
||
| 0,3588 € - 0,3588 € | 9000 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Metal Locking Jaw
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
InnoLock
|
||
| 0,1676 € - 0,1676 € | 11000 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Acetal Locking Jaw
|
0.354 in
9.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
Scellé de longueur fixe
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer