Menu Rechercher

Scellés pour compteurs de services publics

En stock

Utility and Meter Seals provide tamper evidence for meters and objects requiring thin wire seals, including water and electricity meters. The wire is fitted through small apertures, and pulled tight to secure it into place. Types include AnchorLock, ClickLock, CrimpLock and TwistLock.

  • Les scellés pour compteurs de services publics sont spécifiquement conçus pour signaler toute effraction ou intrusion sur un large éventail de compteurs ou d’objets nécessitant un scellé à fil fin.
  • Le fil métallique fin peut être enfilé dans des ouvertures petites ou complexes.
  • Idéaux pour les compteurs d’eau et d’électricité, les boîtiers de raccordement et autres coffres-forts.
Matière: PC, ABS, Polycarbonate, Acier Couleur: Bleu, Jaune, Rouge, Orange, Vert, Blanc, Naturel Séries: SRH0047, SRCrimpLock, SRH0044, SRH0042, SRH0046, SRMeterLock

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
21 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Mécanisme de verrouillage Matière du corps Type Ajouter au panier
0,293 € - 0,293 € Demander le délai de livraison ici
Jaune
ABS Resin Body
ABS
MeterLock
0,0391 € - 0,0391 € Demander le délai de livraison ici
Orange
ABS Resin Body
ABS
MeterLock
0,115 € - 0,115 € 7997 En stock
Vert
ABS Resin Body
Résine ABS qualité alimentaire
Scellé à usage spécifique
0,2552 € - 0,2552 € Demander le délai de livraison ici
Orange
Insert en polystyrène à impact élevé avec 3 jeux de flèches
Polycarbonate
Scellé à usage spécifique
0,2552 € - 0,2552 € Demander le délai de livraison ici
Vert
Insert en polystyrène à impact élevé avec 3 jeux de flèches
Polycarbonate
Scellé à usage spécifique
0,115 € - 0,115 € Demander le délai de livraison ici
Blanc
ABS Resin Body
Résine ABS qualité alimentaire
Scellé à usage spécifique
0,0391 € - 0,0391 € Demander le délai de livraison ici
Rouge
ABS Resin Body
ABS
MeterLock
0,0369 € - 0,0369 € Demander le délai de livraison ici
Bleu
ABS Resin Body
ABS
MeterLock
0,2701 € - 0,2701 € Demander le délai de livraison ici
Jaune
Insert en polycarbonate avec 2 jeux de flèches
Polycarbonate
Scellé à usage spécifique
0,0369 € - 0,0369 € Demander le délai de livraison ici
Vert
ABS Resin Body
ABS
MeterLock
0,2552 € - 0,2552 € 1000 En stock
Rouge
Insert en polystyrène à impact élevé avec 3 jeux de flèches
Polycarbonate
Scellé à usage spécifique
24,9177 € - 24,9177 € 4 En stock
Naturel
Sealing Pliers
Acier
CrimpLock Wire
20122270 0,115 € - 0,115 € Demander le délai de livraison ici
Jaune
ABS Resin Body
Résine ABS qualité alimentaire
Scellé à usage spécifique
0,5776 € - 0,5776 € Demander le délai de livraison ici
Rouge
One Directional Rotatable Handle
Polycarbonate
TwistLock
0,115 € - 0,115 € 5627 En stock
Rouge
ABS Resin Body
Résine ABS qualité alimentaire
Scellé à usage spécifique
0,5776 € - 0,5776 € Demander le délai de livraison ici
Bleu
One Directional Rotatable Handle
Polycarbonate
TwistLock
0,115 € - 0,115 € Demander le délai de livraison ici
Bleu
ABS Resin Body
Résine ABS qualité alimentaire
Scellé à usage spécifique
0,115 € - 0,115 € Demander le délai de livraison ici
Orange
ABS Resin Body
Résine ABS qualité alimentaire
Scellé à usage spécifique
0,2701 € - 0,2701 € 2500 En stock
Vert
Insert en polycarbonate avec 2 jeux de flèches
Polycarbonate
Scellé à usage spécifique
0,2701 € - 0,2701 € 2500 En stock
Rouge
Insert en polycarbonate avec 2 jeux de flèches
Polycarbonate
Scellé à usage spécifique
  • sur 2
MeterLock 2.0 mm (L) (lg) (Ep) ABS Jaune

20086756

Gamme de prix
0,293 € - 0,293 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • WD
    0.1 mm
  • L
    2.0 mm
  • A
    10.0 mm
  • B
    5.0 mm
  • T
    1.0 mm
MeterLock 5.0 mm (Ep) 10.0 mm (L) ABS Orange

20086787

Gamme de prix
0,0391 € - 0,0391 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • WD
    2.0 mm
  • L
    2.0 mm
  • A
    10.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • T
    5.0 mm
CrimpLock 5.0 mm (Ep) 21.0 mm (L) ABS Vert

20083250

Gamme de prix
0,115 € - 0,115 €

Niveaux de stock
7997 En stock
Caractéristiques
  • WD
    1.7 mm
  • L
    260.0 m
  • A
    21.0 mm
  • B
    14.0 mm
  • T
    5.0 mm
AnchorLock 6.0 mm (Ep) 24.0 mm (L) PC Orange

20082734

Gamme de prix
0,2552 € - 0,2552 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • WD
    2.0 mm
  • L
    150.0 mm
  • A
    24.0 mm
  • B
    18.0 mm
  • T
    6.0 mm
AnchorLock 6.0 mm (Ep) 24.0 mm (L) PC Vert

20082727

Gamme de prix
0,2552 € - 0,2552 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • WD
    2.0 mm
  • L
    150.0 mm
  • A
    24.0 mm
  • B
    18.0 mm
  • T
    6.0 mm
CrimpLock 5.0 mm (Ep) 21.0 mm (L) ABS Blanc

20083281

Gamme de prix
0,115 € - 0,115 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • WD
    1.7 mm
  • L
    260.0 m
  • A
    21.0 mm
  • B
    14.0 mm
  • T
    5.0 mm
MeterLock 5.0 mm (Ep) 10.0 mm (L) ABS Rouge

20086794

Gamme de prix
0,0391 € - 0,0391 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • WD
    2.0 mm
  • L
    2.0 mm
  • A
    10.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • T
    5.0 mm
MeterLock 5.0 mm (Ep) 10.0 mm (L) ABS Bleu

20086763

Gamme de prix
0,0369 € - 0,0369 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • WD
    2.0 mm
  • L
    2.0 mm
  • A
    10.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • T
    5.0 mm
ClickLock 6.5 mm (Ep) 20.0 mm (L) Polycarbonate Jaune

20083236

Gamme de prix
0,2701 € - 0,2701 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    150.0 mm
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • T
    6.5 mm
  • Matière du corps
    Polycarbonate
MeterLock 5.0 mm (Ep) 10.0 mm (L) ABS Vert

20086770

Gamme de prix
0,0369 € - 0,0369 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • WD
    2.0 mm
  • L
    2.0 mm
  • A
    10.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • T
    5.0 mm
AnchorLock 6.0 mm (Ep) 24.0 mm (L) PC Rouge

20122201

Gamme de prix
0,2552 € - 0,2552 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • WD
    2.0 mm
  • L
    150.0 mm
  • A
    24.0 mm
  • B
    18.0 mm
  • T
    6.0 mm
CrimpLock 5.0 mm (Ep) 21.0 mm (L) Acier Naturel

10650165

Gamme de prix
24,9177 € - 24,9177 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • WD
    2.6 m
  • L
    260.0 mm
  • A
    21.0 mm
  • B
    14.0 mm
  • T
    5.0 mm
CrimpLock 5.0 mm (Ep) 21.0 mm (L) ABS Jaune

20122270

Gamme de prix
0,115 € - 0,115 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • WD
    1.7 mm
  • L
    260.0 m
  • A
    21.0 mm
  • B
    14.0 mm
  • T
    5.0 mm
TwistLock 1.5 mm (Ep) 15.0 mm (L) PC Rouge

20123055

Gamme de prix
0,5776 € - 0,5776 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • WD
    1.5 mm
  • L
    220.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    12.0 mm
  • T
    1.5 mm
CrimpLock 5.0 mm (Ep) 21.0 mm (L) ABS Rouge

20083274

Gamme de prix
0,115 € - 0,115 €

Niveaux de stock
5627 En stock
Caractéristiques
  • WD
    1.7 mm
  • L
    260.0 m
  • A
    21.0 mm
  • B
    14.0 mm
  • T
    5.0 mm
TwistLock 1.5 mm (Ep) 15.0 mm (L) PC Bleu

20123079

Gamme de prix
0,5776 € - 0,5776 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • WD
    1.5 mm
  • L
    220.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    12.0 mm
  • T
    1.5 mm
CrimpLock 5.0 mm (Ep) 21.0 mm (L) ABS Bleu

20122287

Gamme de prix
0,115 € - 0,115 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • WD
    1.7 mm
  • L
    260.0 m
  • A
    21.0 mm
  • B
    14.0 mm
  • T
    5.0 mm
CrimpLock 5.0 mm (Ep) 21.0 mm (L) ABS Orange

20122294

Gamme de prix
0,115 € - 0,115 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • WD
    1.7 mm
  • L
    260.0 m
  • A
    21.0 mm
  • B
    14.0 mm
  • T
    5.0 mm
ClickLock 6.5 mm (Ep) 20.0 mm (L) Polycarbonate Vert

20122263

Gamme de prix
0,2701 € - 0,2701 €

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • L
    150.0 mm
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • T
    6.5 mm
  • Matière du corps
    Polycarbonate
ClickLock 6.5 mm (Ep) 20.0 mm (L) Polycarbonate Rouge

20122256

Gamme de prix
0,2701 € - 0,2701 €

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • L
    150.0 mm
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • T
    6.5 mm
  • Matière du corps
    Polycarbonate