Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Adjustable Cable Clamps are used in various applications to organise and secure cables. They keep wires in place, keeping them from tangling, being damaged, or posing a threat.
They are long-lasting and resistant to wear and tear, as well as reducing cable stress. Easy to use and install by pushing in, and the adjustable clip is adaptable enough to accept a variety of wire sizes.
Most do not come with an adhesive backing; however, they can be purchased separately if needed. Commonly used in construction to secure electrical wires, manufacturing, and office.
Matière: PA, PA66 Couleur: Naturel, Noir Indice d'inflammabilité de la matière: UL94 V-0, UL94 V-2Séries: , SRWAC
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Diamètre minimal de câbles compatibles | Diamètre maximal de câbles compatibles | Mode de montage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1741 € - 0,1741 € | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
|
|
À enfoncer
|
||
| 0,1943 € - 0,1943 € | 500 En stock |
Noir
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Push In
|
||
| 0,1583 € - 0,1583 € | 100 En stock |
Naturel
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Non monté
|
||
| 0,2743 € - 0,2743 € | 2700 En stock |
Naturel
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Non monté
|
||
| 0,2372 € - 0,2372 € | 48700 En stock |
Naturel
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
Non monté
|
||
| 0,2268 € - 0,2268 € | 6300 En stock |
Naturel
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Non monté
|
||
| 1,3968 € - 1,3968 € | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
0.874 in
22.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Non monté
|
||
| 1,2552 € - 1,2552 € | 1667 En stock |
Naturel
|
0.874 in
22.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Non monté
|
||
| 0,1138 € - 0,1138 € | 400 En stock |
Naturel
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Adhésif
|
||
| 0,2054 € - 0,2054 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Push In
|
||
| 0,1833 € - 0,1833 € | 7767 En stock |
Naturel
|
|
|
À enfoncer
|
||
| 0,351 € - 0,351 € | 6914 En stock |
Naturel
|
|
|
Adhésif