Le clip pour câble auto-adhésif est conçu pour maintenir les câbles, les fils et les tiges fermement en place. Il est doté d'un bras flexible qui se plie autour du faisceau. Il peut être facilement fixé sur une variété de surfaces, y compris les murs, les plafonds et les sols, sans nécessiter d'outils ou d'équipements spéciaux.
Il est durable, léger et facile à utiliser. Il est utilisé dans les secteurs de l'automobile, de la médecine et de l'électricité, ainsi que dans les applications de bureau.
L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Largeur intérieure | Hauteur interne | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|
0,2074 € - 0,2074 € | 1781 En stock |
|
0.146 in
3.7 mm
|
||
0,6613 € - 1,0386 € | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
10036662 | 0,1895 € - 0,1895 € | Demander le délai de livraison ici |
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
0,3476 € - 0,3476 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
0,2074 € - 0,2074 € | 22010 En stock |
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
0,20 € - 0,20 € | 12999 En stock |
0.449 in
11.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
0,1537 € - 0,1537 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
0,9706 € - 1,5223 € | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,5253 € - 0,851 € | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1524 € - 0,1882 € | 994 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,3315 € - 0,4093 € | 2000 En stock |
0.461 in
11.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,3432 € - 0,5593 € | 15604 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
||
0,2358 € - 0,3149 € | Demander le délai de livraison ici |
0.327 in
8.3 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer