Menu Rechercher

Serre-câble auto-adhésif

En stock

Le clip pour câble auto-adhésif est conçu pour maintenir les câbles, les fils et les tiges fermement en place. Il est doté d'un bras flexible qui se plie autour du faisceau. Il peut être facilement fixé sur une variété de surfaces, y compris les murs, les plafonds et les sols, sans nécessiter d'outils ou d'équipements spéciaux.

Il est durable, léger et facile à utiliser. Il est utilisé dans les secteurs de l'automobile, de la médecine et de l'électricité, ainsi que dans les applications de bureau.

L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.

  • Matière : acier doux, aluminium, PA
  • Couleur : blanc, argent, naturel
  • Norme d’inflammabilité de la matière : UL94 V-2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
13 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur intérieure Hauteur interne Ajouter au panier
0,2074 € - 0,2074 € 1781 En stock
3.7 mm
0,6613 € - 1,0386 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
13.0 mm
10036662 0,1895 € - 0,1895 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
0,3476 € - 0,3476 € Demander le délai de livraison ici
5.5 mm
0,2074 € - 0,2074 € 22010 En stock
5.8 mm
0,20 € - 0,20 € 12999 En stock
11.4 mm
7.1 mm
0,1537 € - 0,1537 € Demander le délai de livraison ici
2.8 mm
0,9706 € - 1,5223 € Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
7.0 mm
0,5253 € - 0,851 € Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
8.0 mm
0,1524 € - 0,1882 € 994 En stock
3.2 mm
3.2 mm
0,3315 € - 0,4093 € 2000 En stock
11.7 mm
7.9 mm
0,3432 € - 0,5593 € 15604 En stock
6.0 mm
4.2 mm
0,2358 € - 0,3149 € Demander le délai de livraison ici
8.3 mm
2.8 mm
Serre-câble Adhésif 16.0 mm 16.0 mm PA Naturel

10245842

Gamme de prix
0,2074 € - 0,2074 €

Niveaux de stock
1781 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Longueur de la base
    16.0 mm
  • Largeur de base
    16.0 mm
  • Largeur de serrage
    7.2 mm
Serre-câble Adhésif 26.0 mm 26.0 mm PA Naturel

10333785

Gamme de prix
1,0386 € - 0,6613 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Longueur de la base
    26.0 mm
  • Largeur de base
    26.0 mm
  • Largeur intérieure
    18.0 mm
Serre-câble Adhésif 19.0 mm 19.0 mm PA Naturel

10036662

Gamme de prix
0,1895 € - 0,1895 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base acrylique
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Longueur de la base
    19.0 mm
  • Largeur de base
    19.0 mm
Serre-câble Adhésif 27.0 mm 17.0 mm PA Naturel

10245859

Gamme de prix
0,3476 € - 0,3476 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Longueur de la base
    27.0 mm
  • Largeur de base
    17.0 mm
  • Hauteur totale
    8.7 mm
Serre-câble Adhésif 16.0 mm 15.8 mm PA Naturel

10245866

Gamme de prix
0,2074 € - 0,2074 €

Niveaux de stock
22010 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Longueur de la base
    16.0 mm
  • Largeur de base
    15.8 mm
  • Hauteur totale
    9.0 mm
Serre-câble Adhésif 19.0 mm 19.0 mm PA Naturel

10018606

Gamme de prix
0,20 € - 0,20 €

Niveaux de stock
12999 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Longueur de la base
    19.0 mm
  • Largeur de base
    19.0 mm
Serre-câble Adhésif 13.0 mm 9.7 mm PA Naturel

10245835

Gamme de prix
0,1537 € - 0,1537 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Longueur de la base
    13.0 mm
  • Largeur de base
    9.7 mm
  • Hauteur totale
    5.2 mm
Serre-câble Adhésif 25.4 mm 25.4 mm PA Naturel

10333754

Gamme de prix
1,5223 € - 0,9706 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Longueur de la base
    25.4 mm
  • Largeur de base
    25.4 mm
  • Largeur intérieure
    12.0 mm
Serre-câble Adhésif 27.0 mm 27.0 mm PA Naturel

10333778

Gamme de prix
0,851 € - 0,5253 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Longueur de la base
    27.0 mm
  • Largeur de base
    27.0 mm
  • Largeur intérieure
    12.0 mm
Serre-câble Adhésif 13.1 mm 11.9 mm PA Naturel

10361283

Gamme de prix
0,1882 € - 0,1524 €

Niveaux de stock
994 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Longueur de la base
    13.1 mm
  • Largeur de base
    11.9 mm
  • Largeur de serrage
    5.1 mm
Serre-câble Adhésif 19.1 mm 19.1 mm PA Naturel

10361290

Gamme de prix
0,4093 € - 0,3315 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Longueur de la base
    19.1 mm
  • Largeur de base
    19.1 mm
  • Largeur de serrage
    9.5 mm
Serre-câble Adhésif 19.0 mm 19.0 mm PA Naturel

10333761

Gamme de prix
0,5593 € - 0,3432 €

Niveaux de stock
15604 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Longueur de la base
    19.0 mm
  • Largeur de base
    19.0 mm
Serre-câble Adhésif 12.7 mm 9.5 mm PA Naturel

10361276

Gamme de prix
0,3149 € - 0,2358 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Longueur de la base
    12.7 mm
  • Largeur de base
    9.5 mm
  • Largeur de serrage
    6.9 mm