Menu Rechercher

Serre câble verrouillable à fixation adhésive

En stock

Facile à monter avec adhésif. Aucun trou traversant nécessaire. Le dispositif de blocage qui maintient le câble en place peut être réouvert. Différents styles, couleurs et matières disponibles. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
5 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur de base Diamètre maximal de câbles compatibles Longueur de la base Ajouter au panier
0,7227 € - 0,7227 € 2860 En stock
30.0 mm
18.0 mm
30 mm
0,612 € - 0,612 € Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
14.0 mm
30 mm
0,5571 € - 0,5571 € Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
10.0 mm
30 mm
0,5012 € - 0,5012 € 1495 En stock
20.0 mm
8.0 mm
25 mm
0,4452 € - 0,4452 € 1152 En stock
20.0 mm
7.0 mm
25 mm
Brides pour câbles Adhésif 18.0 mm PA Gris

10245910

Gamme de prix
0,7227 € - 0,7227 €

Niveaux de stock
2860 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Longueur de la base
    30 mm
  • Largeur de base
    30.0 mm
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    16.0 - 18.0 mm
Brides pour câbles Adhésif 14.0 mm PA Gris

10245903

Gamme de prix
0,612 € - 0,612 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Longueur de la base
    30 mm
  • Largeur de base
    30.0 mm
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    12.0 - 14.0 mm
Brides pour câbles Adhésif 10.0 mm PA Gris

10245897

Gamme de prix
0,5571 € - 0,5571 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Longueur de la base
    30 mm
  • Largeur de base
    30.0 mm
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    9.0 - 10.0 mm
Brides pour câbles Adhésif 8.0 mm PA Gris

10245880

Gamme de prix
0,5012 € - 0,5012 €

Niveaux de stock
1495 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Longueur de la base
    25 mm
  • Largeur de base
    20.0 mm
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    7.0 - 8.0 mm
Brides pour câbles Adhésif 7.0 mm PA Gris

10245873

Gamme de prix
0,4452 € - 0,4452 €

Niveaux de stock
1152 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Longueur de la base
    25 mm
  • Largeur de base
    20.0 mm
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    6.0 - 7.0 mm